Konfigürasyonunuz
Resim örneği
Seçim
Sıfırla
Kablo tipi
Lütfen seçin
Bus kablosu
Data kablosu
Güç kablosu
Kontrol kablosu
Ölçüm sistemi kablosu
Servo kablosu
Bus sistemi
CAN Bus
CAT 5 / GigE
Profibus
Damar sayısı / kesit
Tüm blendaj
İç kılıf
Dış kılıf
Renk
Lütfen seçin
Kükürt sarısı RAL1016
Çinko sarısı RAL1018
Pastel turuncu RAL2003
Ateş kırmızısı RAL3000
Domates kırmızısı RAL3013
Kırmızı mor RAL4001
Çelik mavisi RAL5011
Gök mavisi RAL5015
Çimen yeşili RAL6005
Sarı yeşil RAL6018
Gümüş gri RAL7001
Cam grisi RAL7040
Kil kahverengisi RAL8003
Koyu siyah RAL9005
Basılı metin
Daha fazla teknik işaret eklenecek
Miktar
Tek uzunluk
Lütfen seçin
3000m
4000m
5000m
10000m
Bükme yarıçapı
Hareket mesafesi uzunluğu (m)
Uygulama türü
Lütfen seçin
Kayar
Desteksiz
Asılı
Burulma
Maalesef seçimiz için doğrudan siparişe uygun bir ürün bulunamadı. Bunun yerine serbest sorgulamayı kullanın.
İstenen ürün
Kablo tipi
D/K
Örgü
Damar tanımlaması
Tüm blendaj
Dış çap
Yağ dayanıklılığı
Bükme yarıçapı
Sıcaklık aralığı
Bus sistemi
İç kılıf
Dış kılıf
Onaylar
Renk
Basılı metin
Hareket mesafesi uzunluğu
Uygulama türü
Teklif isteğisteği
Serbest sorgulama
Sepete ekle