Teslimat noktanızı seçin

Ülke/bölge sayfasının seçimi, fiyat, nakliye seçenekleri ve ürün mevcudiyeti gibi çeşitli faktörleri etkileyebilir.

iglidur®'un 30 yılı - 30 yıllık araştırma

İlk olarak 1983 yılında birkaç parça ile başlayan deneme niteliğindeki çalışmalar zamanla yoğun araştırmalar ve edinilen deneyimlerle, kuru çalışma ve maliyet azaltma için çok sayıda seçenek sunan olgun bir ürün serisi haline getirildi.
 
igus® ilk iglidur® yatakları 30 yıl önce Düsseldorf'ta düzenlenen "K" Ticaret Fuarında sergiledi. Bu yıl da çok sayıda test makinesiyle dry-tech® ve hareketli plastikler dünyasından yenilikleri solan 5 ve 13'te canlı olarak görebilirsiniz.
igus®'un iglidur® ürün serisi tam 30 yıldır piyasada. Bu marka, aşınma ve sürtünme katsayıları açısından onlarca yıl içinde şirketimiz bünyesindeki araştırma ekibi tarafından optimize edilen yüksek performanslı plastiklerden üretilen kaymalı yataklar anlamına geliyor. igus®'un tüm plastik kaymalı yatakları, dışarıdan yağlamaya ihtiyaç bırakmayan milyonlarca küçük katı yağlayıcı içeriyor. Bu sayede, su altında, kirli ortamda veya gıda endüstrisi gibi sıra dışı uygulamalar için idealler. [Uncover linktext="Daha fazla bilgi..."] Seride 40 tanesi kullanılan yaklaşık 100 farklı formül var. Bu sayede hemen her uygulama için, özel gereksinimlere tam olarak uyan bir özel yatak mevcut. Kaymalı yataklar ve atletizm için aynı şeyler geçerli: Belirli bir açıdan her işe uygun ve tüm alanlarda dengeli becerilere sahip dekatloncular var. Kendi disiplinlerinde üstün olan ancak zaman zaman diğer disiplinlerde en yüksek performansı sağlayamayan koşucular, atıcılar ve atlayıcılar gibi uzmanlar da var. Her zaman maksimum performans ve servis ömrü sağlamalarını garanti etmek amacıyla önümüzdeki 30 yıl için atletlerimizi daha de eğitmek ve optimize etmek istiyoruz. "iglidur® dünya turu" ile size kaymalı yatakların bugün neler gerçekleştirebileceğini göstereceğiz. Yıl dönümümüz vesilesiyle, iglidur® ürünlerimizle donatılmış küçük bir arabayı tüm dünyada gezdiriyoruz. Ofislerimizi, iş ortaklarımızı, ticaret fuarlarını, manus® katılımcılarımızı ve müşterilerimizi ziyaret edecektir. 2014 sonbaharında arabamız Köln'e dönmeden önce bizimle öyküler ve ilginç izlenimlerle dolu bir yıl yaşayın.
 
Saygılarımla, Gerhard Baus igus® GmbH kaymalı yataklar yetkili temsilcisi

Kullanımda milyonlarca yatak

iglidur® H1: uzun servis ömrü ile ortam mukavemeti
iglidur® D: düşük sürtünme katsayılarıyla düşük maliyet
iglidur® Q2: aşırı yükler için
iglidur® R: daha ucuz dayanıklılık koşucusu
iglidur® A350: FDA uyumlu ve ısıya dayanıklı
iglidur® G: daha ucuz her işe uygun
iglidur® J: sürekli çalışmada düşük sürtünme ve aşınma
Şirket bünyesindeki teknik merkezde yoğun materyal araştırması
Köln'deki igus® genel merkezinde iglidur® test laboratuvarı görünümü

Polymer bearings applications overview

Polymere bearings application examples overview

igus®'tan polimer kaymalı yataklar

iglidur® - bir bakışta avantajlar. Yeni dry-tech® numune kutumuz, uygulamanız için uygun yatağı hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar.

manus® competition

competition for innovative polymer plain bearing applications

iglidur® 2013-2014 turunda

iglidur®'un 30. yıl dönümü şerefine Köln'den bir tribolojik polimer uzmanı küçük bir arabayı uzun bir yolculuğa çıkarıyor.

"iglidur® turu" ile igus® K fuarında yıl dönümünü kutluyor: plastik gövdeli küçük bir araba iglidur® bileşenleriyle donatıldı ve dünya turuna çıkacak. Bu etkinlikle igus® polimer kaymalı yatakların tüm dünyadaki geniş uygulama alanlarını sergilemekle kalmıyor aynı zamanda iglidur®'un performans özelliklerini ortaya koyuyor.

1983'ten bugüne

igus®'tan iglidur® kaymalı yatakların 30 yılı
"Birkaç yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz şekilde bugün yağlama gerektirmeyen plastiklerle bir şey uyguladıığımızda daima şaşırıyorum. “
 
Frank Blase, Köln'deki igus® GmbH Genel Müdürü
"Müşterilerimiz en büyük ilham kaynağımız. Yeni uygulama alanlarıyla müşterilerimiz bizi hep sınıyor. Plastik kaymalı yataklarla en cesur çözümleriniz için 'manus®' ödülü veriyoruz. “
 
Gerhard Baus, Plastik Kaymalı Yataklar Birimi Başkanı
"Karışımdaki en küçük değişim polimer malzemede devrim yaratabilir. Bu nedenle 150 deney materyali ile her yıl 3.000'den fazla test yapıyoruz. Sadece en iyiler kataloga giriyor. “
 
Dr. Ralf Selzer, Kaymalı Yataklar Geliştirme Başkanı