- For medium duty applications
- PUR outer jacket
- Overall shield
- Coolant-resistant
- Notch-resistant
- Oil-resistant (according to DIN EN 50363-10-2)
- Flame retardant
- PVC-free
- Hydrolysis and microbe-resistant
- UV-resistant
- Halogen-free
- CMX (Communications Cable)
- chainflex® class: 4.3.3.1
chainflex® bus cable CFBUS.PUR
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 3
Item no.
chainflex® CASE available
Typical application areas
- For medium duty applications
- Almost unlimited resistance to oil
- Indoor and outdoor applications without direct sunlight
- Unsupported travel distances and up to 20m for gliding applications
- Bus connection cable for processing/machine tools, low-temperature applications
Bu serinin şartlar ve koşullara göre garantili servis ömrü
Daha fazla bilgi: chainflex® Garantili
Teknik not veriyolu kabloları
chainflex® veriyolu kabloları e-chains® uygulamalarında sürekli kullanım için özel olarak geliştirilmiş ve test edilmiştir. Kullanılan dış ceket malzemesine ve tasarım prensibine bağlı olarak, veri yolu kabloları farklı mekanik gereksinimler ve ortam dirençleri için tasarlanmıştır. Elektrik tasarımı, ilgili bus spesifikasyonunun elektriksel özelliklerinin güvenilir bir şekilde yerine getirileceği şekilde seçilir ve ayrıca yüksek EMC güvenliğine de büyük önem verilir. Kalıcı harekete rağmen elektriksel değerlerin kalıcı bir stabilitesi de sağlanır. Bununla birlikte, eksiksiz bir bus iletişim sistemindeki tüm iletim özelliği, yalnızca kullanılan kabloya bağlı değildir. Bunun yerine, tüm bileşenlerin (elektronik bileşenler, bağlantı teknolojisi ve kablo) tam bir koordinasyonunu ve ayrıca gerekli veri aktarım hızlarıyla ilgili olarak ilgili sistemlere bağlı olan maksimum aktarım hızlarının dikkate alınmasını gerektirir. Bu nedenle, sinyallerin güvenli bir şekilde iletilmesinden yalnızca bir kablo sorumlu değildir. igus®, tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak ve baştan itibaren sisteminizin proses güvenilirliğini sağlamak için kapsamlı testler gerçekleştirerek uygun veri yolu sisteminin tasarımında size tavsiyelerde bulunur.
Daha fazla bilgi: chainflex® Garantili
Çift stroklar* | 1 milyon | 3 milyon | 5 milyon |
---|---|---|---|
Sıcaklık, | R dk. | R dk. | R dk. |
dan/e kadar [°C] | [faktör x d] | [faktör x d] | [faktör x d] |
-20 /-10 | 15 | 16 | 17 |
-10 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
+60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
* Daha yüksek sayıda çift strok mümkündür - bu sayfadaki hizmet ömrü hesaplama işlevini kullanın.
_x000D_Teknik not veriyolu kabloları
chainflex® veriyolu kabloları e-chains® uygulamalarında sürekli kullanım için özel olarak geliştirilmiş ve test edilmiştir. Kullanılan dış ceket malzemesine ve tasarım prensibine bağlı olarak, veri yolu kabloları farklı mekanik gereksinimler ve ortam dirençleri için tasarlanmıştır. Elektrik tasarımı, ilgili bus spesifikasyonunun elektriksel özelliklerinin güvenilir bir şekilde yerine getirileceği şekilde seçilir ve ayrıca yüksek EMC güvenliğine de büyük önem verilir. Kalıcı harekete rağmen elektriksel değerlerin kalıcı bir stabilitesi de sağlanır. Bununla birlikte, eksiksiz bir bus iletişim sistemindeki tüm iletim özelliği, yalnızca kullanılan kabloya bağlı değildir. Bunun yerine, tüm bileşenlerin (elektronik bileşenler, bağlantı teknolojisi ve kablo) tam bir koordinasyonunu ve ayrıca gerekli veri aktarım hızlarıyla ilgili olarak ilgili sistemlere bağlı olan maksimum aktarım hızlarının dikkate alınmasını gerektirir. Bu nedenle, sinyallerin güvenli bir şekilde iletilmesinden yalnızca bir kablo sorumlu değildir. igus®, tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak ve baştan itibaren sisteminizin proses güvenilirliğini sağlamak için kapsamlı testler gerçekleştirerek uygun veri yolu sisteminin tasarımında size tavsiyelerde bulunur.
Certificates and standards