Yeni kılavuz vida boyutları

Pürüzsüz, sessiz, uzun hizmet ömrü

Yeni dryspin® boyutları: kayar ve yüksek helis dişli ürün yelpazesinin genişletilmesi

Yüksek helisli kılavuz vidalar, hızlı ve çok verimli uygulamalar için özel olarak tasarlanmış dryspin® serimizin bir parçasıdır. Burada, DS4x2.4'ten DS18x100'e kadar diş boyutları mevcuttur. Kılavuz vida ürün yelpazesi, iyi bilinen dryspin® avantajlarıyla küçük hatveler de sunmaktadır.

Titreşimsiz ve sessiz çalışma 
► Önceden CAD bilgisi olmadan çevrimiçi kılavuz vida işleme
► Vida tahriklerinin kullanım ömrü çevrimiçi olarak tahmin edilebilir
► İstenilen boyda firesiz
► Diş asimetrisi sayesinde %30'a kadar daha uzun kullanım ömrü
 
Online mağazada keşfedin

Kılavuz vidaların beraberinde getirdiği tasarruflar: teknik veriler ve ürün yelpazesi [mm]

Tüm dryspin® kılavuz vidaları özel olarak işlenebilir. Lütfen bunu çevrimiçi yapılandırın veya çiziminizi bize gönderin. Daha sonra hızlı bir şekilde teklif verebiliriz.
Parça No.
Vida dişi
d1 (-0.1)
d3 (-0.1)
P
L maks.
Ağırlık (kg]
Dişli sayısı
Hatve açısı [°]
DST-LS-8x2-R-□-ES
DS8x2
8
5,80 (-0,05)
2
1.000
0.40
1
4,55
DST-LS-10x2-L-□-ES
DS10x2
10
7,87
2
3.000
0,62
1
3,64
DST-LS-20x50-L-□-ES
DS20x50
20
15,6
50
3.000
2,48
8
38,51
□ = Uzunluk serbestçe seçilebilir

 Yuvarlatılmış diş geometrisi sayesinde sessiz çalışma ve asimetri nedeniyle daha uzun kullanım ömrü
 Diş asimetrisi sayesinde %30'a kadar daha uzun servis ömrü
  Dahili test laboratuvarında devam eden test serileri 
  Korozyona dayanıklı AISI 304 paslanmaz çelik sayesinde yağlama gerektirmeyen çalışma ve kolay temizlik

Bir bakışta dryspin® yüksek helis kılavuz vidaların yeni boyutları



Daha fazla önemli bilgi:


dryspin® diş geometrisi

Sorunsuz çalışma, daha az titreşim - trapez dişlere alternatif

Kılavuz vida teknolojisi ne anlama geliyor ve ben bundan ne anlıyorum?
Kılavuz vida teknolojisi, tahrik teknolojisinin bir parçasıdır ve kabaca konuşursak, bir dönme hareketinin düzenli döngüler içinde bir öteleme hareketine tekrarlanan dönüşümünü tanımlar. dryspin® kılavuz vida teknolojisinin patenti, dryspin® kılavuz vida teknolojisi geliştirme ekibi tarafından 2014 yılında alınmıştır. Hizmet ömrünün artırılmasına ve verimliliğin geliştirilmesine özel önem verildi. dryspin® ürün portföyü, paslanmaz çelik veya alüminyumdan yapılmış yüksek helis kılavuz vidaları ve igus® yüksek performanslı polimerlerden yapılmış uygun kılavuz vida somunlarını içerir. 1 mm ila 100 mm hatve aralığında mevcuttur. Dryspin® diş geometrisi, metrik ve trapez dişler gibi geleneksel diş teknolojilerinin bir uzantısıdır. Geleneksel diş geometrilerinin aksine, dryspin® kılavuz vida teknolojisi sayısız avantajla üstündür

Bunlara daha yakından bakalım:
Metrik veya trapez dişin aksine, yüksek helis diş daha yüksek hatveye sahiptir. Böylece, kılavuz vidanın bir dönüşü ile önemli ölçüde arttırılmış bir lineer ilerleme gerçekleştirilir. dryspin®, plastik somun ve kılavuz vidaya göre uyarlanmış teknik özellikler ve geometriler sayesinde daha iyi verimlilik sunar. Metal kılavuz vidalı tahriklere kıyasla %82'ye varan verimlilik ve daha uzun hizmet ömrü elde edilir. Bir igus® kılavuz vida somunu ile birlikte toz ve kir sıkışması olmadan temiz ve kuru çalışma mümkündür.

Test ettik!
dryspin® kılavuz vida geometrimiz, geleneksel trapez dişlere mükemmel bir alternatiftir. iglidur® plastik somun ve kılavuz vidaya göre uyarlanmış olan dryspin® kılavuz vida teknolojimizin teknik özellikleri ve geometrileri iyi bilinen avantajları garanti eder: daha sıkı imalat toleransları, yuvarlatılmış diş geometrisi, optimize edilmiş yan yüz açısı ve DIN 103'e kıyasla plastik somunlar için ideal asimetri . Boyutlarımız 1:1 değişim için uygundur: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 ve DS18x4.

Daha sıkı imalat toleransları - 3 kat iyileştirme
DIN103'e (TR18x4) göre trapez dişler, dış çapta -0,3 mm'ye kadar tolere edilir. Aşırı radyal boşluk gürültüye ve titreşime neden olabilir. dryspin® teknolojimiz, aynı çapta ve aynı hatvede -0,1 mm'lik maksimum toleransı garanti eder. Dış çap toleransını üç kat artırıyoruz ve böylece özellikle yüksek hızlarda sorunsuz çalışmayı ve hassasiyeti optimize ediyoruz.

dryspin® diş geometrisinin yuvarlak diş yan yüzeyleri sayesinde sessiz ve titreşimsiz çalışma ve daha yüksek hızlar
dryspin® dişli geometrisinin yuvarlatılmış diş yan yüzeyleri ve daha sıkı maliyet toleransları sayesinde, kılavuz vida somunu ile kılavuz vida arasındaki olası gürültüye neden olan temas yüzeyi azalır. Bu, birbirine sürten iki yüzey birbirlerine ne kadar temas ederse o kadar titreşim iletimesinden kaynaklanır. Bu da şıngırtı veya gıcırtı olarak algılanabilir. Bu, karşılık gelen gürültüye neden olmadan daha yüksek hareket hızlarına ulaşılabileceği anlamına gelir.

Diş asimetrisi sayesinde %30'a kadar daha uzun servis ömrü
Ayrı ayrı dryspin® diş hatveleri arasındaki daha büyük boşluklar nedeniyle, diş ideal olarak yağlama gerektirmeyen igus® yüksek performanslı polimerlerin özelliklerine uyum sağlar. Diş dönüşlerindeki tribolojik olarak optimize edilmiş polimerin oranı 1,3 kat arttırılabilir. Standart diş geometrilerine kıyasla 5 kata kadar daha uzun hizmet ömrü için aşınmaya daha dayanıklı malzeme ve daha yüksek verimlilik seviyeleri çok önemlidir.
Test sonuçlarına gidin

dryspin® teknolojisini kendiniz deneyin

Ücretsiz kılavuz vida numunesiyle

Gerçek bir numuneyi elinizde tutmak, bileşeninizi anlamanın önemli bir parçasıdır. Bu amaçla, kuru uçlu kılavuz vida sürücülerimizin bir örneğini size göndermekten mutluluk duyarız.Dryspin kılavuz vida teknolojisinin tüm özelliklerini ve avantajlarını sizler için örnekte özetledik. Kendiniz görün ve herhangi bir sorunuz olursa, uzmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.
Buradan ücretsiz bir kılavuz vida somunu numunesi isteyin


Şimdi online olarak sipariş verebilirsiniz:

Vida dişi boyutu
Online mağazaya git

İletişim talebi gönderin:

İletişim talebi
Talep formuna gidin



"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.