Güvenli hareket, daha az bakım: Eğlenceli sürüşler için enerji besleme sistemleri ve rulmanlar

İster yükseltilmiş zincirli atlıkarıncada hızlı tempolu bir sürüş, ister hız treninde atılan bir tur, ister hayalet trende ürkütücü bir macera olsun, kullanılan teknoloji çok yüksek güvenlik standartlarına tabidir ve bu nedenle kullanılan tüm bileşenlerden beklenenler en üst düzeydedir. Hareketli kablo kanalı sistemlerimiz ve rulman teknolojimiz tam olarak bu amaca hizmet eder: öngörülebilir, uzun hizmet ömrü sayesinde tamamen güvenilirdir, az bakım gerektirir ve sağlam ve sessizdir. Minimum sipariş adedi sınırlaması yoktur. Ve örneğin, temalı araçların süslemeler ve animatroniklerle tamamen özelleştirilmesi gerekiyorsa, 3D baskıda yüksek performans gösteren polimerlerden yapılan özel parçalar benzer özelliklere sahiptir ve sadece birkaç tıklama ile çevrimiçi olarak yapılandırılabilir ve sipariş edilebilir.
Dönme dolap gondolu

Dönme dolaplar

Bakım gerektirmeyen igutex ağır hizmet rulmanlarımız dönme dolap gondollarının süspansiyonu için doğru seçimdir. Sağlam bir fiberglas kumaştan ve kayma özellikleri için optimize edilmiş bir iç katmandan oluşan bu ürünler, ağır yükler için idealdir. Gondollardaki kapı mekanizmaları için, iglidur J kaymalı yatakları, drylin ZLW lineer tahrikler ve  E2.1 serisi hareketli kablo kanallarını öneriyoruz.
Lunapark teknolojisi animatronik

Dikey asansörler

Su kaydırakları ve hız trenlerinde genellikle arabaları taşımak için dikey asansörler bulunur. E4.56 gibi E.4 serisi hareketli kablo kanalları dikey flizz sistemi ve sistemle uyumlu chainflex kablolarla birlikte asansöre enerji sağlamak için kullanılır.
Asansörün tamamı veya şaltere ait rayın bir kısmı dönüyorsa, kabloların dönme hareketinin de buraya yönlendirilmesi gerekir. RBR sistemlerimiz , 600 dereceye kadar dönüşle kesintisiz kablo yönlendirmeye olanak sağladığından bu uygulama için uygundur.

Turuncu hat

Döndürme uygulamanız için 10 tasarım ipucu


Kendiniz tasarlamayı tercih ederseniz, bu ücretsiz tanıtım belgesinde dairesel modüller için doğru kılavuzu seçme konusunda değerli bilgiler bulacaksınız. Sisteminizin kullanım ömrünü kısaltan, hatta kesintiye neden olan hatalardan kaçının.

 
Ücretsiz tanıtım belgesini şimdi indirin
rbr tanıtım belgesi
Turuncu hat

Başarı hikayesi

PowerSplash su kaydırağında e-chain dairesel modülü

"Power Splash" su kaydırağı, Belçika'daki Walibi lunaparkında saatte 100 km hızla ve 45 metre yükseklikte su üzerinde yarışıyor. Misafirlerin güvenli bir şekilde binip inebilmelerini sağlamak için, Mack Rides şirketinin su kaydırağı geliştiricileri, özel enerji tedariki gereksinimleri olan bir döner anahtar kurdu. igus doğru çözümü sağladı: kılavuz rayına çift taraflı monte edilmiş hareketli kablo kanalından oluşan, modüler bir döner enerji kaynağı.
Kullanıcı raporuna git

e-chain'li yükseltilmiş araçlar

Yükseltilmiş araçlar

Yükseltilmiş araçlarda, sınırsız sürüş keyfi sağlamak için tahrik ve aydınlatma kabloları yukarıya doğru yönlendirilmelidir. Bunu sağlamak, kareketli kablo kanallarımız ve uygun bir oluk ile güvenli ve kesintisiz bir şekilde mümkündür. Hız trenlerindeki asansörlerde olduğu gibi, E4.56 gibi E.4 serisi e-chainler ve dikey flizz sistemi, Chainflex kablolarla kılavuz olarak uyumludur.
RBR sistemi ve çeşitli rulmanların kullanıldığı dev salıncak

Dev salıncaklar

Dev salıncaklarda veya klasik gondol salıncaklarında bile çok çeşitli ortamların güvenli bir şekilde yönlendirilmesi gerekir. RBR sistemlerimiz devrilmeyen salıncaklarda eğlenceli zamanlar için idealdir. Kablolar kesintisiz olarak buraya yönlendirilir ve arızaya meyilli bakım gerektiren bir kontak halkasına gerek yoktur. Dikey hareket için uygun chainflex kablolara sahip  SRM-V veya PRM-V modülleri kullanılır.

Sürüşü dik ve kullanıma hazır hale getirmek için kullanılan hidrolik silindirlerde, yüksek yüklere maruz kalan çok sayıda dayanma noktası bulunmaktadır. igutex TX1, TX2 veya TX3 malzemelerinden yapılan fiber kompozit yataklarımız ve ayrıca iglidur Q3E malzemeden yapılan yataklarımız burada doğru seçimdir.

e-chain'li hız treni transfer rayı

Hız treni anahtarları ve transfer rayları

Büyük hız trenlerinde, treni park etme veya bakım pozisyonuna almak için transfer rayları bulunur. Uyumlu oluk sistemlerine ve chainflex kablolara sahip E4.1 veya E4.Q serisi e-chain'lerimiz, transfer yollarında enerji beslemesi için uygundur.

Başarı hikayesi

Bakım gerektirmeyen rulmanlara sahip Six Flags hız treni

Lunapark zinciri Six Flags'in operatörü iglidur Z malzemesinden yapılan kaymalı yataklar kullanıyor ve bu sayede önemli bir tasarruf sağlıyor. Sebebi: Sezon boyunca bakım işleri askıya alınabiliyor. Yüksek performanslı plastikten yapılmış, yağlama gerektirmeyen kaymalı yataklar sayesinde, montaj parçalarının ve millerin kontrol edilmesine veya yeniden yağlanmasına gerek yok. Bir diğer artı yönü: Yataklar ağırlıktan büyük ölçüde tasarruf sağlıyor.
Kullanıcı raporuna git

Hız treni arabaları ve iglidur Z kaymalı yataklar

Hız treni arabası

iglidur Z malzemesinden yapılan kaymalı yataklar emniyet çubuklarının montajı için idealdir. Ağır koşullar altında maksimum hizmet ömrü sağlar ve aynı zamanda hız trenlerinin tekerlek yuvalarındaki dayanma noktaları için de iyi bir seçimdir.
iglidur ve igubal yatakların kullanıldığı hız treni giriş alanı

Giriş alanları

Yağlama gerektirmeyen kaymalı yataklarımız, eğlenceli yolculukların giriş alanlarında, örneğin eşya saklama dolaplarının otomatik kapaklarında kullanılır; bu amaç için iglidur G veya iglidur J yatakları idealdir. Otomatik kapılarda igubal yastık blok rulmanlarımız kullanılmaktadır.

Başarı hikayesi

Gondol asansörü için tamamen önceden monte edilmiş enerji beslemesi

Trier merkezli asansör üreticisi Baasch & Didong GmbH, sürekli çalışma sırasında tüm kabloları güvenilir bir şekilde hareket ettirecek ve gondol kaldırıldığında 180 derece dönebilecek bir çözüm arıyordu. Malzeme aradıkları diğer özellikler sürekli UV radyasyonu, aşırı sıcaklık, don, yağmur ve sıçrayan su altında mutlak güvenle çalışmasıydı. E4/4 hareketli kablo kanalı ile sürekli kullanıma yönelik güçlü bir çözüm bulundu. Tamamen önceden monte edilmiş hazır kablo kanalı sayesinde, hızlı ve uygun maliyetli kurulum ve ileride daha kolay demontaj garanti ediliyor.
Kullanıcı raporuna git

Araba simülatörü

Simülatörler

Simülatörler her yöne eğilebilir ve dolayısıyla üç boyutlu, esnek bir kablo kılavuzuna ihtiyaç duyar. Bunun için uygun bükülebilir kablolara sahip triflex hareketli kablo kanalı sistemlerimizi sunuyoruz. 
Sürüşün eğilmesinden ve devrilmesinden sorumlu olan elektrikli veya hidrolik silindirlerde, iglidur QE3, Z veya P malzemelerinden yapılmış kaymalı yataklarımızı öneriyoruz. Bu yataklar yüksek yükler altında uzun hizmet ömrü sağlar ve uygun maliyetlidir.



"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.