Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
montajı kolaydır, incelemesi kolaydır ve az bakım gerektirir
Hava koşullarına karşı dirençlidir ve korozyona uğramaz
Uzun kullanım ömrü ile ekonomiktir
çift kanal: 390 m uzunluğunda ve 60 m genişliğinde
60 m uzunluğunda, 10 m genişliğinde, 20 m yüksekliğinde ve yaklaşık 2000 ton ağırlığında sürgülü kapılar
tekerlekli kapı beslemesi (su dengeleme)
rol hareketli kablo kanalı 4040CR
chainflex® motor kabloları, veriyolu kabloları ve fiber optik kablolar
güvenli şekilde monte edilmiş ve yönlendirilmiş igus® oluk sistemi
bent kapağının kayması nedeniyle meydana gelen farkları dengelemek için kayma hareketi sonu
2006 / 2011'den bu yana kullanımda
çift kanal: 280 m uzunluğunda ve 24 m genişliğinde
Pompalar, kilitleme mekanizması ve aydınlatma gibi çeşitli işlevlerin beslenmesi
Kapının hareketi sırasında meydana gelen farkların dengelenmesi için
kayma hareketi sonurol hareketli kablo kanalı 4040CR
chainflex® motor kabloları ve kontrol kabloları
bir igus® oluk sistemiyle güvenle monte edilmiş ve yönlendirilmiş
hiza farklarının dengelenmesi için kayma hareketi sonu
2009 yılından beri kullanımda
sayısız aksesuara sahip hareketli kablo kanalı modüler kiti: iç ayırma, montaj braketleri, gerilim azaltma
korozyon direnci: Deniz suyuna, UV ışınına, yağa ve hava koşullarına karşı dirençli
dayanıklı olmasına karşın çelikten daha hafif ve daha ucuz
standart hâle getirilmiş kılavuz oluk sistemi 600 kg/m'ye kadar ek yük
800 m'ye varan hareket mesafesi, 600 m/dk'ye varan hızlar
montajı ve incelemesi kolay; uzun kullanım ömrüne sahip
Hareketli Kablo Kanallarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir
fiber optik kablodan orta derece gerilim kablosuna kadar eksiksiz ürün yelpazesi
Stokta mevcut 1,040 kablo Soğuk esnek ve kire, sulu çamura, yağa, UV ışınına ve tuzlu suya karşı dirençli
endüstrinin en büyük test laboratuvarında test edilmiştir
36 ay veya 10 milyon çift strok garantili*
Germanischer Lloyd dahil sayısız sertifika
pahalı özel sürümler yerine standart kablolar
tek bir sistemde pek çok ortam kombinasyonu
igus® oluk teknolojisiyle güvenli şekilde yönlendirilmiştir
askı sistemlerinden daha az montaj alanı gerektirir
montaj ve servis için optimize
tam uygun ve bağlantıya hazır, tek bir kaynaktan eksiksiz tedarik
2,750 m2'lik bir yüzölçümüne sahip test laboratuvarları
180 test sahasında yılda 3,000 hareketli kablo kanalı sistem testi
Son derece esnek kablolar için yılda ili milyar test çevrimi
Yılda bir milyon elektrik ölçümü veri kümesi
15,000 tribolojik test (sürtünme ve aşınma)
140 trilyon test hareketi
yeni montaj veya yükseltme için özel tasarım çözümler
ekibimiz tarafından sahada yürütülen analiz ve kabul
ücretsiz tasarım konsepti
monte edilmiş bağlantıya hazır ve hassas bağlantı elemanı
montaj ve hizmete alma dahil
mühendislik şirketleri ve yüklenicilerle birlikte uzun yıllar çalışma deneyimi
Sisteminizdeki enerji besleme sistemlerinin montajı, bakımı veya incelenmesi için öngörülebilir sabit fiyat
Nitelikli personel tarafından hızlı ve hatasız montaj ve bakım
aksama süresi yok, düşük atıl zaman
Ürünler (hareketli kablo kanalları, kablolar, gerilim azaltma, kılavuz olukları vb.) Ürünler ve hizmetler tek bir kaynaktan – sizin için daha az lojistik efor
igus® sistem garantisi