Kılavuz vida tahrikli aktüatörler

Kılavuz vida tahrikli drylin lineer eksenler, her tür konumlandırma görevi için tasarlanmıştır. Lineer ayar, manuel veya elektrikli olarak hareket ettirilebilen farklı boyutlarda trapezoit kılavuz vidalar veya yüksek helis kılavuz vidalar ile gerçekleştirilir. Vida dişine ve yüke bağlı olarak 1,6 m/dk'ya kadar maksimum hareket hızı sağlanır. Her tür lineer tahrik sistemi için strok uzunluğu özgürce seçilebilir. Bir kaymalı yatağa monteli kılavuz vida için maks. 1.500 mm'lik strok ve bilyalı yatağa monteli bir kılavuz vida için 1.000 mm'lik bir strok uzunluğu seçilebilir.
Tüm drylin® lineer modülleri ile karşılaştırma yapmak için. stat. Radyal yük kapasitesi için buraya tıklayın
Model karşılaştırmasını görüntüleyin - drylin® lineer modüller
drylin® SHT lineer eksenler

SHT lineer eksenler

  • Tahrik: trapezoit veya yüksek helis kılavuz vida
  • Düz bilyalı yataklı kılavuz vidalı tahrikler
  • Çelik, paslanmaz çelik veya alüminyumdan üretilmiş kılavuz vidalar
  • Dörtlü blok veya kompakt tasarıma sahip taşıyıcı
  • Online yapılandırılabilir
drylin SHT lineer eksenler hakkında daha fazlasını öğrenin
drylin® SLW lineer eksenler

SLW lineer eksenler

  • drylin W kılavuzlar üzerinde çalışan lineer eksenler
  • Tahrik: Trapezoit veya yüksek helis kılavuz vida
  • Burulmaya dayanıklı çift milli sistemler
  • Çok sayıda taşıyıcı ve ray seçeneği
  • Manuel ve motorlu ayar yapılabilir
drylin SLW lineer eksenler hakkında daha fazlasını öğrenin
drylin® SAW lineer eksenler

SAW lineer eksenler

  • drylin W kılavuzlar üzerinde çalışan lineer eksenler
  • Tahrik: Trapezoit veya yüksek helis kılavuz vida
  • Dayanıklı tasarım
  • Adımlı veya DC motorlarla montaja hazır
  • Bilyalı yatak
drylin SAW lineer eksenler hakkında daha fazlasını öğrenin
SET drylin® lineer eksenler

SET tek boru lineer eksen

  • Yağlama gerektirmeden tek boru ayarı
  • Tahrik: trapezoit vida dişi
  • Basit, düzgün tasarım
  • Alüminyum ve polimer malzeme sayesinde düşük ağırlık
  • +50°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
easytube tek boru eksenleri hakkında daha fazlasını öğrenin
drylin® SLT lineer eksenler

Düşük profilli SLT lineer eksenler

  • T minyatür kuılavuzlar üzerinde çalışır
  • Tahrik: Trapezoit veya yüksek helis kılavuz vida
  • Alçak profil ve kompakt tasarım
  • Boşluğu bağımsız olarak ayarlanabilen taşıyıcılar
  • Farklı kılavuz vida seçenekleri
drylin SLT lineer eksenler hakkında daha fazlasını öğrenin
drylin® SLN/SLNV lineer eksenler

SLN/SLNV minyatür lineer eksen

  • drylin N alçak profilli lineer kılavuz üzerinde çalışır
  • Tahrik: Trapezoit veya yüksek helis kılavuz vida
  • Kompakt tasarım
  • Taşıyıcı üzerinde boşluk ayarı
  • Ön yüklü ve hassas
drylin SLN lineer eksenler hakkında daha fazlasını öğrenin

Sessiz çalışma

Sessiz çalışma

Aşınmaz

Aşınmaz

Format ayarı

Format ayarı için uygun

+150°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı

0-150 Santigrat derece

FDA uyumlu

Gereken durumlarda FDA uyumlu

Uygun maliyetli

Uygun maliyetli


Kılavuz vida tahrikinin tanımı

Kılavuz vida tahriki, lineer tahrik sistemlerinden biridir. Hareket eden gövdenin öteleme hareketi, dönen bir kılavuz vida ile üretilir ve kılavuz vida somununa aktarılır. Bu nedenle bu, lineer harekete dönüştürülmüş bir döndürme hareketidir. Endüstriyel uygulama örnekleri içerisinde tavan lambalarının, klasik camların veya doğal havalandırma için açılır cam tavanların açılıp kapanması için gerekli kılavuz vida tahriklerinin yanı sıra bir otomobilin otomatik bagaj kapağı için kılavuz vida tahriki yer almaktadır.

Kılavuz vida tahriki: avantajları ve dezavantajları

Ne zaman kullanılır?

  • Format ayarları için
  • Aşırı ortam koşullarında
  • Uygun maliyetli, montaja hazır bir çözüm gerektiğinde
  • Korozyona dayanıklılık gerektiğinde
  • Sessiz çalışma gerektiğinde
Tüm drylin® lineer modülleri ile karşılaştırma yapmak için stat. radyal yük kapasitesi için buraya tıklayın
Model karşılaştırmasını görüntüleyin - drylin® lineer modüller

Ne zaman kullanılmaz?

  • Ağır yüklerin yüksek dinamik kuvvetlerle hareket ettirilmesi gerektiğinde
  • < 0,1 mm'lik konumlandırma hassasiyeti gerektiğinde
  • Sürekli çalışmada yüksek çalışma performansı gerektiğinde

Kılavuz vida malzemeleri

igus, tüm drylin lineer üniteler için çelik ve paslanmaz çelikten üretilmiş kendinden kilitli trapezoit kılavuz vidalara güveniyor. Özel uygulamalar için talep üzerine sert kaplanmış alüminyumdan üretilmiş kılavuz vidalar da mevcuttur.
Paslanmaz çelikten üretilmiş yüksek helis kılavuz vidalar isteğe bağlı olarak mevcuttur ve kılavuz vida tahriklerine sahip lineer modül (SHT) ve drylin W üzerinde çalışan lineer modül (SLW) serisi için yapılandırılabilir. Bu seçenekler kendinden kilidi ortadan kaldıran çok daha yüksek hızlara ve kademeli değişime izin verir.
igus'tan lineer eksenler için kılavuz vida malzemeleri

Mil malzemeleri

Sert anotlanmış alüminyumdan üretilmiş miller standart ürün yelpazesinde yer alır ve en sık kullanılan modeldir. Bunun nedeni düşük sürtünme katsayısı ve aşınma ile kısa teslimat süreleridir. Kılavuz vida tahrikli tip lineer eksenler (SHT) kullanılırsa, alüminyumun yanı sıra çelik veya paslanmak çelik miller kullanılabilir.
igus'tan lineer eksenler için mil malzemeleri

Yatak malzemeleri

Harici yağlayıcı ve bakım gerektirmeden kullanılabilir mi? Bu, tahrik teknolojisine yönelik drylin lineer ünitelerin tüm taşıma noktaları için geçerlidir. +180°C'ye varan yüksek sıcaklık gerektiren uygulamalar için isteğe bağlı olarak yüksek performanslı polimerler mevcuttur (iglidur X). FDA uyumlu bileşenler gerekiyorsa, iglidur A180 yatak malzemeleri yardımcı olacaktır.
 
Kaymalı yatak laynerleri hakkında daha fazlasını öğrenin
igus'tan lineer üniteler için kaymalı yatak malzemeleri

Kılavuz vida eksenleri için motorlar

Yukarıda bahsedilen otomobil bagaj kapağı örneğinde görülebildiği gibi elektrikli kılavuz vida tahriki, çeşitli motorlu ayar seçenekleri nedeniyle giderek daha önemli hâle gelmektedir. Elektronik tahrik teknolojisinde igus, DC motorların (DC dişli motorlar) yanı sıra hibrit adımlı motorlarla çalıştırılabilen kılavuz vida tahrikleri üzerinde çalışan uygun lineer eksenler sunuyor. Makinelerin güvenliği, entegre kodlayıcılar ve serbest şekilde konumlandırılabilen yakınlık anahtarları ile sağlanmaktadır. igus lineer eksenler tamamen montaja ve bağlantıya hazırdır. Temiz ve kire karşı dayanıklı oluşu avantaj sağlamaktadır. Motor mağazamızı ziyaret edin ve size özel uygulamanız için verimli ve hassas teknolojimizden faydalanın.
Kılavuz vida adımlı motorları hakkında daha fazlasını öğrenin
drylin E kılavuz vida adımlı motoru

Motorlu kılavuz vida eksenleri

Kılavuz vida ekseni için doğru motor hizalaması

Talimatlarımızda, örneğin elektrik bağlantılarının hangi hizada olduğunu öğreneceksiniz. Motor, enkoder veya fren bağlantısı en çok kılavuz vida ekseni için uygundur.
Hizalamayı derece cinsinden tanımlarız (motora arkadan bakarak). 
 

Müşterilerden uygulama örnekleri

Daha fazla bilgi

Uygun maliyetli drylin® econ lineer eksenler

Uygun giriş düzeyi modelleri | drylin econ

Burada konumlandırma ve ayar görevleri için uygun maliyetli lineer modüller bulacaksınız.
drylin® tahrik teknolojisi montaj videoları

Montaj videoları | drylin tahrik teknolojisi

igus'un drylin tahrik teknolojisinin montajı için faydalı ipuçları.
Bandrol iste | SLW kılavuz vida tahrikli lineer eksen

SLW bandrol numunesi iste

Ücretsiz bir drylin SLW bandrol numunesi isteyin.
Lineer modüller için drylin aksesuarları

Lineer modüller ve lineer eksenler için aksesuarlar

Çalıştırma, montaj ve elektrik açısından drylin lineer modüller için teknik aksesuarlar.



"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.