Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
bound4blue, yenilenebilir enerjileri kullanmak ve yakıt maliyetleri ve kirletici emisyonları yüzde 40'a kadar azaltmak isteyen gemi sahipleri ve operatörleri için otomatik rüzgar destekli tahrik sistemleri (wingsails) tedarik etmektedir. Açık denizde kullanım, ağır hava koşullarına dayanabilecek bileşenler gerektirir.
Ağır kapılar, 180°'lik bir açılma açısıyla yatların küpeşte bölgesine monte edilir. Kullanılan menteşeler ağır yüklere dayanıklı ve korozyonsuz olmalıdır. Ancak önceki çözümler genellikle pivot noktalarına yakın bölümlerde korozyona ve aşınmaya karşı oldukça hassastı. iglidur tarafından üretilen kaymalı yataklar önceki tasarımın sorunlarını gidermeyi başardı. Menteşeler artık hiçbir bakım gerektirmiyor.
Ödüllü yelkenli tekne Seascape 24, aynı zamanda rahat bir gezintiye de çıkabileceğiniz performans odaklı hızlı küçük bir kruvazördür. Dümen sistemi, yüksek hızlarda bile tam kontrol sağlayan çift kürekli bir tasarıma sahiptir. Çift kürekli dümenin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için tasarımcılar bağlantı noktaları için igubal KARM plastik rot başlarını kullanmaktadır.