Hareketli kablo kanallarıyla ilgili yenilikler

Kalıcı yenilikler - geleceğin enerji tedariki

igus, her türlü hareketli uygulamaya yönelik yüksek performanslı plastiklerden üretilmiş aşınmaya dayanıklı, yağlama gerektirmeyen ve az bakım gereksinimine sahip bileşenler konusunda uzmandır. Her yıl igus GmbH'nin kayda değer, istikrarlı büyümesini ve sürdürülebilir kurumsal başarısını sağlayan çok sayıda yenilikçi ürün sunuyoruz. Bu çok sayıdaki yeni ürün ve ürün yelpazesine yapılan ilavelerin odak noktası, "Teknolojiyi yükselt, maliyeti düşür" sloganımıza sadık kalarak, özellikle teknik olarak geliştirebileceğimiz ve/veya daha uygun maliyetli bir şekilde çözebileceğimiz uygulamalardır. Varolan, test edilmiş yeni ürünlerin yanı sıra, düzenli olarak pazar potansiyelini ortaya çıkarmak için taslaklara dönüşmüş fikirler, yani tasarım çalışmaları da sunmaktayız. Burada zaten genellikle arka planda belirli bir zorluk/uygulama vardır.
 

Hareketli kablo kanallarına dair öne çıkanlar

Hareketli kablo kanallarında 4 yıl garanti

Benzersiz: 4 yıl garantili!

Benzersiz e-chain garantisi artık dört yıla uzatıldı. igus'un garantili hizmet ömrüne ilişkin net ifadeleri ile, müşteri olarak komple enerji tedarik çözümünüz için ek planlama güvenliği elde edersiniz.
Kuru temiz odalarda kullanılan robotlara yönelik

Kuru temiz odalarda kullanılan robotlara yönelik

Triflex TRC.40.058.0.ESD hareketli kablo kanalı, ilgili fiber rot sistemi ile birlikte kuru oda uygulamaları için ilk üç boyutlu hareket edebilir enerji tedarikidir.
Ofis Chain OCO

Ofis Chain OCO

Hareketli masalar için üst tasarım enerji tedariki. Hareketli masalarda kablo yönlendirmesinin düzenli olması zorunludur. Yeni OCO.32.37.0 ile bunu sağlamak çocuk oyuncağı.
 

Standart hareketli kablo kanallarına yönelik çözümler

E2C.38 serisi hareketli kablo kanalı

Hidrolik için daha fazla alan | Güçlü ve uygun maliyetli
Tek parça, açılmaz, entegre fren ile. %20 daha fazla dolgu ağırlığı ve %25 daha fazla desteklenmeyen uzunluk (E2/000 serisine kıyasla).
E2C.38 serisine gidin

E2.1 için aksesuarlar

Modüler, esnek, basit ve uygun maliyetli
E2.26 ve E2.38 için yeni bağlantı braketleri, E2i.48 için damper klipsi, yeni E2.26F ve E2.38F traversler.
E2.1 için aksesuarlar

E2i.15 için magsnap

E2i.15 için magsnap

Oluksuz, yerden tasarruf sağlayan yönlendirme
Alan nedeniyle yönlendirme oluğunun mümkün olmadığı dikey olarak asılı uygulamalar için. Mıknatıslar e-chain'i belirtilen yönde tutar ve "metal duvara" sabitler.

E4Q.L hareketli kablo kanalı

Hafiflik özelliğine sahip sağlamlık
Başarılı E4Q'yu temel alan L versiyonunun üretilen ilk boyutları artık mevcut.
E4Q.L hareketli kablo kanalı serisine gidin

E4Q serisi

E4Q serisi e-chain için yeni aksesuarlar

E4Q modüler sisteminin genişletilmesi
E4Q serisi için yeni kilitli ayırıcıdan TUB tırnaklarına ve evrensel olan iç ayırıcıya kadar çok sayıda yeni ürün.

triflex TRE.85

triflex TRE.85

Basitleştirilmiş montaj ve sökme işlemi ile daha güçlü bağlantı
Çok boyutlu enerji tedariki alanında yeni olanaklar sağlanması adına yeni uyarlanmış bağlantı prensibine sahip pim/delik bağlantısı. Avantajı: daha yüksek gerilme kuvvetleri, daha basit ve hızlı montaj/demontaj.

YR.42 serisi hareketli kablo kanalı

Güçlü, titreşime dayanıklı ve kompakt
Tamamen plastik hareketli kablo kanallarından %50 daha güçlü ve tamamen çelik çekme zincirlerinden %50 daha hafif. Perçin ve vida yok. Artık enerji tüpü olarak da mevcut
YR.42 hareketli kablo kanalı serisine gidin

YR.56 serisi hareketli kablo kanalı

Güçlü, titreşime dayanıklı ve kompakt
Tamamen plastik hareketli kablo kanallarından %50 daha güçlü ve tamamen çelik çekme zincirlerinden %50 daha hafif. Perçin ve vida yok. Artık enerji tüpü olarak da mevcut
YR.56 hareketli kablo kanalı serisine gidin

YE.28 serisi hareketli kablo kanalı

YE.28 serisi hareketli kablo kanalı

Plastik ve çeliğin en iyi birleşimi
Maksimum stabilite: çelik plakalar, plastik iç ve dış bağlantıların sabit durdurma parçalarının kuvvetini emer. YE serisi takılabilir sistem sayesinde YE.28 kolay ve hızlı bir şekilde kurulur. Vida ya da perçin gerekmez.

YEHD.108/YEHD.112 için bağlantı braketi

YEHD.108/YEHD.112 için bağlantı braketi

Hassas zincir uzunluğu
YEHD.108 ve YEHD.112'ye yönelik bağlantı braketleri artık
çift sayıda bağlantılar için de sipariş verilebilir. Hareket mesafelerini hassasiyet ile gerçekleştirin. Tam olarak uygulamaya göre tasarlanan zincir uzunlukları sayesinde düşük maliyet



 

Temiz oda çözümleri

C6 serisi hareketli kablo kanalı

En yüksek temiz oda gereksinimlerini sunan seri üç ayrı iç yükseklikte mevcuttur: 29, 38 ve 53 mm. Dış yarıçapta her-bağlantıda-traversler şeklindeki tasarımı ve standart olarak traversler artı iglidur J'den üretilmiş iç ayırma bölmesi ile optimize edilmiştir.
C6 serisi hareketli kablo kanalına gidin

e-skin soft SKS28

e-skin soft SKS28

Küçük odalar için daha fazla alan
En yüksek temiz oda gereksinimlerine yönelik seri, şimdi üç ayrı iç yükseklikte mevcuttur: 29, 38 ve 53 mm. Dış yarıçapta her-bağlantıda-traversler şeklindeki tasarımı ve standart olarak traversler artı iglidur J'den üretilmiş iç ayırma bölmesi ile optimize edilmiştir.

Düz e-skin

Maksimum modülerlik | altı farklı boyutta
Farklı tekli yiv boyutlarını birleştiren e-skin flat, en küçük kurulum alanlarını etkili bir şekilde kullanmanıza olanak tanır. Daha fazla esneklik için ek olarak üç farklı biçim: SKF10 boyutu açılabilir ve kapalı versiyonlarda, artık SKF15 boyutu ise açılabilir versiyonda mevcuttur.
e-skin flat'e gidin

Düz e-skin

e-skin flat katman tutucu

Düz şekilde ilerleme garantili
Katman tutucu, oldukça uzun desteksiz mesafelerde bile e-skin flat'in birkaç katmanını düz bir şekilde ray üzerinde yönlendirir. Böylece e-skin flat katmanları birbirinin üzerinde kalır ve her katmana monte edilmemiş olsa bile destek zincirleri ile e-skin® flat'in desteklenmeyen teknik özelliklerinden yararlanabilir.

e-skin flat tekli yivler için bağlantı braketi

e-skin flat tekli yivler için bağlantı braketi

Ayrı yivleri güvenli bir şekilde sabitleyin
e-skin flat sisteminin tekli yivleri de artık kolayca takılabilmekte ve gerilim giderilebilmektedir. Bu durum, tek tek kabloların hareketten sonra bir yivde birbirlerinden ayrı olarak yönlendirilebileceği ya da en küçük hareketler için bir dizi kabloyu düzenlemeye yönelik tekli yivlerin kullanılabileceği anlamına gelmektedir.

e-skin soft ESD

e-skin soft ESD

Temiz oda ISO 1'e uygun ESD koruması
Kanıtlanmış e-skin soft ürünü artık çözülen malzemeden yapılmaktadır. Bu durum, elektrostatik alanların oluşmasını ve siyah e-skin soft'un malzeme nedeniyle hareket etmesinden kaynaklanan ani boşalmayı önlemektedir. e-skin soft ESD, küçük bir kurulum alanı ile en yüksek temiz oda sınıflandırmasına uygundur.

e-skin halka iç bölmesi

e-skin SK24.3.H.5 halka iç bölmesi

Kablo aşınmasını en aza indirir
Halka iç bölmesi, tribo-optimize plastik iglidur J'den üretildiği için kabloların ve hortumların minimum aşınma ile temiz bir şekilde dağıtılmasını sağlamaktadır. Bu durum, herhangi bir kablo kılıfı veya hortum malzemesi için en iyi kayma yüzeyi olarak sayısız test ve uygulama ile kanıtlanmıştır.

e-skin soft 20 için bağlantı braketi

e-skin soft 20 için güçlendirilmiş bağlantı braketi

Daha esnek bir şekilde bağlanır
En küçük e-skin soft için aksesuar seçeneklerinin bir uzantısı olarak daha büyük, güçlendirilmiş bağlantı braketi. Başlığın önündeki ek burçlar sayesinde çok esnek bir şekilde entegre edilebilmektedir.

Clean SCARA Kablo Çözümü

Yüksek hızdaki SCARA uygulamaları için temiz oda uyumlu
Sertifikalı temiz oda Clean SCARA Kablo Çözümü'nün SKS20 boyutu temel alınarak, bir sonraki büyük e-skin olan SKS24'e sahip bir çözüm de üretilmiştir. Döner montajlı bağlantılar ISO sınıf 2'ye kadar kullanım sağlamaktadır (IPA sertifikalı, SKS20 boyutunda).
Clean Scara Kablo Çözümüne gidin

triflex R TRC | Fiber rot sistemi | ESD

triflex R TRC | Fiber rot sistemi | ESD

Kuru temiz odada kullanılan robotlar için
triflex TRC.40.058.0.ESD hareketli kablo kanalı, ilgili fiber rot sistemi ile birlikte kuru oda uygulamaları için ilk üç boyutlu hareket edebilir enerji tedarikidir.



 

Özel çözümler

e-tract 3.0

e-tract 3.0 kablo geri çekme sistemi

Kompakt sistem, kolay entegrasyon
Şarj istasyonu için geri çekme ünitesine indirgenmiş e-tract. Mahfazalara ve şarj istasyonlarına kolay entegrasyon için montaj deliklerine sahip.

e-tract DC

e-tract DC

Şarj kabloları için optimum koruma
Hızlı şarj istasyonunda düzenli kablo yönetimi için kablo geri çekme sistemi.

e-spool 4.0

Vinç sistemleri ve taşıma ekipmanları için e-spool 4.0

En dar alanlarda bile daha fazla yükü daha hızlı yönlendirir
Birçok farklı kabloyu en dar alanlarda yönlendirin, şimdi daha yüksek hızlarda %100 daha fazla dolgu ağırlığı ile. Farklı ortam ve çaplar tek bir sistemde yönlendirilir.

e-spool flex light

Ofis teknolojileri için e-spool flex light 2.0

Özellikle uygun maliyetli entegrasyon için | minimuma maksimize edilmiştir
5 mm'den 15 mm'ye kadar kablo çapları için, kayma halkasına sahip olmayan bir kablo makarasının igus tarafından üretilen çeşidi. Mevcut müşteri yapılarına entegrasyon için tasarlanmıştır.

Çoklu kablolu e-spool

Çoklu kablolu e-spool

İki kablo var, kayma halkası yok
Yeni çoklu kablo e-spool ile kayma halkası olmadan iki kabloya kadar yedi metre çözülebilmektedir. Kompakt, yerden tasarruf sağlayan, hafif. İki boyutta mevcuttur: 2m ve 7m uzatma mesafeleri için.

guidelok salıncak - kendinden yapışkanlı versiyon

guidelok salıncak - kendinden yapışkanlı versiyon

Kompakt çözüm, süper hızlı montaj
Pergel vinçlerde kablo yönlendirmesi için 10 metreye kadar hareket mesafesine sahip kompakt çözüm.



 

Online yapılandırmalar

Gerilim azaltıcı yapılandırıcı

Gerilim azaltıcı yapılandırıcı

Sadece birkaç tık ile doğru gerilim azaltma. Bu benzersiz tasarım aracı, uygun gerilim azaltma ve dolayısıyla tüm sistemin daha uzun hizmet ömrüne sahip olmasını sağlar.
 Kullanım ömrü hesaplayıcısı

Kullanım ömrü hesaplayıcısı

igus'un garantili hizmet ömrüne ilişkin net ifadeleri ile, müşteri olarak komple enerji tedarik çözümünüz için ek planlama güvenliği elde edersiniz.
Robot ekipmanı yapılandırıcı

Robot ekipmanı yapılandırıcı

Enerji tedarikini hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırın. 14 üreticinin 500'den fazla robot modeli yapılandırılabilmektedir. Basit ve anlaşılır gezinti sunan menü sayesinde zamandan tasarruf. Yılda 10,000 çağrı. 


"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.