Kimyagerlerin toplama sistemlerinde dar alanlarda hareketli kablo kanalları ve kabloları

Arızaya karşı emniyetli güç kaynağı, Gollmann sürgülü dolap sisteminin uzun ömürlü olmasını sağlar

İlaçlarını özellikle yerden tasarruf sağlayacak şekilde depolamak isteyen herhangi bir kimyager, Almanya'nın Halle (Saale) şehrinde bulunan Gollmann Kommissioniersysteme GmbH'ye başvurabilir. Şirket, 60.000'e kadar paketleme birimini çok az alanda verimli bir şekilde depolamak ve siparişe göre otomatik olarak almak için sürgülü dolap sistemini kullanır. Gollmann, hareketli kabloların ve hareketli kablo kanallarının seçimi ve optimizasyonu konusunda on yılı aşkın süredir firmamızla başarılı bir şekilde çalışmaktadır.

Profil

  • Neye ihtiyaç vardı: easy chain® hareketli kablo kanalları; chainflex® kablolar
  • Gereksinimler: 15 yıl kullanım ömürlü ve ortalama 15 milyon hareket sağlayabilen son derece esnek ve güvenilir kablolar ve kablo kılavuzları; sıkı bükülme yarıçapları; hızlı ve kolay montaj
  • Sanayi: Otomat makineleri
  • Müşteri için başarı: Kablo kanallarının ve  kabloların ön testlerinde, arızaya karşı emniyetli performans ve  dayanıklılık teyit edilmiştir;  36 aya kadar veya 40 milyona kadar çift strok garantisi, müşterinin güvenilir planlar yapmasını sağlar; farklı bükülme yarıçaplarına sahip kablo kanallarının kullanılması sayesinde müşteri,  kablo maliyetlerinden yılda  dört basamaklı sayılara varan oranda tasarruf yapabilir; E065 serisinin  hareketli kablo kanalları sayesinde maliyetler ve montaj süresi önemli ölçüde düşmüştür.
Otomat makineleri için tüm ürünleri görün
Gollmann'dan toplama sistemleri Gollmann devreye alma sistemleri, her duruma uyarlanabilen son derece kompakt tasarımları ile dikkat çekmektedir. Sürgülü dolap konsepti ile her şey mümkün hale gelir.

Sorun

Gollmann Kommissioniersysteme GmbH, kimyagerin bir düğmeye dokunarak bir ilaç talep etmesine olanak tanıyan kompakt toplama sistemleri üretmektedir.
Diğer sistemler, taşıma sisteminin hareket ettiği sabit kanallarla çalışır, ancak Gollmann, ürünün alındığı veya teslim edildiği her yerde kanallar açan hareketli dolaplar geliştirmiştir.
Her dolap, güç ve kritik olarak sinyaller alması gereken bir step motor tarafından çalıştırılır. Örneğin, her son pozisyon bir yakınlık anahtarı ile sorgulanır. Bu da, depolama ve geri alma kolu ve kolun ucundaki tutucu için güç gerekli olduğu için, birçok hareketli kablo ve buna karşılık gelen çeşitli hareketli kablo kanalları olduğu anlamına gelir.
Özellikle bu karmaşık teknoloji nedeniyle, kablo kanalları ve kablolar özellikle yüksek esneklik ve güvenilirliği garanti etmelidir. Buna ek olarak Gollmann, müşterilerine 15 yıl boyunca plansız arıza süreleri de dahil olmak üzere sunduğu hizmetin tüm sorumluluğunu - ve maliyetlerini - üstlendiği “çok yönlü geniş bir paket” sunmaktadır. Ayrıca ortaya çıkan maliyetler için ek tazminat ve Almanya'nın neresinde olursa olsun yerinde hizmet sağlarlar. Bu nedenle, bileşenlerin dayanıklı ve arızaya karşı güvenli olması gerekir. Ve tüm bunlar yaklaşık  Kimyagerin laboratuvarında 15 yıllık çalışma süresince sistemin 15 milyon hareketi anlamına gelir.
Kompakt sistemler nedeniyle kablo kanallarının ayrıca özellikle küçük bir bükülme yarıçapına sahip olması gerekiyordu. Montaj için sarf edilen çaba da bileşen seçiminde önemli bir rol oynadı. Bu nedenle, kablo kanallarının doldurulması hızlı ve kolay olmalıdır.

Çözüm

Gollmann, 2007'nin başlarında, E065 serisi de dahil olmak üzere easy chain® hareketli kablo kanallarımızı kullanmaya karar verdi ve o zamandan beri de onları kullanmakta. Kısa bir süre sonra, bizden kablo da almaya karar verdiler. Gollmann toplama sistemleri iletişim için CAN bus kablolarını kullandığından, odak noktası chainflex® ürün yelpazesinden bus kablolarıydı. Geçen yıl şirket, yalnızca chainflex® CF211 serisinden yaklaşık 30 km kablo sipariş etti. CF211 serisine dayalı özel olarak geliştirilmiş bir ölçüm sistemi kablosu, kablo işlenebilirliğinde birçok avantaj sağlar. 
Ayrıca, 36 aya kadar veya 40 milyona kadar çift stroka kadar kullanım ömrü garantisi de sunuyoruz (örn. chainflex® CF298 için).
Gollmann dayanıklı ve güvenilir bileşenler ararken,
hareketli kablo kanallarının ve chainflex® kabloların dayanıklılık testleri Gollmann'ın test tesisinde gerçekleştirilmiştir.
Başlangıçta, hareketli kablo kanallarının ve kabloların en önemli özelliği, üreticinin sisteminde evrensel olarak kullanılabilecekleri için özellikle küçük bir bükülme yarıçapına sahip olmalarıydı. Ancak iki yıl önce iki kalite seviyesi kullanımı ve daha büyük bükülme yarıçapı için daha dayanıksız serilerin kullanılması olasılığına ilişkin tasarım mühendisleriyle birlikte çalıştık. Karşılaştırmalı bir kullanım ömrü hesaplamasının da gösterdiği gibi, bunun mantıklı olduğuna karar verdik ve Gollmann o zamandan beri kablo maliyetlerinden her yıl on binlerce Euro tasarruf etmiştir.
Diğer bir optimizasyon projesi de, örneğin ölçüm teknolojisi için, chainflex® özel kablolarıyla ilgilidir. Konnektör montajı açısından iyileştirilmiş, maliyetleri ve montaj süresi de azaltılmıştır. Genel olarak, kablolar dış yarıçap üzerinden kablo kanalının iç kısmına basitçe bastırıldığı için E065 hareketli kablo kanallarının montajı kolaydır.

"Dünya çapında kullanımda olan toplama sistemlerimizde şimdiye kadar hatasız veya bakım gerektirmeden çok güvenilir bir şekilde çalışan 20.000'den fazla hareketli kablo kanalı kurduk."
 
Sven Ronneberger, Gollmann Kommissioniersysteme GmbH Teknik Müdürü
E065 hareketli kablo kanalı Tutucu sisteminde küçük bir E065 kablo kanalı bulunur. Kablo kanalında ayrıca toplanacak paketin emilmesi için bir vakum hattı yer alır.
RBG hareketli kablo kanalı RBG'nin eksenleri için de hareketli kablo kanalları kullanılır.
RBG hareketli kablo kanalı Hareketli kablo kanalları, RBG eksenlerine güç ve (CAN bus) sinyalleri sağlar.
E065 hareketli kablo kanalı Koordineli hareketlilik: her sürgülü kabin, enerji tedarikini ve sinyal yönlendirmesini bir E065 hareketli kablo kanalından ve chainflex kablolarından alır.

Yaratıcı alternatif kullanımlar: araç yönetiminden pop-up mağazasına

Sipariş toplama sistemlerinin yenilikçi makaralı dolap prensibine artık ilaç endüstrisinin dışından da ilgi var. Ronneberger, "Gıda hizmet endüstrisinde bir baharat karışımı üreticisi için on binlerce numuneyi yönetmek gibi tamamen farklı uygulamalara yönelik olarak giderek daha fazla proje planlıyoruz" diyor. Başka bir örnekte, metal işleme şirketi pahalı tornalama ve frezeleme takımlarını Gollman sisteminde depoluyordu. Bir takım aşınmışsa, çalışan yenisiyle değiştiriyordu (kullanıcı imtiyazlarına sahipse) ve sistem takımın kullanım ömrünü etkin bir şekilde takip edebiliyordu. Tamamen yeni ve nispeten yeni bir uygulama da, örn. alışveriş merkezlerinde kurulan ve çekici, yerden tasarruf sağlayan geçici satış noktaları olarak kullanılabilen pop-up mağazalardır. Dolayısıyla, yalnızca Gollmann tasarım mühendislerinin değil, aynı zamanda satış personelinin de fikir ürettiği açıktır. Gollman, igus ile çalışarak aynı derecede hızlı, hareketli bir hareketli enerji tedariki ve sinyal yönlendirme ortağı bulmuştur.


"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.