igus® Hareketli Kablo Kanalı sistemi P4 - profil makaralı Hareketli Kablo Kanalı

igus® Serisi P4'ün son derece dinamik, uzun mesafeler için özellikle uygun olmasının nedenleri.

1.000 m'ye varan son derece uzun hareket mesafelerinde güvenilir, sessiz, aşınmaya dayanıklı ve enerji etkin çalışma ve çok daha fazlası. igus® P4 – çok yüksek dolu ağırlıklar ve hızlar için profil makaralı e-chains®. P4 e-chainsystem® ile verimliliği artırın ve enerji tüketimini azaltın.

Ücretsiz bir numune isteyin!

Ücretsiz "P4 Sistemi"
numunesi isteyin ve ürünümüzün kalitesini kendi gözlerinizle görün.
Hemen P4 manşon siparişi verin

1… Özel, bölünmüş plastik makara

Tüm P4 sistemleri için tribo optimize, bölünmüş plastik makaralar

Üst hareket yolu ve alt hareket yolu birbirine denk geldiğinden plastik makaralar birbirinin üzerinde dönmez, bunun yerine birbirinin üzerinden kayarak geçer
… geniş, eşit düzeyde kaydırma yüzeyi
 
"Standart igus® makaralı Hareketli Kablo Kanallarına kıyasla: daha az gürültülü, düşük titreşimli çalışma"

Çalışma prensibi ayrıntıları

Bölünmüş plastik makara

Bölünmüş plastik makara

Üst ve alt sıra dengelenmiş olduğu için, plastik makaralar birbiri üzerinde yuvarlanmaz, bunun yerinde kayarak birbirini geçer. Hareket yolunun tüm uzunluğu boyunca makaralar düz, pürüzsüz bir yüzeyde kayar.

igus® testleri

Test 4152 / 3638

Gürültü ve vibrasyon ölçümü Optimize aşınma ve abrazyon. Uzun servis ömrü, iyileştirilmiş işletim özellikleri, düşük gürültü, sönümleme. Yan plakaya entegre "Sabit" makara.
 

Tatbikat örnekleri

Sistem P4 bir konteynır vincinde

P4.56R makaralı kablo kanalı bulunan bir konteynır vincinde yük arabası tahriği için kablo kılavuzu (130 m). 2,5 m/s hareket hızı ve 0,5 m/s² ivmelenmede sessiz ve güvenilir Sistem P4. P4 kablo kanalı çeşitli, CF300, CF330 tek damarlı, CF34 enerji kablosu, CF9 kontrol kablosu ve CFLG fiber optik kabloları türündeki çeşitli igus® chainflex® kablolarına kılavuzlama sağlıyor.

2... Tarak tarzı otomatik kayar bağlantı çubukları

Sistem P4, yüksek hızlarda ve (30 kg/m'ye kadar) yüksek doldurma ağırlıklarında bile tarak tarzı otomatik kayma bağlantı çubuklarıyla güvenli bir şekilde kılavuzlanır.

...10 m/s'ye ulaşan hareket hızları
...50 m/s² ve üzeri ivmelenme mümkündür

Çalışma prensibi ayrıntıları

Büyük pim/delik bağlantısı

P4 otomatik kayar bağlantı çubuğu

otomatik kayar bağlantı çubukları, üst ve sıra arasında gereken dengelemeyi sağlayarak, makaraların birbiri yanından kayarak geçmesini sağlar.

igus® testleri

Dayanıklılık testi - güvenli kılavuzlama

10 m/saniye ve üzerine çıkan hızlar bile igus® laboratuarında uzun süreli olarak test edilmiştir.

Tatbikat örnekleri

Sistem P4 bir konteynır vincinde

P4 makaralı hareketli kablo kanalı P4.42R, bu konteynır vincinde sürekli kullanımda yüksek ivmelenme (17 m/s²) ve hıza (6 m/s) dayanır.

3... Aşınma toleransı

Yüksek hızlar ve kılavuz kanallar için

... yan aşınma tamponları uzun servis ömrü sağlar

Çalışma prensibi ayrıntıları

Fren mekanizması

Aşınma toleransı

Kılavuz kanallar değişmeyen yanal temasa neden olur. Aşınma toleransları, Sistem P4 için yüksek hızlarda bile uzun servis ömrü sağlar.

igus® testleri

Aşınma testleri

igus® laboratuarında aşınma testleri. Hareketli kablo kanallarının servis ömrü, dayanıklılık testleriyle test edilir.

Tatbikat örnekleri

Test standı

Bir laboratuarda kablo test ekipmanı. Sistem P4.42R kayma modunda 42 m mesafede 2,5 kg/m ek yükle 5 m/s hızla hareket ediyor.

4… Aynı adım

Makaralı ve makarasız kanallar için kanal baklası adımı aynıdır

… hareketli kablo kanalı sessiz yuvarlanma hareketi
… düşük poligon etkisi

Çalışma prensibi ayrıntıları

Aşınma tamponu

Makaralı halkaların özel tasarımı

igus® testleri

Makaralı ve makarasız kanal baklalarının adımının aynı olması, hareketli kablo kanalına sessiz dönüş hareketi sağlar.

Tatbikat örnekleri

Yük arabası

Sistem P4'ün en küçük kanalı, P4.32. çalışırken, kaymalı makara, ters hareket, 40 m mesafede. Kablo kanalı 3,5 m/s hız ve 2 m/s² ivmelenme ile çalışır.

5... Bir malzemeden üretilen daha az parça

Hızlı monte edilir, yüksek dinamik özelliklere sahiptir ve farklı malzeme genleşmesi yoktur

… 784 m/s²'ye varan ivmelenme
… aynı malzemeler

Çalışma prensibi ayrıntıları

Aşınma tamponu

Daha az parça

Hepsi bir malzemeden üretilen az sayıda parça - mümkün olan en küçük boşluk/az sayıda parça ile yüksek ivmelenme açısından önemlidir. Sıcaklık farklarından dolayı aynı malzeme, malzeme genleşmesi/büzülmesinde optimum verim sağlar.

igus® testleri

Dayanıklılık testi - güvenli kılavuzlama

10 m/saniye ve üzerine çıkan hızlar bile igus® laboratuarında uzun süreli olarak test edilmiştir.

Tatbikat örnekleri

Deniz araştırma enstitüsü

Gemi tahrik sistemlerini optimize etmek için test tesisi. Bir vinç gemi maketlerini 4 m/s'ye ulaşan hızda çekiyor. Hassas ölçüm cihazlarının etkilenmesini önlemek amacıyla düşük vibrasyonlu hareketli kablo kanalı (Sistem P4.80R) yüksek ivmelenme ve hızda bile önemlidir.

6… Kamalı tasarım

"Kilit özelliği" sayesinde burulma sertliği ve son derece dinamik, kaymalı uygulamalar için

…hızlı, uzun mesafeler için ideal
... yandan monteli uygulamalar ve yüksek burulma gücü için ideal

Çalışma prensibi ayrıntıları

Kamalı tasarım

Kamalı tasarım

Kablo baklalarının kilit özelliği, hareketli kablo kanalı için yüksek burulma stabilitesi sağlar ve itme/çekme gücü altında baklaların yayılmasını önler.

igus® testleri

Dayanıklılık testi - güvenli kılavuzlama

10 m/saniye ve üzerine çıkan hızlar bile igus® laboratuarında uzun süreli olarak test edilmiştir.

Tatbikat örnekleri

Otomatik depolar

Sistem P4, otomatik depolama ve bulma sistemleri veya dondurucu depolarında koridor hareketi gibi sınırlı alan uygulamalarında hızlı ve uzun mesafeler için son derece uygundur. igus® bu tür son derece dinamik uygulamalar için stoktan uygun chainflex® kabloları sunar.

7... Özel bakla konturu

Yavaş açılma sayesinde düzgün çalışma

... hareketli kablo kanalının sessiz açılması, daha iyi montaj

Çalışma prensibi ayrıntıları

Çift kilit

Özel bakla tasarımı

Kontur, hareketli kablo kanalının daha iyi açılmasını sağlar ve daha kolay ve güvenli montaja imkan tanır.

igus® testleri

germe testi Kablo kanalı baklalarının konturu, poligon etkisini azaltır ve rahat yuvarlanır. Hatta "zigzag" montaj türü bile bu şekilde pozitif desteklenir.

Tatbikat örnekleri

Yavaş açılma sayesinde düzgün çalışma

8... Büyük pim/delik bağlantısı

Net toleranslarla yüksek itme/çekme gücü ve daha az aşınma

...800 metreden uzun mesafeler mümkündür
...50 m/s² ve üzeri ivmelenme
 
"Ağır hizmet türü igus® makaralı kablo kanalına kıyasla %30 daha büyük çekme gücü mümkündür."

Çalışma prensibi ayrıntıları

Çift, dikdörtgen uç durdurma dayanağı

Çift, dikdörtgen uç durdurma dayanağı

İkiden fazla durdurma dayanağı senkronize edilemez veya zorlukla senkronize edilebilir. Dikdörtgen geometri, yuvarlak şekilli durdurma dayanağından çok daha iyi güç dağılımını kolaylaştırır (yüzey basıncı formülü, p=F/A). Tüm P4 ailesi çift dikdörtgen durdurma dayanağına sahiptir.

igus® testleri

Zwick ile germe testi

Maks. ek yük ve desteklenmemiş uzunlukta güvenilir spesifikasyonlar sağlamak amacıyla her bir enerji besleme sistemini bir "bükme testi makinesinde" baskılama/kırılma mukavemeti açısından test ediyoruz.
%30'dan fazla burulma gücü

Tatbikat örnekleri

Sistem P4 bir konteynır vincinde

P4.56R makaralı kablo kanalı bulunan bir konteynır vincinde yük arabası tahriği için kablo kılavuzu (118,5 m). 240 m/dak. hareket hızında sürekli kullanımda sessiz ve güvenilir Sistem P4. P4.56R, 2,6 kg/m en yükse sahiptir ve CF330 1x25mm² tek damarlı, CF9 12G2.5mm² kontrol kablosu, CFLG.12G fiber optik kablo ve CF11 veri kablosu gibi igus® chainflex® kablolarıyla donatılmıştır.

9… Ses freni

Durdurma dayanağı ve yuvarlanma sesini sönümler

… P4 Sistemi - 6 m/sn'de 75 dB gürültü seviyesi
… TÜV Rheinland onaylı çok sayıda seri
 
"Standart igus® makaralı Hareketli Kablo Kanalına kıyasla: iyileştirilmiş makara ve kablo kanalı bağlantı geometrisi sayesinde yaklaşık 6 dB(A) kadar azaltılmış çalışma gürültüsü"

Çalışma prensibi ayrıntıları

Fren mekanizması

Fren mekanizması

Basit prensip ama son derece etkin. Hareketli kablo kanalı durdurma dayanağındaki kavisli kontur, hareketli kablo kanalının durdurma dayanağı gürültüsünü sönümler.

igus® testleri

Gürültü testi

Y= dB(A)

1) 1. 1999'dan bu yana profil makaralı Hareketli Kablo Kanalları, lab testi, v = 2 m/sn

2) Dış ortam testi, v = 6 m/sn
sırasıyla ölçüm aralığı 1 m

Tatbikat örnekleri

Gürültü testi

Uygulamaya 1 m boşlukla uzun mesafede igus® laboratuarında P4 ses ölçümü.

10... Dikey, dikdörtgen durdurma dayanakları, büyük pimler

Maksimum güç emilimi ve güç dağılımı için; bu sayede daha yüksek itme/çekme gücü ve uzun mesafede (800 m'ye kadar) yüke izin verir

… 6500 N'a kadar itme/çekme gücü mümkündür
… 30 kg/m'ye kadar maks. ek yük mümkündür

Çalışma prensibi ayrıntıları

Çift, dikdörtgen uç durdurma dayanağı

Çift, dikdörtgen uç durdurma dayanağı

İkiden fazla durdurma dayanağı senkronize edilemez veya zorlukla senkronize edilebilir. Dikdörtgen geometri, yuvarlak şekilli durdurma dayanağından çok daha iyi güç dağılımını kolaylaştırır (yüzey basıncı formülü, p=F/A). Tüm P4 ailesi çift dikdörtgen durdurma dayanağına sahiptir.

igus® testleri

Dikey durdurma dayanağı, büyük pim

Durdurma dayanaklarının yerini değiştirerek, gücü ortadan emmek yerine iki durdurma dayanağı ve büyük pimden oluşan üç noktadan güç yönlendirilir. Böylece pim ve durdurma dayanaklarına binen yük etkin bir şekilde 1/3'e düşer.

Tatbikat örnekleri

igus® laboratuarında ve açık alan testinde arıza testi

Maks. ek yük ve desteklenmemiş uzunlukta güvenilir spesifikasyonlar sağlamak amacıyla her bir enerji besleme sistemini bir "bükme test makinesinde" baskılama/kırılma mukavemeti açısından test ediyoruz. 1.320 km uzunlukta test çalışması, açık alan testinde 120 m hareket mesafesi ve 6 m/s hızda gerçekleştirildi.

11... Kablo dostu plastik bağlantı çubukları

Yuvarlak tasarımla kabloların daha da uzun servis ömrü için

… plastik açılır bağlantı çubuklarıyla kablolar en uzun ömre sahip olacaktır
… dışarıdan uygulanan güçle plastik deformasyonu yoktur

Çalışma prensibi ayrıntıları

Hızlı açılır bağlantı çubukları

Kablo dostu polimer bağlantı çubukları

Düz, kablo dostu iç kontur ve yuvarlak bağlantı çubukları, kablolar ve hortumlar için uzun servis ömrü sağlar. Yerleştirilen kabloların kılıf malzemesiyle açılır bağlantı çubuklarının tribo-optimize plastiklerinin etkileşimi, test edilen kabloların en iyi servis ömrü eşleşmesi sağlar.

igus® testleri

Plastik bağlantı çubuklarında kablo aşınması:

Farklı malzemelerden kılıf malzemeleri, plastik bağlantı çubuklarında en iyi aşınma sonucunu gösterir. Ayrıca alüminyum bağlantı çubuklarına kıyasla bunlar, dışarıdan darbe gücüyle plastik deformasyonuna maruz kalmaz.

Tatbikat örnekleri

HHLA Konteynır vinçlerinde 10 yıllık igus® chainflex® uygulaması


12... Kablo dostu içten ayırma

Yuvarlak taban sayesinde daha uzun servis ömrü

... kablo aşınmasını neredeyse yarıya indirir
... daha az parça, daha fazla olasılık

Çalışma prensibi ayrıntıları

Kamalı tasarım

Kablo dostu polimer bağlantı çubukları

Düz, kablo dostu ve yuvarlak kontur, kablolar ve hortumlar için uzun servis ömrü sağlar. Ayrıca daha düşük standarttaki bileşenler için daha iyi ve daha kablo dostu bir içten ayırma uygulanabilir.

igus® testleri

Aşınma testleri

Yeni yuvarlak separatörlerle, kablo aşınması neredeyse yarıya düşürülebilir.
 
Test 3748Yeni versiyon 45.1'e kıyasla separatör 301.
Eşleşen plastik ve kılıf malzemesi çiftinin buradaki en iyi kombinasyon olduğu belirlenmiştir.

Tatbikat örnekleri

Bu durumda yuvarlak plastik açılır bağlantı çubukları, kablo servis ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

13… Aşınma tamponları

Uzun hareket mesafelerinde bile uzun servis ömrü için

… 10.000 km ve üzeri çalışma performansı garanti edilir
… uzun hareket mesafeleri ve yüksek servis ömrü için
 
"Standart igus® makaralı kablo kanallarına kıyasla: %20 daha fazla kayma yüzeyi"

Çalışma prensibi ayrıntıları

Kablo dostu polimer bağlantı çubukları

Aşınma tamponu

igus® testleri

Her bir hareketli kablo kanalı, uzun hareket mesafesinde en az 10.000 km çalışma performansına ve çok daha fazlasına ulaşır. Bu, yıllardır yerine getirdiğimiz bir "söz".

Tatbikat örnekleri

Uzun çalışma süresi

Sistem P4 bir konteynır istifleyiciden güç besleme sisteminde kullanılırken. P4.56R, 3.3 m/s hız ve 0,3 m/s² ivmelenme ile 112 metre mesafede hareket ediyor. Sistem, 3 igus CFCRANE 1x50mm² orta voltaj kablosu, bir CF330 1x120mm² tek damarlı, bir CF10 7G1.5 ve bir CFLG.12G fiber optik kabloya kılavuzlama sağlıyor.

14… stokta mevcut 1.244 chainflex® kablo ve 4.000'den fazla zırhlı güç kablosu

igus® sisteminin modülerliği, rahat uzatma, kısaltma, genişletme ve değiştirmeyi kolaylaştırır.

... 1 m'den itibaren, kesim ücreti yok, minimum adet yok
... chainflex® işini yapar, 36 ay garanti

Çalışma prensibi ayrıntıları

Kablo çeşitliliği

Kablo çeşitliliği

e-chains® içindeki esnek kablolar zorlu ortam koşullarının yanı sıra çok sayıda çevrime, yüksek hızlara ve ivmelenmelere dayanabilmeleri için özel bir tasarıma ihtiyaç duyar. EMC güvenliği ve NFPA 79, UL, CSA, VDE, Inter- ve Profibus gibi standartlar ve direktiflerle uyumluluk da günümüzde vazgeçilmez bir gerekliliktir. igus® chainflex® serisi, hareketli kablo kanalı uyumlu kontrol kabloları, servo kabloları, motor kabloları, orta gerilim kabloları, veri yolu kabloları, veri kabloları, kodlayıcı kabloları ve fiber optik kablolara kadar uzanır.

igus® testleri

Hareketli çalışmada tüm chainflex® kabloların karmaşık testleri

Tüm chainflex® kabloları her zaman pratikte test edilir. Yani hareketli kablo kanalında veya burada -40°C'deki igus® klima odasındaki gibi hareket halinde test edilir.

Tatbikat örnekleri

Tüm eksenlerde güvenilir fonksiyon

15 yıldır yüksek çevrim sayısı ile uzun mesafede, chainflex® kabloları demet halinde örgü, aşınma dayanımı, takviye dolgulu çekme izolasyon kılıfı ile ekleniyor En zorlu ihtiyaçları bile karşılayabiliyorlar.

15… Çift kilit

Basit ama güvenli açma mekanizması ile yüksek tutma dayanımı

... maks. 2,700N'ye kadar tutma kuvveti
... tornavida ile hızlı bir şekilde açılabilir

Çalışma prensibi ayrıntıları

Çift kilit

Çift kilit

Kanıtlanmış ve son derece güvenli çıt çıtlı açılır sistem. Bağlantı çubuğunu iki basit kanırtma hareketiyle gevşetin. Bağlantı çubukları, dolgu kalın olduğunda bir güvenli bir şekilde tutunur ve yine de kolayca açılabilir.

igus® testleri

germe testi

Koparma testi

Her bir açılır bağlantı çubuğunda maks. tutma gücü gerçek dünya koşullarında koparma testlerinde test edilir. Bu, yağ ve diğer sıvıların etkisi altında da gerçekleşebilir.
 
Test 3577Koparma gücü Bağlantı çubukları: > 2700 N

Tatbikat örnekleri

Uzun mesafede Sistem P4

Üç uzatma bağlantısı ve yüksek dolu ağırlık ile uzun hareket mesafeleri üzerinde P4.80 profil makaralı kablo kanalı. Açma bağlantı çubukları, kablo demetini güvenilir bir şekilde kablo kanalının içinde tutar.

Numune siparişi



"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.