E4.1L sistem tasarım ilkesi

E4.1L ile montaj süresinden %80'e kadar tasarruf sağlayın

Montaj süresinin nasıl azaltılabileceğini ve e-chains® E4.1L ile hangi özelliklerin sunulduğunu görün, E4.1L doldurmayı hızlı ve kolay hale getirir. E4.1L, kabloların sonradan takılmasını çok daha kolay hale getirir: üstlerinde bulunan kabloları çıkarmadan tek tek kablolar çıkarılabilir ve yenileri takılabilir.

​​​​​​​Hemen Daha fazlasını öğrenin
Alışverişe git

1. Optimize edilmiş iç/dış boyut oranı

Optimize iç ve dış boyutların çalışma prensibi

Daha etkili alan

İç ve dış boyutların optimize edilmiş bir oranı, daha dar dış bağlantılar ve çapraz çubukların geometrisi ile elde edilebilir. Bu da hareketli kablo kanalında daha fazla kullanılabilir alan yaratır.
igus® laboratuvarında test edilmiştir

Etkili hız test edildi

Söz konusu montaj yerinde E4.1L'de birkaç kablo ve hortum yönlendirilebilir.

2. Döndürülebilir ve çıkarılabilir bağlantı çubukları

Birkaç saniyede açın, yerleştirin ve kapatın

Bağlantı çubukları nasıl çalışır

Basit ve hızlı

Tasarımları sayesinde bağlantı çubukları yalnızca E4.1L'den tamamen değil, tek taraftan da sökülebilir. böylelikle Bağlantı çubukları Hareketli Kablo Kanalının tek tarafına takılı kalır, kablolar yerleştirilip sökülebilir ve Hareketli Kablo Kanalı göz açıp kapayıncaya kadar kapatılabilir.
igus® laboratuvarında test edilmiştir

igus laboratuvarında kopma testi

Bağlantı çubukları 450 N'ye kadar yüksek kuvvetlere dayanabilir. EW13-004 testinde test edilmiştir

3.Kablo dostu ve esnek iç ayırma

Yuvarlak taban sayesinde daha uzun kullanım ömrü

Kablo dostu plastik bağlantı çubukları

Kablo dostu plastik bağlantı çubukları

Pürüzsüz, kablo dostu ve yuvarlık konturlar, kablo ve hortumlarda uzun kullanım ömrünü garanti eder. Standart hâle getirilmiş birkaç parça ile daha iyi ve daha kablo dostu iç ayırma mümkündür.
igus® laboratuvarında aşınma testi

Aşınma testleri

Yeni yuvarlak bölücüler ile kabloların aşınması yarıya indirilebilir.
Test 3.748: Ayırıcı 301 yeni sürüm 45.1 ile karşılaştırıldığında. Bu durumda da plastik ve kılıf malzemesinin kombinasyonu en iyi seçim olduğunu kanıtlıyor.
Plastik bağlantı çubukları, kablo kullanım ömrünü artırmaya yardımcı olur

Plastik bağlantı çubukları uygulamada

Bu uygulamada yuvarlak bağlantı çubukları plastik işleme ekipmanlarının kullanım ömrünü artırmaya yardımcı olur.

4. Gürültü freni

Durdurma dayanağını ve döndürme gürültülerini sönümler

Fren

Fren

Bu prensip basit olmasına karşın son derece etkili. Hareketli kablo kanalındaki kama şeklindeki bir kontur, darbe gürültüsünü azaltır. 33dB (A) gürültü seviyesi mümkündür, 44dB (A) ise E4 serimizle ölçülmüştür. TÜV Rheinland sertifikalı birçok seri mevcut.
igus® laboratuvarında gürültü emisyonları testi

Gürültü testi

Hareketli Kablo Kanallarını gürültü emisyonuna karşı kendi laboratuvarımızda test ediyoruz. Ayrıca TÜV tarafından denetlenen birçok serimiz var. Örneğin, Hareketli Kablo Kanallarımızın gürültü değerleri 33db (A) ve 46dB (A) arasındadır.
Test 4.381:  E4.32, 44db (A) darbe gürültüsünün altında çalışan gürültüyle, 1m/s'de
Gürültü azaltma için sönümleme pedleri Hareketli Kablo Kanalı

Sönümleme pedleri ile daha düşük gürültü

Açma gürültüsünün daha fazla azaltılması gerekiyorsa isteğe bağlı sönümleme pedleri yardımcı olabilir. 5 dB(A)'ya kadar bir azalma sağlarlar.

5.Dikey, dikdörtgen durdurma dayanakları

Desteksiz uzun hatlar durumunda maksimum kuvvet emme ve dolayısıyla yüksek derece kararlılık için

Çift, dikdörtgen durdurma dayanağı

Çift, dikdörtgen durdurma dayanağı

İkiden fazla durdurma dayanağı senkronize olmaz ya da zor senkronize olur. Dikdörtgen geometri nedeniyle kuvvet dağılımı yuvarlak durdurma dayanağından çok daha iyidir (yüzey basıncı formülü, p=F/A). Eksiksiz E4.1L ürün yelpazesi içerisinde çiftli, dikdörtgen durdurma dayanağı yer almaktadır. Maks. 600kg/m'ye kadar desteklenmeyen dolum ağırlığı mümkündür.Maks. desteklenmeyen uzunluklar (FLB) 8,0m (opsiyonel XXL malzeme ile +%25).
igus® laboratuvarında kopma testi

Kırılma testi

Zwick test makinesi kullanarak her enerji besleme sistemini basınç ve kırılma kuvveti için test ediyoruz. Bu da maksimum dolum ağırlığı ve desteklenmeyen uzunluk hakkında güvenilir bilgi verebilmemizi sağlar. EW13-004 Testi
Dik E4.1L'ye sahip otomatik kaynak makinesi

Dik E4.1L'ye sahip otomatik kaynak makinesi

Hareketli Kablo Kanalının çiftli dikdörtgen durdurma dayanakları ve alttan kesik tasarım prensibi, Hareketli Kablo Kanalı durmuş olsa bile yüksek yanal kararlılık ve optimum kablo koruması sağlar.

6.Dikey durdurma dayanakları ve büyük pimler

Daha iyi kuvvet dağılımı ve dolayısıyla daha yüksek itme/çekme kuvveti ve yük emme

Çift, dikdörtgen durdurma dayanağı

Dikey durdurma dayanağı ve büyük pim

Kuvveti merkezi olarak emmek yerine, durakları hareket ettirerek, kuvvet üç noktaya yani iki durdurma dayanağı ve büyük pim boyunca yönlendirilir. Bu da pim ve durdurma dayanakları olmak üzere yükü bağımsız bileşenler üzerinde yaklaşık 1/3'e kadar azaltır.... 7.000 N'ye kadar çekme/itme yükü absorbe edilebilir.600 kg/m'ye kadar dolu ağırlık ve olası daha pek çok seçenek vardır.
96 saat boyunca E4.1 dayanıklılık testi

96 saat süren dayanıklılık testi - maksimum desteksiz uzun hatlar

Maksimum yük 96 saatlik bir süre boyunca test edilir. Fotoğrafta maksimum desteksiz uzun hattın yaklaşık 8 m'ye kadar +%25 daha fazla artırılmasını sağlayan isteğe balı "XXL" malzemesinin kullanıldığı bir E4.1 gösterilmektedir. 8 m.

7.Büyük pim ve iç delik bağlantısı

Yüksek itme/çekme kuvvetleri ve dar tolerans aralıkları sayesinde daha az aşınma.

Büyük pim/delik bağlantısı

Büyük pim/delik bağlantısı

Dar toleranslara sahip büyük pim/delik bağlantıları, yüksek itme ve/veya çekme kuvveti emme kabiliyeti sağlar. Sıkı toleranslar nedeniyle, geri tepmeye karşı tam bir özgürlük elde edilir, az aşınma ile maksimum ivme elde edilebilir. 600 m'den uzun hareket mesafelerinde kullanılabilir.10 m/s²'lik hızlanma oranı ve daha fazlası vardır.
Zwick malzeme test makinesi ile çekme testi

Zwick malzeme test makinesi ile çekme testi

Her enerji besleme sistemini çekme kuvveti için test ediyoruz. Bu, mümkün olan maksimum seyahat ve olası ivme değerleri hakkında güvenilir bilgi edinmemizi sağlar.
Test 3.992: 30.000N'den fazla çekme kuvveti mümkündür
Hareketli Kablo Kanalı, paletleme makinesinde

E4.1L, paletleme makinesinde

Bu örnekte içecek kasaları için bir paletleme makinesinde bir E4.1L kullanılmakta. Makinenin hızlı hareketi nedeniyle kablo kanalının yüksek hızlar ve kararlılık için tasarlanmış olması özellikle önemlidir.

8.İç/dış bağlantı prensibi

Düz bir hareket yolu, yüksek derece paralellik ve olağanüstü dayanım için

İç/dış bağlantı prensibi

İç/dış bağlantı prensibi

Çeşitli iç ve dış tırnaklar birbirine kenetlenir, bu da hareketli kablo kanalının düz bir şekilde çalışmasına neden olur. Bu da hareketli kablo kanalının mükemmel hareketliliğini sağlar ve ürünün dayanıklılığını arttırır.
E4.1L Hareketli Kablo Kanalının iç/dış bağlantı prensibi

İşlev testi

İç ve dış bağlantı prensibi tüm E4.1L Hareketli Kablo Kanallarında test edilmiştir
Dar kılavuz olukta Hareketli Kablo Kanalı

Uzun mesafeler üzerinde yerinde montaj

Bu hareketli kablo kanalı, solda ve sağda minimum boşluklu bir kanalın içine yönlendirilir. Bu, E4.1L'nin düz seyri ile mümkün kılınır ve hareketli kablo kanalının yanal aşınmasını önler.

9.Alttan kesik tasarım

Yanal hızlanma sırasında yüksek derece kararlılık ve "interlok özelliği" sayesinde yüksek burulma rijitliği için

Alttan kesik tasarım

Alttan kesik tasarım

Zincir bağlantılarının "birbirine kilitlenmesi" yanal olarak döndürülmüş uygulamalarda bile hareketli kablo kanalının yüksek burulma sertliğini ve uzun desteklenmeyen uzunluklarda çalışmayı garanti eder. 2 m'lik desteklenmeyen uzunluklarda 7.7kg/m ağırlıkları doldurur.
igus® laboratuvarında kopma testi

Zwick malzeme test makinesi ile kopma testi

Güvenilir hizmet ömrü verileri sağlamak için her bir sistemi maksimum yük kapasitesi için test ediyoruz. Bu, çevrimiçi hizmet ömrü hesaplayıcımıza dahil edilmiştir.
Test 4.099: 7,7kg/m dolum ağırlığına sahip 2m'lik E4 e-zincir
Otomatik kaynak makinesinde Hareketli boru

Otomatik kaynak makinesinde yan konum

Bir otomatik kaynak makinesinde yan konumda bir E4.1L Hareketli boru görülebilir. Kabloları uçuşan kıvılcımlara karşı korur ve alttan kesik tasarımı sayesinde yan konumda kullanımlarda son derece kararlıdır.

10. Bir kaç parça tek malzemeden yapılmıştır.

Hızlı monte edilir, değişken malzeme genleşmesi yoktur

Yalnızca birkaç parça

Yalnızca birkaç parça

Tek bir malzemeden üretilmiş parçalar ve mümkün olan en küçük boşluğu garanti eder. bunlar yüksek hızlanma oranları için özellikle önemlidir. Tek maddeli malzeme, sıcaklık farkları nedeniyle genleşme ve büzülme durumunda ideal çözümdür. 784m/s²'ye kadar hızlanmalar, aynı malzemeler.
igus® laboratuvarında hız testi

Hız testi

En yüksek talepleri karşılamak için, igus laboratuvarında 10 m/s'ye varan hızlar düzenli olarak test edilir.
E4 Hareketli Kablo Kanalı, darbe testi merkezinde

E4, darbe testi kurulumunda

784 m/sn²'ye varan son derece yüksek hızlanma oranları, tam olarak özel ölçülerde üretilmiş ve boşluksuz bir enerji besleme sistemi gerektirir. Yalnızca birkaç parça bunu garanti etmeye yeter.

11.Aşınma pedleri

Yan konumda kullanılmasına ve uzun bir hareket mesafesine sahip olmasına karşın uzun kullanım ömrü

Aşınma pedleri

Aşınma pedleri

E4.1'in yanlarındaki aşınma pedleri, Hareketli Kablo Kanalının ağır kullanıma dayanmasını ve uzun bir kullanım ömrüne sahip olmasını da sağlamaktadır. Yanal aşınma pedleri uzun kullanım ömrü sağlarlar. Bu da özellikle yan montajlı uygulamalar için önemli bir özelliktir. 10.000 km ve daha fazla çalışma performansı garantilidir.
igus® laboratuvarında kullanım ömrü testi

Hareket mesafesi uzunluğu test edilmiştir

Dayanıklılık testlerinde, hareketli kablo kanalının kullanım ömrü aşınma testlerinde ve uzun seyahat mesafeleri ile test edilir. Her hareketli kablo kanal en az 10.000 km'lik çalışma performansına ve hatta genellikle daha fazlasına ulaşır.
Vinç kafasında kablo yönlendirmesi için Hareketli Kablo Kanalları

Yan montajlı hareketli kablo kanalları ile dairesel ters bükülme yarıçapı (RBR) uygulaması.

Aşınma pedleri sayesinde yüksek dolu ağırlık ile büyük daire çapları mümkündür. Bu vinç kafasında yanal olarak döndürülen Hareketli Kablo Kanalı 400°  'lik bir dönüş yapar.

12.Kablo dostu plastik bağlantı çubukları

Yuvarlak tasarım sayesinde daha uzun kablo kullanım ömrü

Kablo dostu plastik bağlantı çubukları

Kablo dostu plastik bağlantı çubukları

Pürüzsüz, kablo dostu iç kontur ve yuvarlık bağlantı çubukları, kablolarda ve hortumlarda uzun kullanım ömrünü garanti eder. Testlerde, bir tarafta bağlantı çubuklarının Tribo optimize plastiği ve diğer tarafta kabloların kılıf malzemesinin kombinasyonunun en uzun kablo kullanım ömrünü sağladığı keşfedilmiştir.
igus® kabloların aşınma özelliklerinin rakiplerin ürünlerinkilerle kıyaslandığı tablo.

Plastik bağlantı çubukları testi

Plastik bağlantı çubuklarında kablo aşınması: Çok çeşitli malzemelerden üretilmiş kılıf, plastik bağlantı çubukları üzerinde en iyi aşınma sonuçlarını sergilemektedir. Bunun yanı sıra alüminyum bağlantı çubuklarına kıyasla dışarıdan kuvvet uygulandığında yapısal olarak deforme olmazlar.
Kömür ekskavatörü

Kömür ekskavatörü

Buradaki kömür ekskavatöründe olduğu gibi bu tür zorlu uygulamalarda bile aşınma doğal olarak önemli bir rol oynar. Diğer şeylerin yanı sıra, hidrolik kablolar da hareketli kablo kanalının içine yönlendirilir ve böylece arıza gerçekten maliyetli hale gelir.

13. Ölçek işaretli kilit bağlantı çubukları

İç ayırma ile kolay ön yapılandırma, "yanal döndürme uygulamaları" durumunda bile yerine güvenle tutturulmasını garanti eder.

Bağlantı çubuklarının ölçeği

Bağlantı çubuklarının ölçeği

Ölçeklenebilir bağlantı çubukları, tüm E4 modelleri için standarttır. Bu, iç ayırma elemanları ile ön yapılandırmayı kolaylaştırır ve montaj süresini kısaltır. Kilitleme separatörleri 5 mm'lik adımlarla çapraz çubuğa yerleştirilebilir ve güvenli bir şekilde tutturulabilir (yakl. 25 kg tutma kuvveti) Yan montajlı uygulamalar için ara parçalara gerek yoktur.
Plastik bağlantı çubukları üzerinde kablo aşınmasını gösteren tablo

Kablo aşınması

Uzun süreli denemelerde sürekli çalıştırarak tüm chainflex kablolarını aşınma ve hizmet ömrü açılarından test ediyoruz. Ayrıca sistemin hizmet ömrünü tahmin edebilmek amacıyla müşteriye özel olan kabloları test ediyoruz.
Yanlarda asılı E4 Hareketli Kablo Kanalı

Yanlarda asılı E4.1L Hareketli Kablo Kanalı

Kablolar, 90° dönen yandan monte edilmiş E4.1L'e güvenli bir şekilde yönlendirilirler. Hareketli kablo kanalı malzemesi ve kabloların kılıf malzemesinin etkileşimi, hizmet ömrü açısından belirleyici bir faktördür.

14. Geniş seçenekler

Dört ayrı ebatta ve birçok genişlikte mevcuttur

Muhtemele seçenekler ve ekstra özellikler ile E4.1L animasyon filmi

Aksesuarlar ve ek özellikler

Çeşitli uzantılar, E4.1L sistemini çok esnek hale getirir ve stoktan temin edilebilirler. Örneğin,Ø 300 mm'ye kadar hortumları taşımak için b raketleri veya çeşitli gürültü azaltma seçenekleri vardır.
Seçenek ekleme özelliğine sahip E4.1L

Uzatma bağlantısı testi

Ek uzatma bağlantısı sayesinde 2000 mm'ye varan genişlikler mümkündür.

15.850°C'ye kadar kire ve talaşlara karşı iyi koruma

Kablonuzun korunması için

igus® Hareketli Borular, kire ve 850°C'ye varan talaşlara karşı koruma sağlar

Kablonuzun korunması için

Hareketli Borularımız talaşlara karşı koruma amacıyla neredeyse 20 yıldır başarıyla kullanılmaktadır. Toz, kir, yağ, aşındırıcı ortamlar, nem, düşük sıcaklıklar ve yüksek sıcaklıklar, dayanıklı plastik enerji besleme sistemlerini etkilemez. İsteğe bağlı HT malzemesi 850°C sıcak talaşların kolayca sıçramalarını sağlar.
Talaş sıcaklığına oranla talaşların yanma istatistikleri

Sıcaklığa oranla malzemenin içerisinde yanan talaş miktarı

Testte çeşitli malzemelere 20g sıcak talaş (200 ila 850°C) uyguladık. Grafik, yanmış talaş miktarını gösterir. Test kazananı 850°C'ye kadar sıcak talaşlı igumid HT oldu
Hareketli boru, tramvay noktalarını hazırlamak için kullanılan gezer freze makinesinde

E4 boruları, gezer freze makinesinde

Enerji borusu, tramvay makasları üreten bu freze makinesi gibi makineler için sıcak talaşlara karşı güvenilir koruma sağlar. Muazzam miktarda talaş ve yüksek sıcaklık yüküne rağmen, freze makinesi e-boru sayesinde sorunsuz çalışır.

16. Daha fazla yönlendirir

Hareketli kablo kanalına paralel oluklu kılavuz borular

Oluklu boruların yönlendirilmesi için TUB uzatması nasıl çalışır

TUB uzatma

TUB'lar, oluklu boruların Hareketli Kablo Kanalına paralel şekilde yönlendirilebilmesi için E4.1L'nin yanına sabitlenebilir. PMA kliplerinin kolayca takılmasını sağlayan bir özelliğe sahiptirler.
TUB ve oluklu boru ile E4.1L

Oluklu boruları güvenle yönlendirin

E4.1L'nin yan tarafındaki klips cihazları, oluklu boruların kolayca kırpılmalarını sağlar, böylece Hareketli kablo kanalı hat boyunca güvenli bir şekilde yönlendirilebilirler.
Hareketli Kablo Kanalı boyunca ek olarak yönlendirilen oluklu borular

TUB'lar uygulamada

TUB uzatması, ek kabloların geriye doğru yönlendirilmesi gerektiği durumlarda kullanılır. Oluklu boruların paralel şekilde yönlendirilmesi özellikle makine mühendisliğinde yaygındır.

17. Kavissiz

Dış bağlantıyı döndürmeniz yeter

Bombeleşme yok

Bombeleşme yok

Sadece dış bağlantıları çevirerek, kavisli bir hareketli kablo kanalı, hızlı bir şekilde kavisli (NC) versiyona dönüştürülebilir. NC versiyonları sadece asılı uygulama ve dar alanlar gibi çok özel uygulamalar için gereklidir.
Bir depolama ve geri alma ünitesinde Hareketli Kablo Kanalı

Özel uygulama testi

Depolama ve alma ünitesi gibi özel uygulamalar için ürünler test edilir. Örneğin, hareketli kablo kanalı depolama ve geri alma ünitelerinde dışarı sallanmayı önleyen kılavuz kilit ince F sistemi vardır.
Palet makinesine asılı Hareketli Kablo Kanalı

Paletleme makinesinde asılı kurulum

Özellikle asılı kurulumlarda veya alanın kısıtlı olduğu yerlerde "kavissiz" Hareketli Kablo Kanalı ilk tercihtir. Yüksek mukavemeti sayesinde E4.1L bu tür uygulamalar için idealdir.

18çAçılabilir uzatma bağlantı çubukları

Büyük hortumların yönlendirilmesi için ideal

Açılabilir uzatma bağlantı çubuğu

Açılabilir uzatma bağlantı çubuğu

E4.1L, Hareketli Kablo Kanalının iç boyutunu artıran uzatma bağlantı çubukları ile tamamlanabilir. Bağlantı çubukları farklı şekillerde monte edilebilirler: bir veya iki tarafa, normal bağlantı çubukları ile değişmeli olarak veya tüm bu seçeneklerin kombinasyonu ile mümkündür. 137 mm'ye kadar dış çapa sahip hortumlar için uygundur. 
Açılabilir uzatma bağlantı çubuğu için bir uygulama örneği

Ağaç işçiliğinde uzatma bağlantı çubukları

Bu ağaç işçiliği ve sandviç panel işleme makinesi durumunda Hareketli Kablo Kanalı, talaş emme hortumunun yönlendirilebilmesi için uzatma traversleri ile donatılmıştır. Uzatma bağlantı çubukları hortumu güvenli bir şekilde enerji besleme sisteminde tutar ve açılabilir yapıdadırlar.

19. Sıkı üst ve alt kontur (e-tüp)

Her yönden korunmasına karşın hılıca kabloyla doldurulabilir

Menteşeli kapaklar

Menteşeli kapaklar

Kapalı E4.1L e-tüplerin kapakları kolayca açılabilir ve tamamen çıkarılabilirler. Bu da kabloların kolay takılmasını sağlar ve aynı zamanda e-tüpler çok sıkı kapanır.
igus® Hareketli Boruların ortam geçirmezlik testi

Ortam geçirimsizliği test edildi

igus laboratuvarında Hereketli boruların ortam geçirimsizliği aşırı koşullar altında test edilmektedir. Bu da geliştirilecek kablolar için en iyi korumayı sağlar ve stoplar tamamen talaşsız kalacaktır.
Hareketli boru, aletle işleme makinesinde

Talaşlara ve kire karşı koruma için Hareketli boru

Aşağıdaki örnekte, bir makinede makine çalışmaya başlar başlamaz kabloları talaşlardan ve kirden korumak amacıyla kullanılan bir Hareketli boru gösterilmektedir. Buna karşın yeni kabloların yerleştirilmesi veya eskilerin değiştirilmesi gerektiğinde Hareketli borunun açılması kolaydır.

20. Sıkı montaj braketi

KMA, kabloları talaşlara karşı tamamen korur

Her taraftan mühürlü

Donanımı iyileştirilebilir ve son derece ortam geçirmezdir. Ön tarafa monte edilen ortam geçirmez plastik ve metal bağlama elemanı (KMA) liri ve talaşları uzak tutarak kablolar için ideal koruma sağlar.
Bir makine takımındaki KMA, kabloları talaşlara karşı korur

Bir makine takımında KMA testi

Sıkı KMA ile makine takımlarının çalışma ortamındaki uygulamalardaki son "boşluk" kapatılmıştır. Entegre C raylarına sahip talaş korumalı plastik metal montaj braketleri, kabloları enerji zincirinin ön kenarına kadar korur. Aynı zamanda, (CFX gerilim azaltma kelepçeleri kullanarak) gerilim azaltma olanağı sunar.
Uygulama örneği: Makine üzerinde KMA bağlantı elemanı

Yandan monte edilmiş hareketli kablo kanallarında devreye giren KMA

Bu örnekte, enerji zinciri ön taraftan flanşlanmıştır ve bir KMA montaj braketi ile çepeçevre korunmuştur.

21.Elektrik kabloları için gerilim azaltma

Yerden tasarruf sağlayan ve güvenli chainfix ürün yelpazesi

Elektrik kabloları için gerilim azaltma

Gerilim azaltma

Gerinim azaltma sistemlerimiz, enerji zincirlerinde ve dinamik uygulamalarda kullanım için özel olarak geliştirilmiştir. Chainflex kablo malzemelerinin ve chainfix gerilim azaltma sistemleriyle temas halindeki plastik bileşenlerin kombinasyonu, kabloların uzun hizmet ömrü ve maksimum tutma kuvveti için tasarlanmıştır.
igus® chainfix kelepçe, çekme dayanımı testinde

Kelepçe, çekme dayanımı testinde

Chainfix U-kelepçenin gerilme mukavemeti, geleneksel gerilim azaltma sistemlerinden üç kat daha fazladır.
Bir makine takımında igus® gerilim azaltma

Bir makine takımında gerilim azaltma

Makine takımları için bu kuruluma hazır olan hazır zincir sisteminde, ortam, veri ve kontrol hatları güvenilir ve emniyetli bir şekilde gerilimden kurtulurlar.

22.ESD sürümleri stokta mevcut

Statik yüklere karşı ESD malzemesi

Alttan kesik tasarımla birlikte ESD malzemesinin çalışma prensibi

igumid ESD sayedinde stataik yüklerin önlenmesi

igumid ESD malzemesinde kullanılan katkı maddeleri sayesinde uzun ömürlü, dayanıklı ve bakım gerektirmeyen hareketi garanti ederler. Bunu sağlamak için, hareketli kablo kanalının her bir bileşeni sürekli bir iletkenliğe sahip olmalıdır.
igus® laboratuvarında test edilmiştir

İletkenlik testi

igumid ESD malzemesi 10 milyondan fazla döngü ile test edilmiştir ve en yüksek gereksinimleri karşılamaktadır. Sürekli iletkenlik, ESD malzemesine sahip tüm Hareketli Kablo Kanallarında ölçülmektedir. Sadece testi geçen ürünlere test mührü verilir ve teslim edilirler.

E4.1L Hareketli Kablo Kanalı numunesi Uygulamanız için doğru olduğundan emin olmak içinücretsiz numune Sipariş edin.
Hareketli Kablo Kanalı mağazası 100.000'den fazla ürüne sahip Hareketli Kablo Kanalı mağazası.
Bilgi tabanı hareketli kablo kanalları Bilgi tabanı. Hareketli kablo kanalları ilgili önemli bilgileri, soruları ve yanıtları inceleyin.


"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.