Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (operasyonel olmayan) | Maks. parçacıklar (0,5 mikron) m³ | Maks. parçacıklar (0,5 mikron) f³ | Standardı karşılayan igus ürünleri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yok | Yok | Enerji zincirleri , kablolar , oluklu borular , pnömatik hortumlar | ||
2 | Yok | Yok | yukarıya bakınız | ||
3 | 1 | 35 | yukarıya bakınız + doğrusal kılavuzlar | ||
4 | 10 | 352 | yukarıya bakınız | ||
5 | 100 | A & B | 3.520 | 100 | yukarıya bakınız |
6 | 1.000 | 35,200 | 997 | yukarıya bakınız | |
7 | 10,000 | C | 352,000 | 9.967 | yukarıya bakınız |
8 | 100,000 | D | 3,520,000 | 99,675 | yukarıya bakınız |
9 | Yok | 35,200,000 | 996,747 | yukarıya bakınız |
GMP ve FED STD 209E verileri yalnızca kaba bir karşılaştırma işlevi görür ve bakteri kontaminasyonu gibi diğer faktörleri hesaba katmaz. Projeniz için doğru konfigürasyonu bulmak için lütfen bizimle iletişime geçin.
i.Sense Wonderbox , akıllı plastik i.Sense durum izleme sisteminin bir parçası olduğundan, tüm verileri i.Cee kontrol panosu modülünde de değerlendirilebilir. Bu veriler daha sonra sistemin alarm ve yükselme yönetimini dijital olarak kontrol etmek için kullanılabilir.
i.Cee modülü, kullanıma bağlı olarak düzenli bakım planlayan önleyici hizmet yönetiminden, öngörülemeyen değişiklikleri çeşitli mobil kanallar aracılığıyla anında bildiren konumdan bağımsız arıza yönetimine kadar çeşitli şekillerde öngörücü bakım kavramlarına entegre edilebilir. Tüm bilgiler, müşterinin gereksinimlerine bağlı olarak yerel ağda çevrimiçi veya çevrimdışı olarak modern bir gösterge panosunda toplanır.
Bu ücretsiz teknik inceleme şunları açıklar: