Tepsi yerleştiricide format ayarı için dayanıklı ve ekonomik rulmanlar

Düşük Maliyetli Otomasyon, paketleme teknolojisinde hassas format ayarlamaları sağlar

Alışveriş arabasına bakıldığında, her ikinci plastik tepside sıvıyı yakalayan ve böylece gıdaları daha uzun süre taze tutan emici bir ped olduğunu göstermektedir. Ancak ped, kaymaması için ambalajın içine nasıl konur? Troisdorf'tan LAD GmbH bu soruna çözüm bulmuştur. Şirket, keçeyi yerinde güvenli bir şekilde sabitleyen emici ped yerleştirme makineleri geliştirmektedir. Makinenin ilgili ambalaj boyutuna esnek bir şekilde uyarlanması için tasarımcılar, bakım gerektirmeyen drylin SHT lineer modülleri ve dryve D1 kontrol sistemleri gibi uygun maliyetli otomasyon ürünlerine güveniyor.

Profil

  • İhtiyaç: drylin R lineer yataklar, drylin SHT lineer sistemler dryve D1 kontrol sistemli iglidur J, drylin NEMA step motorlarından yapılmış kaplamalar
  • Gereksinimler: her tekne için, hem gömme hem de kırkma kesim için hem de yuvalama amaçlı format ayarı gereklidir. Bunu başarmak için makine üreticisinin güvenli, dayanıklı ve uygun maliyetli otomasyon çözümlerine ihtiyacı vardır.
  • Sanayi: Ambalaj endüstrisi
  • Müşteri için başarı:  drylin lineer rulmanlar yağlama gerektirmez, aşınmaya karşı son derece dayanıklı ve uygun maliyetlilerdir. Drylin SHT modüler lineer sistemimizde müşteri,  çok çeşitli farklı klavuz vidaları, malzemeler ve slaytlar arasından özgürce seçim yapabilir.
Emici ped yerleştirme makinesi LAD kap yerleştirici Emici ped yerleştirme makinesi, plastik kaplara emici pedleri hızlı bir şekilde yerleştirir.

Sorun

Plastik kaplar, et, balık, meyve ve sebzelerin düşük maliyetli depolanması için süpermarketlerde en yaygın çözümdür, böylece taze kalırlar. Plastik kapların yaklaşık% 50'sinde, ürünü basınca karşı koruyan ve oluşan herhangi bir meyve suyunu emen ve bağlayan emme pedleri vardır (bkz. Şekil 1).
2005 yılında LAD GmbH, pedlerin doğru boyutta kesilmesini ve ambalajın içine yerleştirilmesini sağlayan bir emici ped yerleştirme makinesi geliştirdi; bu makine artık dünya çapında satılmaktadır. Sistem hızlı ve verimlidir, böylece bir makine sekiz saatte 100.000 kap oluşturabilir.
Emme pedi yerleştirme makinesi, bir işçi tarafından çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır ve çalışma mesafeleri kısa olacak şekilde U şeklinde yapılmıştır. Ama emici bir ped kabın içine en kısa sürede nasıl yerleştirilir?
İlk olarak, operatör bir rafa kapları doldurmalıdır. Oradan, kaplar otomatik sisteme aktarılır, burada birbirlerinden ayrılırlar, örneğin ayrılır, ölçüye göre kesilir, daha sonra iki noktalı ultrasonik teknik yardımıyla yerlerine yerleştirilirler ve kaynaklanır veya yapıştırılırlar. Daha sonra, kamera teknolojisine dayalı bir kalite kontrolü gerçekleştirilir. Kap kontrolü geçerse," tekrar "iç içe konulurlar, örneğin kaplar birbirinin içine istiflenir, daha sonra çıkarılırlar. Çalışan artık yığılmış kapları kaldırabilir ve paketleyebilir. Sadece bir dakika içinde 200 kap hazırlanabilir.
Bununla birlikte, piyasada birçok farklı ambalaj boyutu olduğundan, makineleri günde en az bir kez kolayca yeniden yapılandırmak mümkün olmalıdır. Gerek ayırma gerek kesme için olduğu kadar iç içe koyma için de her kapa dair format ayarı gereklidir.Bunu başarmak için makine üreticisinin güvenli, dayanıklı ve uygun maliyetli otomasyon çözümlerine ihtiyacı vardır.

Çözüm

LAD GmbH, modüler drylin SHT lineer sistem kitindeki çok çeşitli farklı kılavuz vidaları, malzemeler ve sürgüler arasından özgürce seçim yapabilir. Ücretsiz drylin SHT tasarımcısı'nda çevrimiçi olarak ayrı ayrı yapılandırılabilirler. SHT lineer modülleri, yüksek hassasiyetle tamamen yağlama ve bakım gerektirmeyen hareket sağlar.

Kap
rafının ayarlanması
İşlemin başlangıcında klasik düz yatak teknolojisi sistemde devreye girer. Rafı kaplara adapte etmek için iglidur J'den yapılmış drylin R rulmanlar kullanılır. Paslanmaz çelik şaft üzerinde yağlama gerektirmeyen yatak desteği sağlarlar.

Emme
pedlerinin iç içe geçirilmesi birbirlerinden ayrılmaları
Format ayarı için bir ters vida ile sert eloksallı alüminyumdan"] yapılmış bir [Link pagenr="22603" title="drylin SHT lineer sistemi kullanılır(Şekil 2). Bu, bir el tekerleği vasıtasıyla kolayca ayarlanabilir. Doğrusal sistemin taşıyıcıları, yağlama içermeyen ve aşınmaya karşı oldukça dayanıklı olan iglidur Jtribo-polimerlerden yapılmış kovanlar üzerinde hareket ederler.

Emme pedlerinin format ayarı
Emme pedi genişliğinin ayarlanması gibi daha hafif görevler için de uygun maliyetli çözümler sunuyoruz. Dayanıklı ve uygun fiyatlı bir lineer yatak kullanılır: Plastikten yapılmış düşük maliyetli bir varyant olarak drylin SHT modülü (Şekil 3).

Plastik kapların yerleştirilmesi ve boşaltılması, istiflenmiş
kapların
dikey istiflenmesi ve otomatik olarak atılması için özel bir çözüm gerekliydi: Bugün bunun için Alüminyumdan"] yapılmış iki [Link pagenr="22603" title="SHT lineer modül dişli kemer kullanılmaktadır. Ejeksiyon itici drylin NEMA step motorları tarafından tahrik edilir (Şekil 4), dryve D1 ise basit, uygun maliyetli kontrol sağlar (Şekil 5). Kontrol sistemi tüm step, DC ve EC/BLDC motorlar için uygundur ve internet bağlantısı olmayan bir bilgisayar, akıllı telefon veya tabletten web tarayıcısı aracılığıyla yazılım olmadan ve İnternet bağlantısı olmadan çalıştırılabilir.

"igus'un çözümleri vaat ettiklerini yerine getiriyor ve bu, özellikle makinelerin satıcısı olarak bizim için çok önemli. Klasik kaymalı yataktan, el çarklı plastikten yapılmış düşük maliyetli lineer modüle, kuru kontrollü elektrikle çalışan lineer sisteme kadar çok memnunuz. "

Roman Stieben, LAD GmbH Proje Geliştirme Müdürü
LAD kap yerleştirici Şekil 1: Makine, sekiz saat içinde 100.000 plastik kabı yerleştirebilir.
LAD kap yerleştirici Şekil 2: Karşı yönlerde çalışan drylin SHT lineer modülleri, emme pedi yerleştirme makinelerinin formatlarının ayarlanması için kullanılırlar.
LAD kap yerleştirici Şekil 3: Plastikten yapılmış düşük maliyetli bir varyant olarak, doğrusal sistem emme pedi keçesinin ayarlanması için de uygundur.
LAD kap yerleştirici Şekil 4: İki senkronize drylin SHT lineer modül dikey yerleştirme ve plastik kapların otomatik ejeksiyonunu sağlar. NEMA step motorları tarafından tahrik edilirler.
LAD kap yerleştirici Şekil 5: İç içe geçirme ve ejeksiyon ünitesinin doğrusal eksen kontrolü için mühendisler sezgisel ve uygun maliyetli kuru D1 kontrol sistemine güvenmektedir.


"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.