Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Bilyalı yatak kılavuzlara göre %40'a varan oranda daha düşük maliyetlidir
%100 yağlama ve bakım gerektirmez
Korozyona dayanıklıdır ve hijyeniktir
Aşınmaya dayanıklıdır
Kire, toza ve neme dayanıklıdır
Son derece sessiz çalışır
Minimum sipariş sınırı yoktur; minimum sipariş adedi yoktur
24 - 48 saat içinde kargoya verilir
Servis ömrü online hesaplanabilir
Özellikler | igus® kaymalı yatakların karakteristik özellikleri | Döner yatakların karakteristik özellikleri | igus® kaymalı yatakların teknik verileri | Döner yatakların teknik verileri | Özellikle aşağıdaki sektörler için geçerlidir: |
---|---|---|---|---|---|
Doğruluk oranı | + | +++ | 0,02 - 0,15 mm | 0,001 - 0,01 mm | Takım tezgahları, CNC işleme, elektronik aksam üretimi |
Hiç yağlama gerektirmez | +++ | + | Tıp, ambalajlama, gıda, temiz oda, tüketici ürünleri | ||
Bakım gerektirmez | +++ | + | Sektörün çok farklı dalları için | ||
Ağırlık avantajı | +++ | + | Alüminyum yaklaşık 2,7 g/cm³ Polimer yaklaşık 1,5 g/cm³ | Çelik yaklaşık 7,8 g/cm³ | İşleme, otomasyon, laboratuvar, boş zaman |
Düşük yüklere son derece dinamik yanıt | +++ | + | Ambalajlama, işleme, otomasyon | ||
Yüksek yüklere son derece dinamik yanıt | + | +++ | Ambalajlama, işleme, otomasyon | ||
Strok uzunluğu değişimi | +++ | ++ | Kamera teknolojisi, tekstil | ||
Sürtünme katsayısı | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Manuel ayarlama, döner |
Kire hassasiyet | +++ | + | Ambalajlama, taş, tekstil, kağıt, boyama ekipmanı | ||
Gürültü sönümleme ¹ | +++ | ++ | 45-60 dB | 60-70 dB | İlaç, laboratuvar, mobilya |
Maliyet avantajı | +++ | ++ | Sektörün çok farklı dalları için | ||
Korozyona karşı koruma | ++ | + | Doldurma sistemleri, kimyasallar, gıda | ||
Manyetizma | + | +++ | Plastik, alüminyum | Çelik | İlaç, test aletleri |
Kimyasallara dayanıklı | +++ | + | 1.4751 + iglidur® X | 1.4112 | İlaç, yiyecek, elektrokaplama, doldurma sistemleri |
Modül uyumluluğu | +++ | + | Kalıp yapımı, montaj hattı otomasyonu | ||
Titreşimsiz sessiz çalışma | +++ | ++ | Kamera teknolojisi, inceleme, ilaç, 3D yazıcı | ||
Kısa stroka uygunluk | +++ | + | Tekstil, işleme | ||
Kolay montaj ve hızlı değiştirme | +++ | + | Kalıp yapımı, montaj hattı otomasyonu | ||
Rijitlik | + | +++ | Takım tezgahları, CNC işleme, elektronik aksam üretimi | ||
10 metreden uzun hareket mesafesi | ++ | + | Kamera, malzeme taşıma, lojistik | ||
Sıcaklık direnci | +++ | + | +250 °C'ye kadar | Kimyasallar | |
Düzgün çalışma | + | +++ | Manuel ayar | ||
Maksimum ivmelenme ² | +++ | ++ | 50 m/sn.² | 15 m/sn.² | Otomasyon, işleme |
Maksimum hız ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10 m/sn. | Otomasyon, işleme |