Çeşitli filamentlerle 3D baskı

Birleşik malzemeler sayesinde son derece uzun kullanım ömrü ve olağanüstü esneklik


Çok malzemeli baskı nedir?

Çok malzemeli baskı, tek bir iş adımında bir bileşeni üretmek için iki farklı filament kullanır. Bu, iki veya daha fazla farklı malzemenin avantajlarını tek bir bileşende birleştirir.
igus'un özellikle makine mühendisliği için geliştirdiği filament "tribofilament" adı verilir. Bu isim altındaki filamentler olağanüstü, benzersiz aşınma direnci özelliklerine ve çok iyi sürtünme katsayılarına sahiptirler. Ancak, mukavemet ve rijitlik için özel olarak optimize edilmiş başka filamentler de vardır. Çok malzemeli baskı, yüksek aşınma direncini diğer mekanik ve işlevsel özelliklerle desteklemek amacıyla tribofilamentleri diğer malzemelerle bir bileşen içinde birleştirebilir.
Ücretsiz numune isteyin

YENİ: iglidur® i190 ve yapısal bileşenler için sağlam çoklu malzeme ortağı

igumid P190 fiber takviyeli filament

Yeni igumid® P190 fiber takviyeli 3D baskı filamenti, özellikle çok malzemeli baskı sürecinde düşük sürtünmeli özellikle güçlü bileşenlerin üretimi için iglidur® i190'ın ortak malzemesi olarak geliştirilmiştir.

Çok malzemeli bir bileşim olarak, iglidur i190 tribofilamentin aşınma direnci ve kayma özellikleri ile igumid P190'ın özel sertliğini tek bir bileşende birleştirir. Etkileyici derecede yüksek eğilme mukavemeti (237 MPa) ve eğilme modülü (11.5 GPa) (baskılı düz, baskı çizgileri optimum mukavemete göre hizalanmış, doldurma yönü optimize edilmiş), aynı zamanda igumid P190'ı yapısal bileşen üretimi için uygun hale getirir.

Dört malzemeye kadar çok malzemeli 3D baskı

Tek bir adımda çok fonksiyonlu özel parçaların hızlı üretimi

Dört bileşenli bir yazıcı, tribofilamentlerin üç adede kadar başka filamentlerle birleştirilmesine izin verir. Bu, 3D yazdırılan ve böylece tek bir iş adımında hızlı ve ekonomik olarak üretilen çok işlevli özel parçaların ortaya çıkmasını sağlar.

Olası bir kombinasyon, kestirimci bakım için akıllı rulmanlardır: elyaf takviyeli gövde, stres noktalarında tribofilament ve rulman aşırı yüklenmesini uyarmak için entegre sensörler. 
Diğer uygulama alanları arasında, entegre contalara sahip aşınmaya dayanıklı bileşenler vardır.

Çok malzemeli bileşenler gerektiren bir uygulamanız ya da igus çok malzemeli 3D baskı hakkında sorularınız mı var? Projenizi uygulamanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. 
Soruşturma gönder
Dört bileşenli çok malzemeli baskı

Ne tür çok malzemeli kombinasyonlar var?

iglidur tribofilamentler nasıl ve hangi malzemelerle birleştirilebilir?

Birçok malzeme uyumludur ve iki bileşenli baskıda şu veya bu şekilde birleştirilebilir. Benzer filamentler (aynı baz polimere veya benzer işlem sıcaklıklarına sahip böyle bir malzeme) sıkıca bağlanabilir: malzemeler, bileşenin iki "fazını" birleştirerek birbirine bağlanır. Bu, işleme sıcaklıkları arasındaki fark çok büyük olduğunda artık çalışmaz: bu durumda iki malzemeden biri işleme sırasında boyutsal olarak kararlı kalmayabilir veya hatta zararlı sıcaklıklara maruz kalabilir. Bağlantıdan kesinlikle emin olmak için, iki fazın tahribatsız yollarla ayrılamayacak şekilde birleştirildiği birbirine kenetlenen bir tasarım iyi bir seçenektir.

Mekanik özellikler

İki bileşenli katkı üretimi Tribofilamentler, oldukça sert veya esnek malzemelerle birleştirilir. Bu, iglidur filamentlerin tribolojik avantajlarıyla birlikte hafif yapı yöntemiyle yapılanlar da dahil olmak üzere çok güçlü bileşenlerin yapımına olanak tanır. Kavrama yüzeyinin iyi bir tutuş sağlaması gerekiyorsa, ancak hareketli bileşenlerin kayması gerekiyorsa, iglidur filamentlerin ve esnek malzemelerin kombinasyonu, kavrayıcı parmakların imalatında çok iyi sonuç verir. 

Enjeksiyon kalıplama ile kombine edilmiş 3D baskı

Enjeksiyon kalıplama ve 3D baskıdan silindir Kalıplanmış, 3D baskılı bileşenler, tüm iglidur malzemeleri seçilebildiğinden, enjeksiyon kalıplama alanında daha geniş malzeme seçenekleri ile birlikte yalnızca 3D baskı ile mümkün olan geometrilerin uygulanmasını mümkün kılar. Kalıplanmış, 3D baskılı bileşenler, tüm iglidur malzemeleri seçilebildiğinden, enjeksiyon kalıplama alanında daha geniş malzeme seçenekleri ile birlikte yalnızca 3D baskı ile mümkün olan geometrilerin uygulanmasını mümkün kılar.

Akıllı işlevlerle 3D baskı

Sensörlü 3D yazıcı Çok malzemeli baskı, entegre bir sensör katmanıyla aşınmaya dayanıklı polimerlerin hızlı bir şekilde üretilmesine olanak tanır. Kestirimci bakım sağlamak için aşırı yük oluşmadan önce veya aşınma sınırına ulaşıldığında bir uyarı veren son derece dayanıklı özel parçalar bu şekilde oluşturulur. 3D isense hakkında daha fazla bilgi edinin.

İki bileşenli parçalar nerede kullanılır?

Saptırma kolu

3D baskılı saptırma kolu Yönlendirme kuvvetleri için bileşenin büyük rijitliği, contayı engelleyici etkilerden korur. Yatak noktaları özellikle sorunsuz çalışırlar, dayanıklıdırlar ve aşınmaya karşı dirençlidirler. Buna sunulacak iyi bir çözüm, igumid P150 gibi karbon elyafla güçlendirilmiş bir filament ve igus iglidur tribofilamentlerinden herhangi biri gibi tribolojik olarak optimize edilmiş bir malzemenin kombinasyonu olacaktır.

Gripper

3D baskı ile üretilmiş takım tutucuları Dinamik gereksinimler, tutucu elemanın olabildiğince hafif, ancak büyük eğilme mukavemetine sahip olmasını ve güvenli ancak yumuşak bir şekilde kavramasını gerektirir. Tutucunun gövdesi fiber takviyeli bir filaman ile üretilirken, yüksek sürtünme katsayısı, kavrama yüzeyleri için güvenli bir kavrama sağlayan esnek bir filamenttir. 

Vidalı Mil destek bloğu

3D baskı ile üretilen klavuz vida destek bloğu Bir şaftın yatakları, açı hatalarını telafi etmeli ve şokları azaltmalıdır. iglidur® kaymalı yatak elemanı, 95 A Shore sertliğine sahip TPU gibi esnek bir filament ile kaplanabilir.

igus® 3D baskı hakkında daha fazla bilgi

Haberler

Eklemeli imalat için yeni ürünlerimizi ve hizmet araçlarımızı keşfedin!

igus test laboratuvarı

Test edildi!

PLA, ABS ve diğer malzemeler ve üretim süreçleriyle karşılaştırıldığında iglidur'dan yapılmış 3D baskı malzemeleri

3D baskı hizmeti

Yalnızca birkaç adımda çevrimiçi 3D baskı hizmetiyle özelleştirilmiş, eklemeli olarak üretilmiş bileşenler.

Endüstriyel ürün broşürü

Eklemeli imalat için igus®'un sunduğu tüm çözümler hakkında bilgi alın.

Danışma

Sorularınızı şahsen yanıtlamaktan mutluluk duyarım

Photo
Cihan Doğan

Dry-Tech® Ürün Müdürü

E-posta yaz

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h


"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.