Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Parça No. | Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi | Dış çap | Bakır endeksi | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | |||
CFSPECIAL.572.700.01 | (1x70)C | talep üzerine | talep üzerine | talep üzerine | order | |
CFSPECIAL.572.2400.01 | (1)C | 31,5 | 2581 | 2871 | order | |
CFSPECIAL.572.3000.01 | (1)C | 34,0 | 3189 | 3553 | order | |
CFSPECIAL.572.4000.01 | (1)C | 37,5 | 4269 | 4704 | order |
Parça No. | Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi | Dış çap | Bakır endeksi | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | |||
CFSPECIAL.532.15.08.02 | (8x(2x1.5)C)C | 30,0 | 513 | 1014 | order | |
CFSPECIAL.532.15.16.02 | (16x(2)C)C | 36,5 | 979 | 1659 | order | |
Parça No. | Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi | Dış çap | Bakır endeksi | Ağırlık | ||
---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | |||
CFSPECIAL.592.001 | (30G4.0+4x(2x2.5)C)C | 44,0 | 1750 | 2735 | order | |
Dikey sondaj kulelerindeki hizmet döngülerine yeni geliştirilen bir alternatif, son derece elverişsiz çevre koşulları altında önemli ölçüde daha uzun kullanım ömrü sunar.
Bu tanıtım belgesinde, aşağıdaki konularda bilgi sahibi olabilirsiniz:
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h