Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Robot tipi | igus® Parça No. | Kablo tipi | Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi | dış çap | |
---|---|---|---|---|---|
IRB6620, 6640, 6650S, 7600 | MAT904141219 | direk bağlantı kablosu | (18G2.5)C | 25,5 | MAT904141219 |
IRB6620, 6640, 6650S, 7600 | MAT904141220 | direk bağlantı kablosu | (6x(2x0.25))C | 9,0 | MAT904141220 |
IRB 8700 | MAT904141221 | direk bağlantı kablosu | (6x(2x0.25))C | 9,0 | MAT904141221 |
Robot tipi | igus® Parça No. | Kablo tipi | Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi | dış çap | |
---|---|---|---|---|---|
M-900iB ve R-2000iC | MAT904141222 | direk bağlantı kablosu | (7x(6x2.0))C | 36,5 | MAT904141222 |
M-900iB | MAT904141223 | direk bağlantı kablosu | (7x(6x2.0))C | 36,5 | MAT904141223 |
M-900iB ve R-2000iC | MAT904141224 | direk bağlantı kablosu | (5x(4x0.25)+10x(3x0.75))C | 27,0 | MAT904141224 |
Robot tipi | igus® Parça No. | Kablo tipi | Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi | dış çap | |
---|---|---|---|---|---|
Quantec | MAT904141225 | direk bağlantı kablosu | (5x(2x6.0+2x2.5)+2x(6x1.0)C)C | 35,5 | MAT904141225 |
Quantec | MAT904141226 | direk bağlantı kablosu | (5x(2x6.0+2x2.5)+2x(6x1.0)C)C | 35,5 | MAT904141226 |
Quantec and Fortec | MAT904141227 | direk bağlantı kablosu | ((4x0.38)C+4x1.5)C | 11,5 | MAT904141227 |
Fortec | MAT904141228 | direk bağlantı kablosu | (2x(3x1.5)C+3x(3x10)+1G10)C | 36,0 | MAT904141228 |
Fortec | MAT904141229 | direk bağlantı kablosu | ((6x1.5)C+3x(3x4)+1G6)C | 28,0 | MAT904141229 |
Fortec | MAT904141230 | direk bağlantı kablosu | (2x(3x1.5)C+3x(3x10)+1G10)C | 36,0 | MAT904141230 |
Fortec | MAT904141231 | direk bağlantı kablosu | (2x(3x1.5)C+3x(3x10)+1G10)C | 36,0 | MAT904141231 |
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h