Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Üretici Parça No. | igus® Parça No. | Kablo tipi | Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi | dış çap | Bükülme yarıçapı | |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | |||||
6FX_002-8QN11 | MAT98515153 | Temel kablo | (4G1.5+(2x1.5)C+(4xAWG26)C)C | 13,0 | 10,0xd | order |
6FX_002-8QE11 | MAT98515155 | Temel kablo | (4+(1.5)C+(2xAWG1.5)C)C | 13,0 | 10,0xd | order |
Tüm chainflex kablolarla, hareketli enerji kablolarda özellikle oldukça dinamik kullanıma yoğunlaşıyoruz. Bu nedenle yalıtım, kılıf ve ayrıca tüm işlem için seçilen malzemeler normal kablolara göre çok daha yüksek kalitededir. İgus'un kendi 3.800 m²'lik laboratuarında test edilen bu üst yapılar, test programında her zaman birkaç milyon döngüden geçmelidir. Bu da, kablolarımızın piyasadaki diğer şirketler tarafından sunulan kablolardan farklı olduğu anlamına gelir. Hibrit kablolar için iyi blendaj kavramları oldukça önemlidir.
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h