Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Siparişiniz tedarik edilirken güncellemeler e-posta yoluyla güncel tutulur. Böylece siparişinizin durumu sizin için şeffaf olmaya devam eder.
Bireysel tornalanmış ve frezelenmiş parçalarınız her türlü iglidur® dolu malzemeden yapılabilir. Uygulamanızdaki bileşeniniz için en iyi tribolojik özelliklerden yararlanmak için istediğiniz zaman tüm iglidur® malzemeleri arasından seçim yapabilirsiniz.
İstediğiniz üretim süresini belirtin. Normal üretim süremiz sizin için yeterliyse, "Standart" ı seçin. Siparişinizin daha hızlı işlenmesi için ek ücret karşılığında siparişinize öncelik verebilirsiniz.
Parçaların uzunluk, şekil ve konum bakımından genel toleransları için ISO 2768-m uygulanabilir.
+/- 0.05 mm'ye kadar uzunluklar için farklı özel toleranslar mümkündür
Delikler metrik ISO dişleri veya trapez dişleri olarak yapılandırılabilir. DIN ISO 286 uyarınca ISO tolerans derecelerine (IT) 10, 11, 12 ve 13 göre uyarlanabilir
Bu standartların dışındaki gereksinimler, önceki bir üretilebilirlik testi bunu onaylarsa mümkündür
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h