Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Parça numarası | Açıklama | L [mm] | Konnektör tipi | Kılıf |
---|---|---|---|---|
DLE904172362-3 | EC/BLDC motor kablosu | 3 | Molex | PVC |
DLE904172362-5 | EC/BLDC motor kablosu | 5 | Molex | PVC |
DLE904172362-10 | EC/BLDC motor kablosu | 10 | Molex | PVC |
DLE904172363-3 | EC/BLDC motor ve fren kablosu | 3 | Molex | PVC |
DLE904172363-5 | EC/BLDC motor ve fren kablosu | 5 | Molex | PVC |
DLE904172363-10 | EC/BLDC motor ve fren kablosu | 10 | Molex | PVC |
DLE904172364-3 | EC/BLDC salon kablosu | 3 | Molex | PVC |
DLE904172364-5 | EC/BLDC salon kablosu | 5 | Molex | PVC |
DLE904172364-10 | EC/BLDC salon kablosu | 10 | Molex | PVC |
DLE904172365-3 | EC/BLDC salonu ve kodlayıcı kablosu | 1 | Molex | PVC |
DLE904172365-5 | EC/BLDC salonu ve kodlayıcı kablosu | 5 | Molex | PVC |
DLE904172365-10 | EC/BLDC salonu ve kodlayıcı kablosu | 10 | Molex | PVC |
Uygulamanız için uygun motoru bulun: sadece gereksinimlerinizi girin ve uygun önerileri alın.