Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Vagon gövdesinin altında düşen kayalara karşı güçlü bir koruma gerekmektedir. Bununla birlikte akülerin bakım için sorunsuz bir şekilde çıkartılabilmesi için kablolar güvenli bir şekilde yönlendirilmelidir. Bu nedenle trenlerdeki akü kutuları için sıklıkla oldukça dayanıklı hareketli kablo kanalları ve kablolar kullanılır. Her iki bileşen readychain markası altında da mevcuttur. Bu, gerekli kablolar dahil olmak üzere önceden monte edilmiş bir e-chain'dir.
igus'un e-chain ürünleri belirli hafiflik özellikleriyle karakterize edilir. Buna ek olarak, özellikle sağlam ve dayanıklı olacak şekilde imal edilirler. chainflex kablolarla birlikte bu durum, kablo kopmalarının ve spiral şekilli durumların önlenebildiği, özellikle arıza emniyetli bir kombinasyona yol açmaktadır. Son derece dayanıklı chainflex kablolar, son derece küçük bükülme yarıçapları ile başa çıkabilmektedir ve burulma hareketleri için özel olarak geliştirilmiştir. Ayrıca chainflex kabloların 4 yıl garantisi vardır. e-chains ve chainflex kabloların EN 45545 uyumlu versiyonları da mevcuttur.