Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Yeni tren ve tramvay hatları döşemek için karmaşık makineler gerekir. Hat inşa makinelerindeki taşıma noktaları, önemli seviyede mekanik kuvvete, titreşimlere, toza ve hava koşulu etkilerine maruz kalır. Eğer iglidur kaymalı yataklar kullanıyorsanız tüm bu faktörler artık hiç sorun değil. Kenar yükleri veya sarsıntılar gibi yüksek mekanik kuvvetler için 200 MPa'ya vara statik yüklere ve 140 MPa'ya varan dinamik yüklere dayanan iglidur malzemeleri vardır.
Sönümleme malzemesi özellikleri sayesinde titreşimler sorun olmaktan çıkar. Bünyelerinde bulunan katı yağlayıcı sayesinde polimer kaymalı yataklar ek yağlama gerektirmez. Bu durum onların yalnızca bakım gerektirmemesini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda tozun ve kirin yataklara yapışmamasını sağlayarak onları dayanıklı hâle getirir. Kaymalı yataklar, ray buraj makinelerinde yüksek çevrim oranları elde etmek için idealdir.
Enerji tedarik sistemleri ve chainflex kablolar ayrıca hat inşa makinelerinde kullanılmaktadır. Özel tasarımları sayesinde oldukça kararlı ve dayanıklıdırlar. Bunun sonucunda aynı zamanda güvenli ve güvenilir kablo yönlendirme ve aşırı zorlu ortamlarda bile koruma sağlarlar. e-chain'i arızaya dayanıklı chainflex kablolarla donatmak, uygulamanın hizmet ömrünü önemli ölçüde artırır. Bu kablolar, yüksek yükler için özel olarak geliştirilmiş olup, oldukça küçük bükülme yarıçapları ve burulma hareketlerine dayanır ve 36 ay garantiye sahiptir. Hem enerji tedarik sistemi hem de kablolar hava koşullarına dayanıklıdır ve sıcağa/soğuğa dayanabilmektedir. e-chain ve chainflex kablolar, demetlenmiş readychain olarak birlikte sunulmaktadır. Bu, enerji tedariğinin gereksinimlerinize göre uygun kablolar ve konnektörler ile donatıldığı anlamına gelir.