igubal® Mafsal Yataklar

Yüksek performanslı polimerlerden üretilir, yağlama ve bakım gerektirmez

igubal® yatak yuvaları, tamamen plastikten üretilen kendi kendini hizalayan yatak parçalarıdır. Ayrık ve kendi kendini hizalayan yatak yuvalarının montajı kolaydır, tüm açı varyasyonlarına uyum sağlar ve çoğu durumda özel yuvaların yerini zaten almıştır. igubal® kullanıcısı, yüksek performanslı plastiklerin tüm avantajlarından yararlanır. Mükemmel titreşim sönümleme özelliklerine sahiptir ve kuru çalışmada teknik olarak uygulanabilir. Kirden etkilenmez, sıvı ve hatta kimyasal içinde çalışabilir ve korozyona tamamen dayanıklıdır. igubal® parçaların ağırlığı, çelikten üretilen karşılaştırılabilir parçalardan %80 daha düşüktür. Satın alma ve bakım aşamaları sırasında oluşan maliyetlerden ek tasarruf sağlanabilir. Düşük bakım ve onarım masraflarından ve ayrık tasarımın daha hızlı montaj ve sökme olanağından dolayı igubal® ürünlerinin rekabet gücü son derece yüksektir. Ayrıca daha küçük boyutlar sayesinde montaj alanı da küçültülebilir. igubal® kendi kendini ayarlayan küresel yatak, yüksek stabilite için fiber takviyeli plastik yuvalardan oluşur ve küresel bilyalar daha düşük aşınma ve uzun servis ömrü için tribo optimize yüksek performanslı polimerlerden üretilmektedir. igubal® serisi geliştiricilere komple bir kendinden ayarlanabilen yatak elemanları sistemine erişim sağlamaktadır: manda gözleri, çatal mafsallar, flanşlı yataklar, küresel yataklar ve yatak yuvaları.

1... Parça ağırlığı

Daha az yük taşıma

Çalışma prensibi ayrıntıları

Daha düşük ağırlık Tüm igubal® küresel yataklar polimerlerden üretildiği için, parça ağırlığı karşılaştırılabilir bir metalik yataktan %80 dasha düşüktür. Buna uygun olarak daha az kütle taşınması gerekir ve enerji tüketimini azaltır.

igus® testleri

Tatbikat örnekleri

Helikopter yük sistemi

Helikopterler için yeni bir dışarıdan yükleme sistemi düşük ağırlık, eşzamanlı hava direnci ile yüksek güvenilirlik ve bakım özgürlüğü gerektiriyordu. Bu sayede selden tahliye gibi kurtarma operasyonları mümkün hale geldi.

2... Açık havada kullanım

Korozyona dayanıklı

Çalışma prensibi ayrıntıları

igubal® yatak elemanlarının korozyon mukavemeti, bu parçaları açık havada kullanıma özellikle uygun hale getirmektedir. igubal® yatak elemanı çok zorlu ortamlarda bile sorunsuz kullanılabilir. Aşırı kir birikmesi altında bile igubal® yatak elemanları sızdırmazlık gerekmeden başa çıkabilir. İnce toz veya kaba kir için de aynı durum geçerlidir.

igus® testleri

Tatbikat örnekleri

Güneş paneli modülü

Ortamda ince toz veya aşındırıcı kir gerilimi olduğunda bile manda gözü yataklar bakım gerektirmez. Aşınma veya sıkışma tehlikesi bulunmaz ve entegre katı yağlayıcılar son derece yüksek aşınma mukavemeti ile düşük sürtünme sağlar.

3... Titreşim sönümlemesi

titreşimleri azaltır

Çalışma prensibi ayrıntıları

Yuva malzemesi olarak ve ayrıca yatak küresel bilyası için özel plastiklerin kullanımı, yüksek titreşim sönümlemesi gerektiğinde igubal® küresel yatakları ideal bileşen kılar. igubal® küresel yatakları özellikle yüksek sıklıkta osilasyonlu ve titreşimli uygulamalarda kullanarak daha uzun servis ömrü sağlanabilir.

Tatbikat örnekleri

Çeliğe karşı dayanıklılık testi

Saatte 15.000 çevrim ve yıllık 97 milyon çevrimle dayanıklılık testi Yaklaşık 6.500 saat çalışma süresi Test sonrası iç çap: 6.0 hafif - 6.1 sıkışma Yük aralığı 50-90 N Çelik yaklaşık 50 milyon çevrimden sonra bozulmuştur

4... Şaft çapı

16 mm …. 50 mm

Çalışma prensibi ayrıntıları

igubal® küresel yataklar, stoktan standart bileşenler olarak 2 mm ile 50 mm arası şaft çaplarında mevcuttur.

igus® testleri

Tatbikat örnekleri

Yüzme havuzu kapakları

Bu havuz kapaklarında (zemin üstü tesisler) geçmişte bilyalı yataklar kullanılmıştır. Yüzme havuzu kapağı boyutuna bağlı olarak artık EFSM serisi igus® igubal® flanşlı yataklar kullanılıyor.

5... Yağlama ve bakım gerektirmez

Bakım gerektirmez.

Çalışma prensibi ayrıntıları

Yağlayıcılar ve yağlardan kaçınıldığında, zamk veya pasta benzeri karışım oluşma riski bulunmaz. Tribolojik olarak optimize edilmiş kaymalı yatak malzemeleri içindeki yağlayıcılar, servis ömrü boyunca düzgün yağlama sağlar.

igus® testleri

Tatbikat örnekleri

Profiller için ambalaj üniteleri

Profiller için ambalaj tesisinde, yaklaşık 50 tribo-optimize polimer yatak çeşitli konumlarda gücünü kanıtlamıştır. Bunlar döner ve yuvarlanır hareketler ve çekiş ve basıncı emen çeşitli manda gözü yataklar için flanşlı yatak ve yatak yuvalarıdır. "igubal®" tipik yaklaşık 50 küresel yatak her bir ambalaj ünitesine monte edilmiştir.

6... Ayrık tasarım

Kolay montaj ve sökme

Çalışma prensibi ayrıntıları

igubal® yatak yuvaları tamamen ayrık tasarımda 16 mm ile 50 mm arası montaj boyutunda mevcuttur. Küresel bilya ve yuvanın ayrılması kolay montaj ve sökmeyi kolaylaştırır.

Tatbikat örnekleri

Güneş paneli tesisi

Güneş mpaneli modülüne montaj çerçevesine bağlayan bağlantı çubukları olarak "igubal®" manda gözü yatak.

7... Kompakt tasarım

Düşük alan gereksinimleri

Çalışma prensibi ayrıntıları

Bu amaçla ayarlanmış bir yuvada bir plastik kaymalı yatak küresel bilyası kullanarak, tüm igubal® yatak yuvaları çok kompakt bir tasarıma sahip olur. Böylece minimum montaj alanlarında ve sınırlı durumlarda montaj ve sökme sırasında bile tam kapasiteli yatakların kullanımını kolaylaştırır.

Tatbikat örnekleri

Küçük elektrikli uçak

En iyi uçma koşullarını elde etmek için tüm bileşenler hafif ve aynı zamanda mümkün olduğunca dayanıklı olmalıdır. Bu nedenle geliştiriciler çoğu durumda, igubal® küresel yataklar ve motora elektrik gücü sağlamak için igus® hareketli kablo kanalları gibi igus® ürünleri kullanmaya karar vermiştir.

8... Elektroteknik verileri

Agresif ortamlarda kullanım

Çalışma prensibi ayrıntıları

Hem iglidur® W300 yatak bilyası hem igumid G yuvalar, zayıf alkalilere, zayıf asitler ve yakıtlara ve her tür yağlayıcılara karşı dayanıklıdır. Kimyasallara dayanıklılık gibi daha zor ihtiyaçlar için çeşitli materyaller mevcuttur.

Tatbikat örnekleri

Kontrol robotu

Tüm robot aralığı 2 kilogramla sınırlandığı için, hareketli kablo kanalı ve bir dizi igus® küresel yatak dahil bu uygulama için plastikler ana tercihti.

9... Tasarım

Yüksek yük kapasitesi

Çalışma prensibi ayrıntıları

Bakım gerektirmeyen igubal® yatak elemanlarının yük taşıma kapasitesi normal ortam sıcaklıklarında çok yüksektir. igubal® yatak elemanları yüksek güçleri alır ve aynı zamanda ortak metalik yatak yuvasının ağırlığının sadece beşte biridir. İki parça yatağın plastik malzemesi çeliğe kıyasla titreşimleri sönümlediğinden dolayı mükemmel sönümleme özellikleri ortaya çıkar.

igus® testleri

Tatbikat örnekleri

4D koltuklar

Bakım gerektirmeyen igubal® şaft yatakları sinema koltuklarında kullanılmaktadır; sessizdir ve yüksek yüklerde bile güvenilir şekilde çalışır. Bir yarış simülatöründe, karmaşık hareketler simüle edilebilir. Burada, servis ömrünü uzatmak ve sesi azaltmak için Teflon yataklar plastik yataklarla değiştirilmiştir.

10... Çevrimiçi hesaplanır

Servis ömrü / aşınma hesaplama

Çalışma prensibi ayrıntıları

igubal® expert sistemi kullanıcıların, igubal® yatak elemanlarının özel uygulamaya uygunluğunu doğrulamasını sağlar. Çeşitli igubal® yatak elemanlarını kullanmanın yanı sıra kullanıcılar yük tiplerinden (radyal/eksenel ve/veya statik, döngüsel ve dinamik) seçim yapabilir.

igus® testleri

igubal® Expert

Uygulama parametreleri girildiğinde, igubal® küresel yatakların beklenen servis ömrü hesaplanır.

Tatbikat örnekleri

igubal® ürün bulucu

igubal® ürün bulucu, uygulamanıza özel doğru küresel yatak çözümünü birkaç tıklama ile gösterir. Bunun için istediğiniz ürünle ilgili bazı ayrıntıları ve ilgili diğer faktörleri girin. Sonuç olarak uygulamanız için en iyi çözümleri alırsınız.

11... Hareket türleri

döner, lineer ve salınımlı

Çalışma prensibi ayrıntıları

Yatak elemanları kaymalı yatak olarak yapılandırıldığından dolayı, igubal® salınımlı ve döner hareketlerin yanı sıra eksenel yönde lineer hareketler için de kullanılabilir.

igus® testleri

Tatbikat örnekleri

Geri dönüşüm tesisi

Bu makine, evsel atıkların geri dönüşümünü iyileştirmek için kullanılır. Çöp torbalarını açar ve içeriğinde kaba ön ayırma yapar. Her bir makine korozyon mukavemeti, yağlama gerektirmemesi ve alan tasarruflu tasarımından dolayı seçilen 69 igubal® flanşlı yatağa sahiptir.

12... Küresel tasarım

Doğrudan oturur ve alan tasarrufu sağlar

Çalışma prensibi ayrıntıları

Küresel tasarımından dolayı igubal® küresel yataklar, şaft yanlış hizalamaları, eğiklik veya bükülmeleri telafi etmek için ideal donanımdadır. Ayrıca potansiyel olarak oluşan kenar yüklerinden, kendi kendini ayarlama özelliğiyle kaçınılır. Küresel bilya, salınım hareketleriyle kullanıma uyum sağlar.

igus® testleri

Tatbikat örnekleri

Uygulama kafası

"Veriler ve spesifikasyonlarla (gereksinimler, maliyetler) sunulan çerçevede uygulama kafasını sadece şemada işaretlenen plastik yataklar ve küresel yataklar kullanarak uygulamayı başardık. ”
 
Tilo Lechner / Ludger Pauls, KHS Kisters, Kleve

Numune siparişi



"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.