Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Bir teleskop veya antenin yönelimi ile yer arasındaki açıya yükseklik veya irtifa denir. Aynaları veya teleskopları doğru şekilde yönlendirmek çok önemlidir. Dikey hareket sırasında kabloları yönlendirmek için enerji zincirleri kullanılır.
Dikey açıya ek olarak, yatay dönüş, teleskoplarda ve antenlerde çok önemli bir harekettir. Bu dönüşe azimut denir. Basit igus dönüş sistemleri, 600°'ye kadar dönüş açılarına izin verir. Bu örnek, her iki seviyede iki ters zincir göstermektedir.
igus, uzun yıllardır döngüsel enerji zinciri hareket sistemleri üzerinde çalışmaktadır. Geri Bükme Yarıçapı (RBR) sistemlerimiz , 600°'ye kadar dönüş açıları için bir çözüm olarak dünya çapında sayısız endüstride kendilerini kanıtlamıştır.
Azimutun altında, teleskopun "göbeğinde", sistemin tüm kabloları bir araya gelir. Bu özel pivot noktası aynı zamanda azimut veya GIR olarak da adlandırılır. Kablo hacmini güvenli ve güvenilir bir şekilde yönetmek zorlu bir iştir. Bu nedenle, enerji zincirleri ve kablolar genellikle çeşitli seviyelerde dağıtılır. Bu örnekte, üç seviyede birbirine geçen iki zincir gösterilmektedir.
600°'den fazla dönüş açısına sahip uygulamalar için Çoklu Döndürme Modülünü geliştirdik . Dönme hareketini yüksek seviyelerde genişleterek 900°'ye kadar dönüş açılarına izin verir.
Teleskop enerji zincirleri için en büyük zorlukların başında gelen irtifa, azimut ve GIR'ye ek olarak, başka potansiyel uygulamalar da vardır. Örneğin genellikle devasa olan kubbelerin dönme hareketinde ve kule kapama sistemlerinde de hareketli kablolar vardır. Burada da enerji zincirlerimiz koruma sağlarken, hafif ve sorunsuz çalışma olanağı sunar.