Dolum tesislerinde fıçı taşıma için güçlü dişli kayış ekseni

Saatte 700 fıçı için, sağlam ve güvenilir bir doğrusal eksen bulunmalıdır

Normalde, bira üreticileri tek kullanımlık fıçılar için bir temizleme ve doldurma sistemi veya yeniden kullanılabilir fıçılar için bir temizleme ve doldurma sistemi satın alma arasında karar vermelidirler. KHS'nin Innokeg AF-C Enine modeli her ikisini de yapabilir. Bu, taşıma ve işleme istasyonlarının benzersiz konsepti sayesinde mümkündür. Önemli boyutlara sahip bakım gerektirmeyen özel lineer eksenlerimizden biri, istasyonlar arasında bir değişiklik yapıldığında kullanılır.

Profil

  • İhtiyaç: drylin ZLW lineer aks, iglidur düz yatak, drylin lineer rulman, isense durum izleme teknolojisi
  • Gereksinimler: KHS sistemi saatte 700 fıçı kapasiteye sahiptir ve bu nedenle fıçı taşıma için kompakt, sağlam ve güçlü bir aks gerektirir. Buna ek olarak, yüksek kullanılabilirlik ve uzun servis ömrü gerekiyordu.
  • Sanayi: Ambalaj endüstrisi
  • Müşteri için başarı: Büyük boyutlu drylin ZLW dişli kayış ekseni kullanarak, KHS müşterileri tarafından esnekliği ile takdir edilen sağlam bir sistem oluşturmak mümkün oldu. Lineer aks, fıçı taşıma sırasında yüksek yanal kuvvetlerin emilimiyle de iyi bir şekilde başa çıkmaktadır.
İçecek endüstrisine yönelik tüm ürünleri keşfedin
KHS Innokeg AF-C Enine, tek kullanımlık ve yeniden kullanılabilir fıçıları kontrol edebilir, temizleyebilir ve doldurabilir.

Kullanılan ürünler

Ücretsiz bir numune isteyin

► iglidur kaymalı yatak teknolojisi için örnek kutusu
► drylin Numune kutusu W doğrusal kılavuzlar

Sorun

Geniş bir dolum ve paketleme makinesi yelpazesinin yanı  sıra temizleme, etiketleme ve  pastörizasyon alanlarında veya nakliye ve denetim teknolojisinde kullanılanlarla KHS,  dünya çapında  yüksek bir pazar penetrasyonuna sahiptir ve sürekli olarak yeni makine konseptleri geliştirmektedir.
Şirket tarafından geliştirilen ve  seri üretime hazır Innokeg AF-C Transversal, dolum teknolojisinde gerçek bir yeniliktir.
Sistem, fıçıların kontrolü, temizliği ve  doldurulması ile ilgili olağanüstü esnekliğiyle karakterize edilir (Şekil 1). Yeniden kullanılabilir ve tek kullanımlık fıçıların arasında geçiş yapmak, sistemde herhangi bir dönüştürme işlemi gerektirmez, bu sayede saatte 700 fıçıya kadar işlem yapılabilir. Bu, yenilikçi makine yerleşimi ile sağlanır: işleme istasyonları, örneğin merkezi konveyör bandının yanında her iki tarafta çapraz olarak düzenlenmiştir, böylece, gerekirse, fıçılar, tüm temizleme işleminden veya bireysel adımlardan geçmek zorunda kalmadan, sistem üzerinden son makinedeki doldurucuya kolayca taşınabilirler. İşleme istasyonu başına üç tahrikli araba (bunlardan en fazla dört adet vardır), fıçıları drylin sistemi boyunca bandın yanından bu istasyona ve tekrar dışarı taşımak için kullanılabilir.
Cam ve PET şişelerin yanı sıra teneke kutuların aksine fıçılar, taşıma teknolojisine ilişkin gerekliliklerin sağlanmasını gerektiren ağır kaplardır. Innokeg AF-C Transversal'ın tasarım mühendislerinin karşılaştıkları zorluklardan biri, enine fıçı kullanımı için kompakt, sağlam ve yüksek performanslı bir eksen geliştirmekti.
Amaç, 80 kilogram ağırlığındaki fıçıları iki kez 1.820 milimetre mesafe boyunca, 1.5 m/s hız ve 2 m/s² ivme ile taşımaktır. Sistem, içecek dolumunun hijyenik koşulları altında, çok yüksek derecede kullanılabilirlik ve uzun hizmet ömrü ile 7/24 çalışmalıdır.

Çözüm

Konveyör teknolojisinde drylin ZLW dişli kayış ekseni
Mekanik tasarımdan sorumlu kişiler piyasayı analiz ettiler ve farklı tedarikçiler tarafından önerilen çözümleri incelediler. Sonunda, tarafımızca önerilen çok fonksiyonlu drylin ZLW lineer ekseni onların ikna olmalarını sağladı(bkz. aşağıda Şekil 2 ve 3 ). İki metre uzunluğunda, 41 santimetre genişliğinde, 10 santimetre yüksekliğinde ve 126 kilogram ağırlığında ve kuruluma hazır olarak tedarik edildi.
İkisi paralel yönlendirme için kullanılan toplam dört kılavuz ray, KHS için kompakt bir sistem oluşturmak üzere bir araya getirildi. Bu, üç "itme kolunun" (fıçıları istasyona kaydırmak için ortadaki ve merkezi konveyör bandına geri taşımak için dıştaki iki kol) ortak bir doğrusal eksen üzerinde birlikte çalıştırılabilecekleri anlamına gelir.
Arabaların kılavuz uzunluğunu, fıçılar itildiğinde oluşan yüksek torklara uyarlamak için arabalar iki seviyede düzenlenmiştir. Merkezi olarak yerleştirilmiş iki dişli kemer ile hareket ettirilirler (aşağıda Şekil 4). Yerden tasarruf sağlayan bir önlem olarak motorlar, ünitenin her iki tarafında sapma ekseninin uzantısına yerleştirilmiştir.

Eksenlerde iglidur düz rulmanlarTüm
eksenlerde, harici yağlama"] gerektirmeyen iglidur malzemelerden yapılmış [Link pagenr="17991" title="düz rulmanlar kullanılır - hijyenik koşullarda temizleme ve doldurma açısından önemli bir husustur. Ayrıca, akıllıca tasarlanmış ve çıkarılması kolay bir eksenel tespit valfi, lineer kılavuz kovanlarının hızlı bir şekilde değiştirilmelerini sağlar (aşağıda Şekil 5).

kaldırma istasyonlarında drylin lineer rulmanlar
Ayrıca Innokeg AF-C Transversal'de birçok yerde lineer rulmanlar kullanılmaktadır. Kaldırma istasyonlarının eksenleri, örneğin, drylin paslanmaz çelik lineer rulmanlarla donatılmıştır (Şekil 6).

Düz rulman sistemleri için durum izleme
Yakın gelecekte, kaymalı rulman sistemlerinin aşınmasını kestirimci bakım çerçevesinde"]izlemek için [Link pagenr="23477" title="isense teknolojisinin kullanımı KHS'de değerlendiriliyor. Bu, sistemlerin kullanılabilirliğini ve müşteriye sağladığı faydaları artırabilir.

"Sistemler ve bileşenlerin tümü güvenilir bir şekilde çalışıyor ve sağlam olduklarını kanıtlıyor. Kullanıcılar esnekliklerini takdir ediyor. Lineer eksen ayrıca fıçı taşıma sırasında meydana gelen yüksek yanal kuvvetleri de kolayca emer. "

Sebastian Eckes, KHS tasarım mühendisi
Innokeg AF-C Transversal KHS Şekil 1: Innokeg AF-C Transversal ile KHS, fıçılar için son derece esnek bir temizleme ve doldurma sistemi geliştirdi.
Lineer eksen Şekil 2: İki metre uzunluğunda, 126 kilogramlık lineer ekseni KHS'ye montaja hazır ünite olarak tedarik ettik.
Lineer eksen Şekil 3: Eksenin genel görünümü. Aşağıda, iki kez 80 kilograma kadar ağırlığa sahip fıçıların tutucu ünitelerini görebilirsiniz.
Lineer eksen Şekil 4: Üçlü dişli kayış tahriki ve çift doğrusal kılavuzların drylin sürgülü elemanlarla kombinasyonu da yüksek radyal yükleri emebilir.
Lineer eksen Şekil 5: Akıllıca tasarlanmış ve sökülmesi kolay bir konumlandırma valfi, rulman bloklarındaki kovanların hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlar.
Lineer eksen Şekil 6: Kaldırma istasyonlarının eksenleri, drylin paslanmaz çelik lineer rulmanlar yardımıyla yağlama gereği olmaksızın hareket eder.


"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.