Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
chainflex kablolarının başlangıcından, dünya çapında tanınan Underwriters Laboratories (UL) şirketi tarafından pazarlama vaadimizin onayını almaya kadar olan yolculuğumuz nasıldı? igus® neden kablo üretiyor? chainflex kablolarımızı neden bu kadar kapsamlı test ediyoruz? Kablolarımıza ilişkin size nasıl garanti verebiliyoruz ve UL-onaylı ne anlama geliyor? Bu soruların tüm cevaplarını burada bulabilirsiniz.
İlk bakışta kablolar önemsiz parçalar gibi görünür. Ancak, makinelerin işlevleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptirler. Genellikle makinenin göbek bağı olarak anılırlar ve dev liman vinçlerinin bir milimetre bile hareket edip etmeyeceğini belirlerler.
Bu nedenle müşterilerimiz planlama güvenliği ve güvenilirliğini garanti altına almak için kullanım ömrünün garantili olmasını ister. Yaptığımız çok sayıda deneme ve testten dolayı müşterilerimize kablolarımızın kullanım ömrü hakkında garanti ve güvenilir bir tahmin sağlayabilmekteyiz.
Her kullanıcıya güvenlik teminatı sağlamak için katalogda yer alan her ürüne neden açıkça garanti vermiyorsunuz? Çünkü enerji ya da veri dolaşımı ya da hareketi söz konusu olduğunda, uygun yüklere dayanabilen kablolar gerekir. Burada mümkün olan en yüksek güvenliği garanti edebilmek için, hareketli kablo kanalları konusunda dünya pazarı lideri olarak sorumluluğumuzun farkındayız ve chainflex ile çalışması garantili mümkün olan en iyi kablo çözümünü tedarik ediyoruz.
Çok çeşitli uygulamaları dikkate alan ve hatta çevrimiçi hesaplanabilen beyanlar ortaya çıkmıştır. Katalog ürün yelpazemizden size teslim edilen her bir chainflex kablosuna ilişkin 36 aya kadar garanti veriyoruz. Bu garanti taahhüdü, 2750m² büyüklüğündeki dünyanın en büyük hareketli kablo kanalı test laboratuvarı olan şirketin kendi test laboratuvarında elde edilen bulgulara dayanmaktadır. Tüm kablo tiplerimiz burada sürekli olarak 800'den daha fazla paralel testte test edilmektedir. Bahsettiğimiz kullanım ömrü bu nedenle öylesine bir taahhüt değil hareketli kablo kanallarında yapılan sayısız testten elde edilen verilere dayanmaktadır.
Avrupa'da toplu testlerde iki milyar test döngüsü ve 250 milyon döngü ile bağlantılı olarak chainflex® kablolar için 36 aya kadar garanti veren ilk kablo üreticisi olmuştur. Karmaşık bir sertifikasyon sürecinde, ABD "Underwriters Laboratories" enstitüsü, "igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year" (igus 36 aylık chainflex® kablo garantisi ve yılda iki milyar test döngüsüne dayanan kullanım ömrü hesaplayıcısı) ifadesinin doğruluğunu onaylamıştır. Bu, igus'u, reklam beyanının tarafsız bir test kurumu tarafından doğruluğunun onaylandığı ilk Avrupa şirketi yapar. Gelecekte, B129699 numarasıyla UL test işaretine sahip olmayan dünyadaki hiçbir fabrikanın chainflex kablo üretemeyecektir.
Müşteriler için bu durum söz konusu güvence ve kalite beyanının yalnızca basit bir pazarlama ifadesi olmadığına ilişkin kesin bir teminat sağlar. Bu gerçek verilere dayanan bir beyandır. Ayrıca, artık dünyanın en büyük bağımsız ve ünlü test enstitülerinden biri tarafından bir kez daha teyit edilmiştir.
chainflex kablonuzun kullanım ömrünü hesaplamak ister misiniz? Bu taraftan!