Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Günümüzde kaçınılmaz olan başka bir konuya da değinmek istiyoruz:
Kablo sektöründeki sürdürülebilirlik!
chainflex'i daha sürdürülebilir hale getirmek için tam olarak ne yapıyoruz?
Hâlihazırda aldığımız önlemler ve hedeflerimiz neler, sonuç olarak ekolojik ayak izimizi azaltırken yüksek kalite standartlarımızı nasıl koruyabiliriz? Sürdürülebilirlik ile müşteri için sağlanan faydalar birleştirilebilir mi?
Hâlihazırda aktif bir şekilde nasıl fark yarattığımızı ve sürdürülebilirlik konusuna nasıl odaklandığımızı öğrenmek için videoyu izleyebilirsiniz.
Genel itibariyle uzun nakliye güzergâhlarından kaçınmaya çalışıyoruz. Yerel tedarik zinciri sayesinde igus, dünya çapındaki tüm chainflex kablolarının %70'ini kısa nakliye güzergâhları ile sunabilmektedir.
Böylece biz oldukça fazla CO2 tasarrufu sağlarken, siz de müşteri olarak hızlı teslimat sürelerinden faydalanmış oluyorsunuz.
igus, eski kablolardan çıkan bakır atıkların %100'üne kadarını geri dönüştürmektedir. Bakır, kablodaki diğer malzemelerden ayrılarak ayrı olarak toplanır ve daha sonra tekrar işlenerek bükümlü tel haline getirilerek yeni kablolarda yeniden kullanılır.
Böylece sınırlı bir kaynak olan bakır öylece çöpe gitmemiş olur. Sorumlu bir şekilde kullanılarak kaynakları israf etmeden sürekli bakır talebinin karşılanmasına yardımcı olur.
Müşterimiz BSH Hausgeräte, kabloları doğru bir şekilde çözmelerini sağlayacak ve bakım sırasında israfı önleyecek bir çözüm aramaktaydı. Müşterimiz ayrıca ambalaj malzemesinden ve rulman içerisinde yerden tasarruf etmek gibi konularla da ilgilenmekteydi.
Çözüm: chainflex CASE! Bu çözüm sayesinde müşterimiz kabloları doğrudan depodaki kasadan çözebilirken, aynı zamanda gereksiz israfı önlüyor ve söz konusu ürün koli taşıma arabasıyla taşınabildiği için nakliye maliyetlerinden %84 tasarruf sağlıyor.
Müşterilerimiz için iyi olan çevre için de iyidir.
Müşteri çözümümüzden memnun kaldı ve biz de çevreyi koruduğumuz için gurur duyuyoruz. Ambalaj malzemelerinden uzun vadede tasarruf sağlanırken, kesilen parçalar nedeniyle atık oluşmaz. Ayrıca, yeniden doldurma seçeneğini kullanarak ambalaj atığından 2,6 kg daha tasarruf etme olanağına sahiptirler.
Böylece herkes kazanmış olur.
Enerji tedariki, özellikle uzun seyahat mesafeleri için zorluk oluşturur. Müşteriler, kabloların kalıcı olarak değiştirilmesi gerektiği için boşu boşuna fazla para harcamak istemezler. Diğer bir dezavantaj ise eski kabloların sürekli olarak israf edilmesi ve yenilerinin üretilmesi için yüksek enerji tüketiminin yanı sıra üretimden kullanıma kadar ulaşım sürecidir. Örnek olarak, müşterilerimizden biri 32 metrelik vinç yürüme yoluna sahip çimento fabrikasında kullanılan tavan vincinde bu sorunla karşılaşmıştır.
Paradan tasarruf edin ve çevreyi koruyun.
Çözüm, çeşitli chainflex kablolarıyla dolu bir hareketli kablo kanalı kullanmaktı. Garantili dayanıklılık sayesinde, müşteriler zaman ve paradan tasarruf ederken değerli çevresel kaynaklar korunarak işlevsellik sağlanmış oldu. Yüksek düzeyde kaliteye önem veren bir farkındalık ile uzun vadede büyük işler başarılabilir.
Kablo değişimi uzun zaman almak zorunda mı?
Bu sayede müşterimiz Noble Drilling 8 saatlik değiştirme süresinden tasarruf etti.
Sürdürülebilir şekilde yürütülen işlerin en önemli unsurlarından biri yüksek kaliteli ve dolayısıyla uzun ömürlü ürünlerimizdir! Bunun nedeni ise tüm kabloları sürekli olarak test ve kontrol etmemizdir.
Sonuç: 4 yıla kadar garantili kablolar! Bu da sizin için daha az kablo değişimi anlamına gelir.
Ve hepsinden önemlisi: sadece 4 yılı garanti etmekle kalmayıp, garanti beyanımız da UL-onaylıdır. Bu onay, beyanımızın yalnızca bir pazarlama vaadi olmadığını, kablolarımızın güvenilirliğinden yararlanabilmeniz için bunu ciddiye aldığımızı göstermektedir.
Kablo sektöründeki sürdürülebilirlik konusunda daha fazla bilgi var mı?
Evet, tabii ki! Gezegenimizi korumak için başka hangi yolları keşfettiğimizi size gösterelim.