Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
drylin® N, drylin® W ve teleskopik raylarımız gibi ürün yelpazemizdeki ürünler, mobil ev sektöründeki birçok uygulamada halihazırda bulunabilir. Sürgülü masalar veya LED ışıklar, çekyatlar, hareketli duş duvarları ve daha birçok uygulama ürünlerimiz yardımı ile üretilebilmektedir. En dar alanlarda, çatı kapakları ve güneş panellerini birbirinin üstüne gelmeden yerleştirme zorluğuyla karşı karşıya kaldınız mı? Drylin lineer kılavuz ile paneli hareketli hale getiriyoruz! Her proje benzersizdir ve bazen benzersiz bir çözüme ihtiyaç duyar. Ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz ve her zaman "işe yarayan en uygun maliyetli parça doğru parçadır" sloganıyla hareket ediyoruz.
drylin® W
Kolay montaj
Hafiftir ve sessiz çalışır
Çok çeşitli raylar
drylin® NT
Hijyenik ortamlarda da kullanılabilir
Sağlam ve hafif
Yağlama gerektirmez ve sessiz
drylin® N
6 mm ile 12 mm arasında düşük montaj boyutları
Hafif
Sayısız taşıyıcı seçeneği
drylin® PRT
Uygun maliyetli, yüksek mukavemetli
Yüklemeye hazır ve montajı kolay
Yüksek yükler için
drylin® Q
Torka dayanıklı doğrusal hareket için
Süresiz olarak ayarlanabilir yatak boşluğu
Sağlam ve yağlama gerektirmez
drylin® R
Standart bilyalı yataklarla uyumlu
Değiştirilebilir laynerler
Aşınmaya karşı son derece dirençli
Darius, T5'ini kendisi tamamen söktü ve igus®'un bazı parçalarını kullandı. Çok işlevli bir yatak kutusu, dönüşümün en önemli parçasıydı. Minibüs, ürünler nedeniyle biraz fazla küçük hale geldikten sonra, çatı kesilerek açıldı ve sabit yüksek tavan güçlendirildi. Ortaya çıkan ayakta durma yüksekliği ve ek depolama alanına ek olarak, iki ek uyku yeri oluşturulabilir. Ayakta durma yüksekliğinin korunmasını sağlamak için, çok düşük profilli ve hafif bir drylin N kılavuzu kullanılarak bir çekyat takıldı. Stabilite sağlanır ve drylin polimer kaymalı yataklar sayesinde neredeyse 300.000 km'den sonra bile tıkırtı sesi olmaz.
Çekyat ve otobüs dönüşümleri için diğer igus ürün çözümleriyle ilgilenen herkes için uzman tavsiyesi ve ücretsiz örnekler sunuyoruz.