Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
1.200 mm'ye kadar sürekli uzatma
Tam uzatma, kısmi uzatma, aşırı uzatma
İsteğe bağlı olarak uç ve orta konumlarda geçme mekanizması mevcuttur
2.000 mm'ye kadar sürekli uzatma
Sessiz, sorunsuz çalışma
Sağlam plastik-alüminyum tasarım sayesinde sağlam yapı
500 mm'ye kadar uzatma uzunluğu
Yay ön yükü nedeniyle küçük boşluk
drylin® N ön yükleme prizma sürgüsü sayesinde sabit yer değiştirme kuvvetleri
125mm / 150mm'lik uzatma uzunlukları
igus® yüksek performanslı polimerlerden yapılmış 3 parçalı yapı
Metal olmayan
1.200 mm / 2.000 mm'ye kadar uzatma uzunlukları
Siyah eloksallı alüminyum sayesinde azaltılmış ışık yansımaları
Göze çarpmayan optikler
1.200 mm'ye kadar uzatma uzunlukları
130°C sıcaklığa kadar dayanıklı
Çevrimiçi mağazada isteğe bağlı olarak gümüş veya siyah (AR) renkleri mevcuttur
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h