Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Nominal voltaj mantık beslemesi | 12 – 24 VDC |
Nominal voltaj yük beslemesi | 12 – 48 VDC |
Motor tipleri | 2 fazlı adımlı motor, iki kutuplu (ST), doğru akım motoru (DC), elektrik tahrikli motor (EC) |
Kesintisiz motor akımı | 7 A |
Tepe motor akımı | ST: 10 A, DC: 14 A, EC: Hareket sıklığına bağlı olarak 21 A maks. 2 sn |
Yük güç çıkışı | maks. 340 W kesintisiz |
Dijital çıkış akımı | Çıkış balına maks. 200 mA |
Tutma freni | 24 VDC / 1 A |
Açısal kodlayıcı | Hall sensörü (2 veya 3 kutuplu), kodlayıcı (hat sürücüsü RS422 veya tek uçlu) analog girişler vasıtasıyla analog geri bildirim |
Dijital girişler | 10 dijital giriş, önceden atanmış işlev, NPN veya PNP seçeneği, dahili aşağı çekme (PNP) ve yukarı çekme (NPN) direnci, kısa devre koruması, elektriksel olarak ayrılmış, 5 – 24 VDC (harici) |
Dijital çıkışlar | 5 dijital çıkış, önceden atanmış işlev, PNP, dahili aşağı çekme (PNP) direnci, kısa devre koruması, elektriksel olarak ayrılmış, 5 - 24 VDC (harici) |
Analog girişler | 2 analog giriş, ±10 VDC sinyal (12 bit), 0-10 VDC sinyal (11 bit), 10 VDC voltaj beslemesi |
Ara birimler | CANopen (DS 402), Modbus TCP, Ethernet, bit kodlama, adım/yön |
Çalışma modları | Konum izlemeli/izlemesiz açık çevrim, kapalı çevrim |
Çalışma modları | İkili: 32 hareket tipi İpucu/Öğret: Harici yavaş yol verme hareketi ile birlikte 8 hareket tipi Adım/Yön: harici Ayar noktası |
EMC esasına uygun CE işareti | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 |
Ortam sıcaklığı | -20 C ilâ +45 C |
Bağıl nem | ≤ %90, yoğuşmasız |
Güç ünitesinin maksimum sıcaklığı | 100°C |
Yatak sıcaklığı | -40 C ilâ +60 C |
Koruma sınıfı | IP 30 |
Koruma işlevleri | İzleme, güç ünitesi sıcaklık izlemesi, akım izlemesi, yetersiz voltaj ve aşırı voltaj koruması, çevrit hatası tespiti, kodlayıcı kontrolü |
Montaj | Vidalı, DIN rayı montajı |
mm biriminde D x G x Y (konnektörler ve montaj elemanları dahil) | 124 x 31 x 139 |