Hareketli plastikler ne kadar sürdürülebilir?

Plastik çok tartışılan bir malzemedir. Yüksek performanslı plastiklerin kaynakların ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabileceğini bilerek bunu faaliyetlerimizin odak noktası haline getirdik. Beyan ettiğimiz hedefimiz, 2025 yılına kadar binalarımız ve üretimimizle CO₂-nötr olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için, bazıları bu sayfada sunulmuş olan çeşitli tedbirler uygulamaktayız. Ürünlerimizdeki plastikleri üç aşamada değerlendiriyoruz:
Süresi boyunca:
Kullanımdaki plastikler

igus'ta sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi


2023'te sürdürülebilir yenilikler



Önce: Plastik ve plastik parça üretimi

Diyagram enerji dengesi çelik, alüminyum, plastik

Enerji dengesi

1 m³ plastik üretimi, 1 m³ çelik veya alüminyum üretiminden yaklaşık %50 daha az enerji gerektirir.
Plastiklerin yağ tüketimi grafiği

Yağ tüketimi

Yüksek performanslı plastik üretimi küresel yağ tüketiminin sadece %0.5'ine tekabül eder.
RheinEnergie yeşil elektrik mührü

Güç tüketimi

Satın aldığımız elektriğin tamamı yeşildir ve makine ve ekipmanlarımızın tükettiği güç miktarını azaltıyoruz. %40 daha enerji verimli olan ve eskilerinin yerini alan enjeksiyon kalıplama makinelerini satın alıyoruz. Üretim saatlerini artırsak da 2021'de güç tüketimini %11 oranında azalttık. 
İkon döngüsü

%99 geri dönüştürüldü

Enjeksiyon kalıplı üretimden kalanların %99'u (yolluk, defolu parçalar) geri dönüştürülür ve üretim sürecine geri gelir.
Temiz igus

Temiz igus

Üretimde plastik atığı önlemek için makinelerimizi ve konveyör bantlarımızı optimize ettik. Atık oranını (üretim atığı + işlenmiş malzeme) 2021 yılında %21 oranında azaltmak için çeşitli önlemler uyguladık.

Çevre ve iklim sertifikası

Çevre ve enerji yönetimimizde devamlı bir iyileştirme sağlamak için çaba gösteriyoruz. Ekolojik, ekonomik ve sosyal açılardan sürdürülebilir bir kurumsal stratejiye bağlıyız. Konu için enerji ve çevre politikamıza göz atabilirsiniz.
 
ISO 14001 çevre yönetim standardı

ISO 14001 çevre yönetim standardı

Çevre politikamızı şeffaf ve anlaşılır kılmak için, çevre yönetim sistemleri için uluslararası kabul görmüş bir temel olan ISO standardı 14001'e göre 2019'dan beri sertifika sahibiyiz. Bu durum, CO2 nötr bir fabrika olma yolundaki ilerleyişimizde bize yardımcı olmaktadır.
Ayak izi ile birlikte igus fabrikasının önünde ISO 50001 yazısı

Enerji yönetimi standardı ISO 50001:2018

Enerji yönetim sistemimiz uluslararası standartlara göre sertifikalandırılmıştır. ISO 50001 standardının temel amacı, sistemler ve süreçler kurarak şirketlerin enerji ile ilgili performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmaktır. 

Kullanımda: Kullanımdaki plastikler

Yağlama gerektirmez

Her yıl 27 milyon ton gres yağı çevreyi kirletmektedir. Ürettiğimiz plastikler yağlama gerektirmez.
Yağ bidonu ve dünya
Dünya çapında satılan bütün yağların %50'si  çevreye gidiyor. (Kaynak: M. P. Schneider, 2006)
Yağ şişesi ve içme suyu şişeleri
1 litre yağ 1.000.000 litre içme suyunu kirletir. (Kaynak: Saskatchewan Association for Resource Recovery Corp., 2008)
Araba taslağı
Bir yolcu arabasının toplam yakıt tüketiminin üçte biri motordaki, dişli kutusundaki, tekerlerdeki ve frenlerdeki sürtünmeyi gidermek için kullanılır. (Kaynak: K. Holmberg, P Andersson, A Erdemir, 2012)
Yağ bidonlarıyla dünya haritası
Tahminlere göre yağlayıcı için dünyadaki talep yıllık olarak % 2 oranında artacak= 2019'da 45.4  milyon ton (Kaynak: The Freedonia Group, 2015)
Sürdürülebilirlik - dayanıklı ürünler

Kullanım ömrü

Plastiklerimiz aşınma için optimize edilmiştir. Korozyona uğramaz veya yağ ve kir biriktirmezler. Daha uzun süre kullanılabilirler ve sık değiştirilmeleri gerekmez. Test laboratuvarımızda yapılan çok sayıdaki test sayesinde hizmet ömürleri tam olarak hesaplanabilmektedir.
Daha sürdürülebilir - daha hafif

Hafif

Plastik çelikten daha hafiftir ve hareket için kullanılması gereken ağırlıktan dolayısıyla enerjiden tasarruf eder. Bir uçakta metal makaralı yataklar yerine yerine iglidur kaymalı yataklar kullanılırsa bu miktar kabaca 4 kg'dir. Bunun yine kerosen tüketimi üzerinde olumlu bir etkisi vardır.
Sürdürülebilirlik - daha az sürtünme

Enerji tasarrufu

Plastik ürünlerimiz tribolojik olarak optimizedir ve daha az sürtünme sağlarlar. Bu, daha az ağırlık ile bir uygulamada makine parçasını hareket ettirmek için daha az tahrik enerjisi kullanımını sağlar.
Sürdürülebilirlik - akıllı plastikler

Kestirimci bakım

Bileşenler ürün yaşam döngüsünün sonuna ulaşana kadar değiştirilmez - akıllı plastik ürün yelpazesinin ardında yatan düşünce budur. Sensörler aşınma durumunu gösterir ve parçalar gerçekten gerekli olduğunda değiştirilir; kaynaklar dikkatli ve sağduyulu bir şekilde kullanılır.
Sürdürülebilirlik - yatak değişimi

Değiştirilebilir parçalar

Lineer kılavuzlar için değişim yataklarımızı geliştirdiğimiz zaman aşınma meydana geldiğinde tüm uygulamayı değiştirme zorunda kalmamak en önemli düşüncelerimizden biriydi. Ray zarar görmez ve yatak gövdesi yeniden kullanılabilir. Bu kaynakları korur - ve aynı zamanda maliyetlerin düşmesini sağlamaktadır.
Sürdürülebilirlik - iglidur N54

Biyopolimerler

iglidur N54 ile genel amaçlı kullanılabilen ve %54 oranında yenilenebilir ham maddelerden oluşan bir standart kaymalı yatak geliştirdik. Biyopolimer yatak, bileşenlerin sürdürülebilir olabileceğini göstermektedir ve gelecekteki ürün geliştirmelerimizde bizi motive etmektedir.

Sonra: Kullanımlarından sonra plastikler

chainge ile plastik geri dönüşümü

Chainge geri dönüşüm platformu

Hem igus ürünlerinden hem de diğer üreticilerden gelen teknik plastikleri geri dönüştürüyoruz. Malzemeyi üretim veya geri dönüşüm iş ortaklarımıza gönderip size kilo başına bir fiş veriyoruz. Haziran 2023 itibariyle 80.000 kg'ın üzerinde malzemeyi geri dönüştürdük. Eşsiz platformumuz, Eylül 2022'de "Sürdürülebilirlik" kategorisinde Rheinland İşletme Ödülüne layık görüldü ve Mayıs 2023'te Köln Sanayi ve Ticaret Odası'nın "Döngüsel Çalışmalar" adlı geri dönüşüm yarışmasını kazandı. 
Hidro Plastik Geri Dönüşüm Çözümü grafiği

HydroPRS geri dönüşümü

Ayrıştırılmamış plastik atıkları 30 dakika içinde ham petrole dönüştürmek için yeni HydroPRS (Hidrotermal Plastik Geri Dönüşüm Çözümü) teknolojisini kullanan Mura Technologie şirketine 5 milyon euro yatırım yaptık. Bu da basınç, sıcaklık ve su ile kaynakları korumaktadır. İlk sanayi sitesi İngiltere'nin Teesside bölgesindeki Wilton International'da inşa edildi ve 26 Ekim 2023 tarihinde açıldı. Tesis 2024 yılında hizmete girecektir. 


Ağaç dikimi

igus ağaç dikiyor

44.470

ağaç
2023
igus ağaç dikiyor

11.001

ağaç
2022
igus ağaç dikiyor

23.104

ağaç
2020-2021
Ağaç dikme projelerimiz 2020 yılında müşterilerimiz için Noel hediyesi olarak başladı ve o zamandan beri sadece Almanya'da değil, dünya çapında çok çeşitli ağaçlandırma projelerine dönüştü. Fidandan büyük şehir ağaçlarına kadar küçük ve büyük girişimlerle ağaç ve çalı dikip bakımını yapmaktayız. Yeni ağaçlık alanları oluşturarak atmosferdeki CO2 kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olmak ve kendi ilan ettiğimiz CO2-nötr olma hedefimize ulaşmak istiyoruz

Kaynak koruma projeleri ve girişimleri

UPS Karbon Nötr Gönderi

UPS ile iklim açısından nötr kargo

1 Ocak 2024 tarihinde igus Almanya olarak gönderilerimizi daha sürdürülebilir hale getirerek yeni bir kargo seçeneği sunduk: "UPS Karbon Nötr Gönderi". O zamandan beri UPS ile iklim açısından nötr bir şekilde gönderim sağlamakta ve gönderilerimizden kaynaklanan CO2 emisyonunu dengelemekteyiz. Bu durum, Brezilya'da yağmur ormanlarının korunması, Tayland'da atık su arıtımı veya Hollanda'da metan geri kazanımı gibi sera gazlarını azaltmaya yönelik tanınmış, küresel projeler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Isıtma konseptinin grafiği

Üretimden kaynaklanan atık ısı ile ısıtma konseptimiz

Gaz ile ısıtma, bu gerekli mi? Üretim sürecinde çok fazla ısı üretilir, bu yüzden bu ısıyla bir şeyler yapabilmeniz mi gerekiyor? Atık ısıyı kullanmayı nasıl başaracağız? igus mühendislerinden oluşan bir ekip kendilerine bu soruyu sordu ve denemelere başladı. Sonuç: makinelerden çıkan atık ısıyı kullanan bir ısıtıcı konsepti. Plan: şirketin Köln tesisinde artık hiçbir binayı gazla ısıtmamak ve konsepti mühendisler ve makine mühendisleri, yani endüstri için ücretsiz olarak sunmak. Biz buna MHRS - Machine Heat Recovery System(Makine Isı Geri kazanım Sistemi) diyoruz. 

Nehirde bir toplama cihazında toplanan plastik atıklar ve temizlenmiş hali Solda: cihazlarda kıyıya vuran çöpler; sağda: toplandıktan sonra

Plastic Fischer - nehirlerdeki plastik atıklara karşı

Her yıl 8 ila 12 milyon ton plastik, çoğunlukla nehirler yoluyla okyanuslara karışıyor. Plastic Fischer bu noktadan yola çıkarak, atıkları denizden toplamaya göre daha uygun maliyetli olan nehirlerdeki atıkları topluyor. Proje nasıl uygulanıyor? Yerel halk, özel cihazlar kullanarak nehirlerdeki çöpleri toplayıp karşılığında düzenli bir gelir elde ediyor. Çoğunlukla geri dönüştürülemez olarak sınıflandırılan toplanan plastik atıklar, ısıl işlem tesislerine iletilip enerji geri kazanımı ile yakılıyor. igus, toplam 10.000 kg plastik atığın toplanmasını finanse etmekte. Toplama işlemi süresince Kanpur ve Mangalore'de (Hindistan) en az 34 kişiye düzenli gelir sağlanırken bazı günlerde daha fazla kişiye istihdam sağlanabilmektedir. 

Köln yakınlarındaki Ren nehri üzerindeki çöp kapanı

Ren Ahtapotu ("Rheinkrake") – igus, yüzen atık tuzağını destekliyor

Her gün bir ton atık Ren Nehri üzerinden Kuzey Denizi'ne akmaktadır. Bu devasa bir miktardır. Köln merkezli bir dernek olan K.R.A.K.E. ("Krake" Almanca'da ahtapot anlamına gelmektedir) yıllardır Ren Nehri ve çevresindeki çöpleri toplamaktadır. Eylül 2022'de yüzer atık kapanı ile ileriye doğru büyük bir adım attı. Yüzeyde yüzen atıklar, Londra tarzı pasif kapanın içine sürükleniyor. Tuzak düzenli olarak boşaltılıp atıklar dernek üyeleri tarafından araziye kaydedilmektedir. Atıklar, Ren Nehri'ndeki plastik atıklarla ilgili uzun vadeli bir çalışmanın parçası olarak Bonn Üniversitesi ile işbirliği içinde bilimsel olarak değerlendirilmektedir.

Temiz igus

clean igus – plastik atıkları önlemeye yönelik tedbirlerimiz

Geçmişte, enjeksiyon kalıplama makinelerimizden çıkan yeni parçalar genellikle toplama kapları yerine yerde ve dolayısıyla çöp kutusunda son buluyordu. Üretimin büyüklüğü ve çok sayıda makine nedeniyle atık birikir. Makinelerimizi ve konveyör bantlarımızı çeşitli şekillerde optimize etmek, 2021 yılında atık oranını (üretim atığı + işlenmiş malzeme) %21 oranında azaltmamızı sağladı: Kavşaklardaki boşluklar manyetik folyolarla kapatıldı, makineler ve toplama kapları metal levhalar ve kılıflar veya kapaklarla donatıldı ve konveyör bantları ortalanıp yerine sabitlendi; artık fırçalar ve kılavuz plakalar parçaları doğru yola yönlendiriyor ve zemin işaretleri ve durdurma takozları doğru konumu sağlıyor.

Kıyı gücü için bir prizin 3D görüntüsü

Kıyı gücü ile konteyner limanlarında kirletici emisyonlarla mücadele

Konteyner gemilerinin dizel jeneratörlerinin limanda çalışması ciddi bir sorundur. Tonlarca ince toz, nitrojen ve kükürt oksitler ile çevreye ve atmosfere CO2 emisyonu salarlar. 2022'de, konteyner gemilerine kolayca, hızlı ve hepsinden önemlisi esnek bir şekilde kıyı elektriği sağlanmasını sağlayan bir mobil priz olan iMSPO'yu ürettik. Aynı zamanda "yeşil"dir ve "sıfır emisyonlu liman" hedefine giden yol açıktır. 

Dünya çapında kaynak tasarrufu sağlayan önlemler



igus CO2 ayak izi

İklim tarafsızlığına giden yolda güncelleme


2021 yılında, 2020 yılına göre %31,2 daha az CO2 salımı gerçekleştirdik. Buna Kapsam 1 ve 2'den kaynaklanan emisyonlar dahildir. Burada, 2021 ortasında yeşil elektriğe ve Ekim 2021'de iklim-nötr gaza geçiş kilit rol oynamıştır.
 
Kapsam nedir? igus blogundaki makaleye gidin



"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.