2023 Hareketli Kablo Kanalı haberleri

Yenilik ve sürdürülebilirlik sayesinde enerjiyi taşımak kolaylaştı. Teknolojinizi geliştirin, maliyetinizi azaltın. Bu bizim işimiz.

Misyonumuz hareketli kablo kanalları ve kablolar için sürekli yenilikler geliştirmektir. Bu, makine ve sistemlerin kalitesini daha da artırırken maliyetlerden tasarruf etmenizi sağlar ("Teknoloji yukarı. Maliyet aşağı.")

Bu yıl bir kez daha yenilikçi enerji besleme sistemlerini tanıtmak istiyoruz - tamamen geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan hareketli kablo kanallarından sağlamlık ve düşük ağırlık özelliklerine sahip yeni E4Q.1L (LEAN) hareketli kablo kanalına, temiz oda uygulamaları için iletken ESD malzemeden yapılan e-skin flat ve çok daha fazlasına. Göz gezdirirken iyi eğlenceler. Ve her zaman olduğu gibi, ihtiyacınız olan bir şey bulamamanız halinde, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Hareket eden herşeyi iyileştirmenin yeni yollarını bulmak - bu bizim işimiz.

Hareketli kablo kanalı başlığında 2023'ün öne çıkanları

igus® yedek parça tanıma

igus® yedek parça tanıma Yedek parça tanımlaması artık daha kolay. igus AI destekli yedek parça tanıma teknolojisi, yedek parçaları hızlı ve kolay bir şekilde tanımlar. Yedek parçalar, akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar aracılığıyla doğrudan sahada tanımlanır. Amaç, arama süresini kısaltmak ve her zaman doğru yedek parçayı bulmaktır.

igus Quick Robot'ta Artırılmış Gerçeklik

igus Quick Robot'ta Artırılmış Gerçeklik Robotların yapılandırılmasında bir sonraki seviye. Quick Robot yapılandırıcısı için artık seçilen üç model ve yapılandırma ile planlamayı yeni bir seviyeye taşıma seçeneği var. Artırılmış gerçeklik, robotları ofisinize veya fabrikanıza taşımanızı sağlayarak daha da iyi bir görselleştirme ve planlama güvenliği yaratır.
Artırılmış gerçekliğe gidin

E4Q.64L hareketli kablo kanalı serisi

E4Q.64L hareketli kablo kanalı serisi Mukavemet ve düşük ağırlığın en iyi kombinasyonu. Son derece dinamik ve artık manuel olarak açılabilir. Daha büyük iç yükseklik (64 mm) ve azaltılmış ağırlık sayesinde kablolar için daha fazla alan.

e-skin flat ESD şerit kablolar

e-skin flat ESD şerit kablolar Temiz oda uygulamaları için iletken şerit kablo. İletkenliği, e-skin flat'in hareketinden kaynaklanan elektrostatik alanları ve ani deşarjları önler.

Drive-chain

Drive-chain Dünyanın kendinden tahrikli ilk e-chain sistemi, şimdi lineer bir motorla neredeyse aşınmasız. Olağanüstü dinamikler ve uzun çalışma süreleri ile uzun mesafeler (1.000m ve üzeri) için.
 
drive-chain'e gidin

Clean SCARA Kablo Çözümü

Temiz oda için SCARA robotunda kablo yönlendirme

Clean SCARA Kablo Çözümü ile SCARA Kablo Çözümü temiz odalara geliyor. 
Bu ürün, temiz oda gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiştir ve ISO Sınıf 2'ye (IPA sertifikalı) kadar olan temiz odalarda kullanım için onaylanmıştır. 
Clean SCARA Kablo Çözümüne gidin

Kabloların hızlı bir şekilde takılması için Kablo Klipsi

Spontan kablo yönlendirme için en hızlı çözüm

Kablo Klipsi, Cobot'lara kablo takmanın yanı sıra, kısa veya uzun vadede hemen hemen her yerde hızlı ve kolay kablo yönlendirme için çeşitli seçenekler sunar.   
Kablo Klipsine gidin

E2C.10L hareketli kablo kanalı serisi

E2C.10L hareketli kablo kanalı serisi

Standart sürdürülebilirliği. Geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış hareketli kablo kanalı

E2C.10L'nin yeni E2.1 tasarımı, azaltılmış dış genişliği sayesinde daha fazla iç alan sunar. Standart kanal, igumid CG geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiştir

E2C.26 hareketli kablo kanalı serisi

E2C.26 hareketli kablo kanalı serisi

%20 daha fazla ek yük ile %33'e kadar daha az maliyet

Başarılı E2.1 ürün yelpazesine ek niteliğindedir. İç yüksekliği 26mm olan kapalı (açılmaz) tasarımlar.
Artırılmış ek yük ile uygun maliyetlidir ve dolayısıyla hidrolik hortumları yönlendirmek için idealdir.

snapchain 2.0

snapchain 2.0

Kabloları basit, güvenilir ve uygun maliyetli bir şekilde yönlendirin.

Yeni snapchain 2.0, kablo paketlerinin standart kablo bağları ile kolayca sabitlenmesini ve bükülme yarıçapı dahilinde güvenli bir şekilde yönlendirilmesini sağlar. Esnek, çok yönlü kullanım sunar. 

Sunucu rafları için draw-e-chain

Sunucu rafları için draw-e-chain

Son derece dar alanlarda kablo yönlendirme

Her türlü çekmecede kablo yönlendirme için özel düz, basit, uygun fiyatlı tasarım

Yeni 100 mm bükülme yarıçapına sahip E4.56 e-chain

Büyük hareketli kablo kanalı, küçük kurulum alanı

100 mm'lik yeni bükülme yarıçapı ile E4.56 hareketli kablo kanalı serisi artık daha da küçük kurulum alanlarında kullanılabilir. Mevcut birçok genişlik ve aksesuara sahip büyük modüler sistem.
E4.56 hareketli kablo kanalı serisine gidin

Kuru temiz odalar için E6.29 hareketli kablo kanalı serisi

Kuru temiz odalar için E6.29 hareketli kablo kanalı serisi

Kuru temiz odalar için sertifikalı ilk hareketli kablo kanalı

Standart malzemeden üretilen ve başarısı kanıtlanmış E6.29 serisi, artık Fraunhofer IPA tarafından ISO Temiz Oda Sınıf 4 kuru temiz odalarda (ISO 3, çiğlenme noktası -40°C = bağıl nem <%1) kullanılmak üzere sertifikalandırılmıştır.

E6.ESD hareketli kablo kanalı serisi

Elektriği ileten ESD malzemeden yapılmıştır.

29, 40 ve 52 mm iç yüksekliklere sahip üç yeni E6 serisi (toplam 88 parça) artık elektriksel iletkenliğe sahip ESD çeşitlerinde stoklarımızda mevcuttur ve çevrimiçi olarak yapılandırılabilir. Bu seri, elektronik bileşenler veya düzeneklerin üretim süreçlerinde statik yükleri güvenilir bir şekilde önlemek için kullanılabilir.
E6.ESD hareketli kablo kanalı serisine gidin

Temiz oda enerji zinciri C6

Ölçülebilir aşınma olmadan enerji tedariği

Aşınma direnci, temiz odalarda enerji zinciri uygulamaları için belirleyici parametredir. C6 enerji zinciri standardı belirler. Sürtünme çok az ölçülebilir. Bu en iyi sonuçtur: Yeni C6 temiz oda enerji zinciri kullanıldığında, yüksek yükler altında bile aşınma ölçülemez.
C6 e-chain serisine gidin

Temiz oda uygulamaları için e-skin SKS24

Yeni ara boyut: Yükseklik = 24 mm

e-skin® ürün yelpazesine ek niteliğindedir. SKS24, en küçük e-skin® SKS20 ile SKS28 arasındaki boşluğu doldurur. Kabuklar, 24 mm'lik bir iç yükseklik ve 48 mm'lik bir iç genişlik oluşturur. Yan bağlantılar ve kilitleme mekanizması, desteksiz uzunluğu en üst düzeye çıkarmak için SKS28'in kalınlığına sahiptir.
 
e-skin SKS24'e git

e-skin flat aksesuarları: yeni destek zinciri

e-skin flat ile 5 m'ye kadar hareket

Destek zincirli yeni e-skin® flat, temiz odalar için optimize edilmiş e-skin® flat sistemi ile daha uzun hareket mesafeleri sağlar. Yeni destek zincirli ve daha büyük boyutlu e-skin® flat, POD SKF15C e-skin® flat içinde yönlendirilir ve mevcut montaj braketi yapısına entegre edilebilir.
Destek zincirli SKF.S e-skin® flat'e gidin

Temiz oda uyumlu makara destekleri

Temiz oda uyumlu makara destekleri

Optimize edilmiş silindir yüzeyleri sayesinde çok düşük partikül emisyonu

Uzun hareket de dahil olmak üzere temiz oda kanallarının avantajları kullanılabilir. Burada, temiz oda uyumlu E6.52 e-chain®'in üst kısmı, kaymadan kaynaklanan partikül emisyonlarını ortadan kaldırarak uzun mesafelerde desteklenir. Temaslar, motor kontrollü makara kılavuz sallanmasıyla en aza indirilir.

e-tract 2.0 kablo geri çekme sistemi

e-mobilite artık daha kolay. Düzenli bir şarj istasyonu için daha ince ve daha kompakt

Otomatik kablo toplama çözümü e-tract'ın evrimindeki bir sonraki adım – elektrikli araç şarj istasyonları için ideal. Yeni sürüm artık daha ince ve daha kompakt ve sistemdeki toplam kablo uzunluğu için daha iyi bir uzatma oranı sunuyor. Sisteme bir elektrik panosu (11kW) entegre edilmiştir.
e-tract kablo geri çekme sistemine gidin

Mikrofon Motoru Makaraları

Mikrofon Motoru Makarası

Kayma halkası yok, sahne ve tiyatro uygulamaları için son derece kompakt

Mikrofon Motoru Makarası, sahne teknolojisi alanındaki bir sorunu çözer ve kompaktlığı ve düşük ağırlığı sayesinde çok yönlüdür. DIN EN 17206 ve DGUV Prensibi 315-390'a göre sahne ve tiyatro uygulamaları için kullanılabilir.

guidelok salıncak GLO.S

10 metreye kadar hareket mesafesine sahip döner vinçler için enerji beslemesi

Bugüne kadar, döner vinçlerdeki asılı kablolar sıklıkla ciddi bir risk teşkil etmekteydi. Kablolar birbirine dolanabiliyor ve hasar görebiliyordu. guidelok GLO.S vinç kirişine kompakt bir şekilde monte edilir ve çalışma sırasında güvenliği artırır.
guidelok salıncak GLO.S'ye gidin

Soket arabalı e-chain makarası

Soket arabalı e-chain makarası

8/10kV orta gerilim kabloları için mobil soket

igus e-chain makarası, soketi 100 m'ye kadar bir aralık içinde esnek bir şekilde konumlandırmak için kullanılabilen makaralı eklere sahip özel bir zincirle donatılmış, motorlu, makaraya takılabilir bir e-chain sistemidir. Bu, kalıcı olarak kurulmuş sistemlerin sağlayabileceğinden daha fazla geminin beslenmesini sağlar.

E4Q e-chain için yeni aksesuarlar

E4Q e-chain için yeni aksesuarlar

E4Q modüler kitini genişletme

Yeni, asimetrik Hi.9 ayırıcıyı artık çok sayıda ince kabloyu kolayca yönlendirmek için kullanabilirsiniz. Uzatma baklası, çok sayıda kabloyu veya özellikle ağır kabloları tek bir hareketli kablo kanalında yönlendirmek amacıyla mevcut bir hareketli kablo kanalını kolayca genişletmek için kullanılabilir. TUB baklası, mevcut hareketli kablo kanalına paralel ek kabloları, hortumları veya oluklu boruları yönlendirmek için kullanılabilir.

E2.1 e-chain'ler için zincir açıcı

Montaj zamanını %94'e kadar azaltır

Yeni zincir açıcılar, ayırıcıları ve rafları yerleştirmek için E2.1 hareketli kablo kanallarını birkaç saniye içinde metre metre açmak için kullanılabilir. Çok daha az zahmet ve zaman gerektiren, travers hasarı riskini en aza indiren güvenli yönlendirme.
E2.1 için zincir açıcıya gidin

E2.26.C01 snapclip

E2.26.C01 snapclip

Hareketli kablo kanalı dışında kolay yönlendirme

E2.26.C01 snapclip, mevcut bir kanal yapılandırmasındaki doldurulabilir alanı kolayca 375 mm²'ye kadar genişletir.

snapchain 2.0

tube-trough destek tavası

Kompakt hafif

Düşük Maliyetli Otomasyon lineer robotlarımız için kompakt, çok hafif bir destek tavası olarak geliştirilen tube-trough destek tavası, küçük kablo kanalı serilerimizin çoğu için de idealdir.
 

Basitleştirilmiş gerilim azaltma

Basitleştirilmiş gerilim azaltma

Montaj braketinde basitleştirilmiş gerilim azaltma. Her katmanda tanımlanmış kablo çapı aralıkları için sürekli tek parça eleman. Montaj braketindeki bileşen sayısını azaltır ve hızlı montaja olanak sağlar.

Çevrimiçi yapılandırıcılar


e-chains kullanım ömrü hesaplayıcısı

e-chains kullanım ömrü hesaplayıcısı Beklenen kullanım ömrünü çift strok ve kilometre cinsinden hesaplayın. Kullanım ömrüne bağlı olarak, seçtiğiniz hareketli kablo kanalı için ayrı bir garanti belgesi oluşturulur.

e-spool ürün bulucu

e-spool ürün bulucu e-spool, uygulamanız için doğru yay tahrikli kablo makarasını sadece birkaç adımda bulmanızı sağlar.

Enerji zinciri sistemlerinin etkileşimli 3B modelleri

Ürünlerin iç kısımlarına ilişkin etkili bir temsil ve ikna edici bilgiler sağlayan enerji zinciri sistemlerinin interaktif 3B modellerini alabilirsiniz.

Ayrıca şunlar da ilginizi çekebilir

Hareketli Kablo Kanalı mağazası

Hareketli Kablo Kanalı mağazası Desteksiz, kayar, askılı ve dik uygulamalar için 100.000'den fazla ürün içeren bir mağaza.

Hareketli Kablo Kanalı yapılandırıcı

Hareketli Kablo Kanalı yapılandırıcı Bireysel enerji zinciri sisteminizi sadece birkaç adımda bir araya getirin.

Hareketli kablo kanalı geri dönüşümü

Hareketli kablo kanalları için Chainge programı Hareketli kablo kanallarını atmak yerine geri dönüştürün.


"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.