Hidroelektrik santralleri için yatak teknolojisi ve enerji tedarik sistemleri

Hidroelektrik üretiminde kullanılan makine bileşenleri güvenilir ve kesintisiz şekilde çalışmalıdır; çünkü malzeme aşınması ve sık bakımdan kaynaklanan arızalar enerji verimini olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. igus, dalga enerjisi santrallerinin, türbinlerin ve tırmık temizleyicilerin teknolojisinin geliştiği prototipten yüksek hacimli üretime kadar özelleştirilmiş çözümler sunar. Kaymalı ve küresel yataklarımız, kılavuz vidalarımız ve enerji besleme sistemlerimiz birçok avantaja sahiptir: Su altında kullanıma uygundurlar, kire ve UV ışınlarına dayanıklıdırlar, sessiz ve düşük titreşimlidirler ve kompakt tasarımları sayesinde dar kurulum alanlarına sığmaktadırlar. Tribo-optimize plastiklerden üretilen dry-tech yatak teknolojimiz, son derece düşük sürtünme katsayıları ve uzun, öngörülebilirbir hizmet ömrü ile karakterize edilir ve %100 olarak yağlama ve bakım gerektirmez.
Hidroelektrik santrali

Eleme tesisi, tırmık temizleyici

Hidroelektrik santrallerinin güvenilir bir şekilde elektrik üretebilmesi için türbine su akışının her zaman garanti olması gerekir. Bu nedenle, su kaynağının koruyucu eleklerinde biriken yüzen kalıntılar düzenli olarak temizlenmelidir. Bu görev, örneğin mobil yatay/çapraz temizleyiciler gibi elek temizleme sistemleri tarafından gerçekleştirilir. Çekme kabloları/festonları ve bara sistemlerine alternatif olarak, özellikle tırmık temizleyiciler ve kazıma aletleri için standardımız olan temel flizz sistemi olmak üzere, hareket eden taşıyıcıya güvenilir bir şekilde enerji sağlamak için az bakım gerektiren hareketli kablo kanalı sistemleri sunmaktayız.
Eleme tesisi, tırmık temizleyici
Eleme tesisi ve temel flizz

temel flizz enerji tedarik sistemi

  • Hareketli kablo kanalı, chainflex kablolar ve paslanmaz çelik muhafazadan oluşan uygun maliyetli komple sistem
  • Hava koşullarına ve kire maruz kalmaya karşı koruma
  • 100 m seyahate kadar düşük bakım
temel flizz hakkında daha fazla bilgi edinin

Su türbinleri

Kaplan ve Francis türbinlerinde, rotor kanatlarına giden su akışı ve dolayısıyla türbin çıkışı ayarlanabilir, döner kılavuz kanatlar yardımıyla düzenlenebilmektedir. Ayar mekanizması, mafsallı kollar aracılığıyla kılavuz kanatların dönme eksenlerine etki eden muhafazanın dışındaki ayar halkalarından oluşmaktadır. Bu amaç için sağlam, bakım gerektirmeyen ve korozyona uğramayan doğru kaymalı yatakları ve rot başlarını sunmaktayız.
Su türbinleri
Türbin detayı, igubal KBRM, iglidur G kaymalı yatak

Kaymalı ve küresel yataklar

  • Özellikle su altı uygulamaları için çok yönlü malzemeler iglidur G ve iglidur H ile üretilmiş yağlama gerektirmeyen flanşlı burçlar
  • igubal KBRM rot başı: korozyona dayanıklı, sıvı ortamlar için uygun, sağlam, uzun elyaf takviyeli polimer küresel bilyalı

Dalga enerjisi dönüştürücü


Nokta emici

Dalgalar yukarı ve aşağı hareket ettikçe kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren entegre bir jeneratöre sahip deniz tabanına demirlenmiş şamandıralar: nokta emiciler özellikle gelecek vadeden bir dalga enerjisi dönüştürücü teknolojisi olarak kabul edilir. Yüzer gövdenin hareketini yönlendirmek ve olumsuz koşullar altında bile stabilize etmek için, güvenli kablo yönlendirmesi için kayar plakalar ve kompakt, hafif hareketli kablo kanalları ile birlikte sunduğumuz sağlam, bakım gerektirmeyen lineer kılavuzlar gereklidir.
Nokta emiciler
Nokta emici detaylar, igus ürünleri

Yatak teknolojisi ve e-chain

Salınımlı dalga dönüştürücüler

Bir OWSC (Salınımlı Taşkın Dalga Dönüştürücü), kıyıya yakın bölgedeki dalgaların güçlendirilmiş sıvı parçacık hareketini kullanır. Dönüştürme prensibi, bir piston vasıtasıyla ikincil bir hidrolik sistemdeki yüksek basınçlı bir sıvıyı tahrik eden bir kanadın yatay (daha nadiren dikey) sarkaç hareketine dayanır. Dış yatak noktaları ve pistonun yönlendirilmesi için doğru kaymalı yataklara sahibiz - yüksek mukavemetli, ortama dayanıklı ve her zaman olduğu gibi yağlama ve bakım gerektirmeyen.
Salınımlı su sütunları
Salınımlı su sütunu, kaymalı yataklar TX1, TX2, H370

Kaymalı yataklar

  • Pistonu yönlendirmek için:
    Ağır yükler içiniglidur H370 kovan yatağı, su altında oldukça yüksek aşınma direncine sahip
  • Su sütununu ve ana dönme hareketini sabitlemek için:
    Yüksek mukavemetli sargılı kızaklı yataklar igutex X1 ve igutex TX2, aşırı ağır yükler altında aşınmaya karşı oldukça dayanıklı
Salınımlı su sütunları
Salınımlı su sütunu, kaymalı yataklar iglidur TX1, TX2, Q

Kaymalı yataklar

  • Pistonun yönlendirilmesi için:
    Ağır yükler için iglidur Q kovan yatağı , birçok şaftta aşınmaya dayanıklı
  • Ana ekseni desteklemek için:
    Yüksek mukavemetli sargılı kızaklı yataklar igutex X1 ve igutex TX2, aşırı ağır yükler altında aşınmaya karşı oldukça dayanıklı

Deniz suyu pompası

Dalga enerjisi dönüştürücü (WEC) "Searaser" üst üste yerleştirilmiş ve bir pistonla birbirine bağlanmış iki şamandıradan oluşan bir pompadır. Dalgalar yükselip alçaldıkça, deniz suyu karada daha yüksek bir seviyeye pompalanıp büyük havuzlarda depolanabilir ve gerektiğinde bir türbin ve jeneratör ile elektrik üretilebilir. Pompa pistonunu yönlendirmek için, su altı uygulamaları için özellikle yüksek aşınma direncine sahip uygun kaymalı yataklar sunmaktayız.
Searaser
Searaser detaylar, igus ürünleri

Kaymalı yataklar

Silindirik burçlar iglidur UW: aşınmaya karşı son derece dirençli ve su altında dayanıklı, pompa uygulamaları için ilk tercih

Zayıflatıcılar

Bu da dalga hareketlerinden elektrik üretmenin başka bir yoludur: kaldıraç kolları aracılığıyla elektrik jeneratörü zincirine bağlanan uzun, modüler bir dizi şamandıra ile. Dalgaların yönüne yerleştirilen şamandıraların altından dalgalar geçer geçmez kıvrımlı bir hareket oluşmakta ve kollar jeneratörleri çalıştırmaktadır. Kolların her iki tarafındaki birçok yatak noktası için ağır hizmet tipi su altı flanşlı kaymalı yataklarımızı önermekteyiz.
Zayıflatıcılar
Zayıflatıcı detaylar, iglidur H370

Kaymalı yataklar

Su altında oldukça iyi aşınma direncine sahip, ağır yükler için flanşlı yatak iglidur H370

Başarı öyküleri

CorPower Ocean nokta emici

Yüksek dalgalanmalarda bile güvenli enerji tedariki

CorPower Ocean şirketinin nokta emicileri hafif ve kompakt olup, yeni "Wavespring Faz Kontrol Teknolojisi" sayesinde fırtınalarla oldukça iyi başa çıkabilmektedir. Güç jeneratörünü tahrik eden kademeli dişli kutusu, şamandıranın aşağı-yukarı hareketini dönme hareketine dönüştürmektedir. chainflex servo, güçve kontrol kabloları ile birlikte iki adet E4.1 serisi e-chain, şamandıra içinde güvenli enerji tedariği sağlamaktadır.
Rotary Wave dalga enerjisi dönüştürücü

Uzun ömürlü dalga enerjisi dönüştürücüler için kaymalı yataklar

Rotary Wave şirketinin dalga enerjisi dönüştürücüleri (WEC) için tasarımcılar son derece dayanıklı ve zorlu deniz ortamına uygun yataklar aramaktaydılar. Elde edilen yüzey basınçları yaklaşık 50MPa, maksimum hız ise 10rpm idi. Karar iglidur Z kaymalı yataklardan yana verildi. Bu yataklar, bronz yüzeyli sinterlenmiş kaymalı yataklara göre çok daha iyi sonuçlar elde edilmesine yardımcı olmaktadırlar.
PolyGen dalga enerjisi dönüştürücü

iglidur ile güvenli taşınan ilk plastik WEC

PolyGen şirketinin dalga enerjisi dönüştürücüsü, dünyanın ilk ağırlıklı olarak plastikten yapılmış dalga enerjisi dönüştürücüsüdür (WEC). Kanatların eksenlerindeki yatak noktaları için, ağır mekanik yüklere ve aşındırıcı tuzlu suya mümkün olduğunca uzun süre dayanabilecek yataklara ihtiyaç vardı. Mükemmel çözüm igus'ta bulundu: ıslak alan için özel olarak geliştirilmiş H370 malzemeden yapılmış iglidur flanşlı burçlar.
Tocardo gelgit türbini

Gelgit türbininde kesintisiz güç iletimi

Tocardo şirketi, kabloları türbinden kontrol kabinindeki dönüştürücüye güvenli bir şekilde yönlendirmenin ve böylece sistem için mümkün olan en uzun servis ömrünü elde etmenin bir yolunu aramaktaydı. igus, E4/4 e-chains ile mükemmel çözümü sundu: korozyona karşı dayanıklı, nem oranı devamlı yüksek ortamlara dirençli, kurulumu kolay ve bir kablonun değiştirilmesi gerektiğinde hızlı bir şekilde açılabilmekte.
OpenHydro gelgit türbini

Dalgalı denizlerde güvenle hareket eden gelgit türbini

OpenHydro gelgit türbini, Kuzey Denizi'nde çevre dostu elektrik üretimini sağlamaktadır. Jeneratör gerektiğinde 20 metre aşağıya indirilebilir, bu da kabloların çoğunlukla su yüzeyinin altında olacağı anlamına gelir. Metal bir zincir denizdeki zorlu koşullar için uygun değildi. Bu nedenle operatör, türbinin bakım gerektirmeden çalışmasını sağlayan E4/4 serisi plastik hareketli kablo kanalını tercih etti.
temel flizz ve Schlossmühle hidroelektrik santrali

Yerden ve bakım maliyetlerinden tasarruf sağlar: tırmık temizleyicide temel flizz sistemi

Bu sistemler için küresel bir uzman olan Muhr şirketinin H-cleaner temizleyicisi, taşıyıcıya enerji tedariği için kanıtlanmış bir standart kullanmaktadır: temel flizz sistemi. Rochlitz hidroelektrik santralinde sadece 1,5 saat içinde tamamen kurulmuş olan kompakt sistem, kabloları 15 metreye kadar güvenli bir şekilde taşımaktadır. İyi gizlenmiş olmasına rağmen, bakım için veya yeni kabloların eklenmesi gerektiğinde hareketli kablo kanalına kolayca erişilebilmektedir.



"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.