Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Şekilleri nedeniyle, yeni iglidur iglidur K250 klips yataklaması kaybolmadan sac metallere kolayca tutturulabilir. Sıcaklık dayanımı sayesinde, yeni malzeme tarifi aynı zamanda e-kaplama işleminin ötesinde mutlak boyutsal kararlılık sağlar.
Sadece otomotiv üreticilerinin karşı karşıya kaldığı bir zorluk: maliyet baskısı, seri üretim ve kalite ile ilgili artan talepler sıraya sokulmalıdır. Mümkün olduğunca uygun maliyetli zarif yüzeyler üretmeli ve net çizgiler ve şekiller gerçekleştirmelidirler. Aynı zamanda, hareketli parçalar herhangi bir tıkırtı (yani yatak boşluğu) ve gıcırtı olmadan çalışmalıdır.Başka bir deyişle: mükemmel kullanıcı deneyimi. Bu sadece araçlar için değil, aynı zamanda mutfak cihazları veya mobilyalar için de geçerlidir.
Bir sorun: üretim süreçleri genellikle kaymalı yataklar için ek gereksinimler belirler. Damgalı saclarda kötü montaj toleranslarının, yüksek montaj kuvvetlerinin yanı sıra sıcaklıklar ve agresif kimyasalların bir karışımı daldırma banyolarında boyama sırasında herhangi bir metal kaymalı yatağı kıracaktır. Dış çelik taban katmanı paslanır veya hassas PTFE kayar film hasar görür. Sonuç: tıkırtı ve gıcırdama...
İglidur K250 klipsli rulmanlar sadece otomotiv endüstrisindeki koltuk ayarlamaları için uygun değildir. Esnek ve sıcaklığa dayanıklı malzeme, bu formda yüksek sıcaklıklara sahip ortamlarda veya genellikle değişen sıcaklık koşullarında sac metal besleme için de kullanılabilir. Düşük nem emilimi nedeniyle kaymalı yatakların kütlesi, nemle tutarlı temas halinde olsa bile neredeyse hiç değişmez. Yataktaki boşluk durumu çoğunlukla değişmeden kalır. iglidur K250 klips rulmanları için ideal uygulama alanları ; otomotiv, mobilya ve ev teknolojisinde veya makine mühendisliğinde
her türlü sac levha geçişinde kullanılabilir.
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h