Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Plastik ve alüminyum kombinasyonu sayesinden hafif yapıdadır
Hızlı monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır
Enjeksiyon kalıbı ve temiz anotlanmış yüzey sayesinde uygun maliyetlidir.
Yağlama ve bakım gerektirmez
Stokta mevcuttur
Kendinden kilitli vida dişi
Hızlı dryspin® yüksek helis vida dişi
Temel seri neopren dişli bantlar
İnce, kompakt tasarım
Metrik vida dişi veya dryspin® yüksek helis vida dişi ile kaymalı yatakların üzerine monte edilen kılavuz vida
Dönüş başına 25 mm'ye varan besleme hızı
3D baskı ile geliştirilmiş, enjeksiyon kalıbı sayesinde uygun maliyetle üretilmiştir
Az sayıda bileşen sayesinden son derece hızlı montaj
Çok sayıda sabitleme seçeneğine sahip taşıyıcı
Düz ve drylin® W çift milli profiller sayesinde burulma açısından kararlı
Kendinden kilitli trapez veya metrik vida dişine sahip kılavuz vida
drylin® yüksek helis vida dişi sayesinde hızlı ayar
Plastik ve alüminyum kullanımı sayesinde hafif
Yuvalı somunlar ve sıkıştırma elemanları ile farklı tespit olanakları
Bağımsız strok uzunlukları (0630 ile 500 mm ve 1.040 ile 1.000 mm arasında değişen boyutlarda)
econ dişli bant aksları ile üretilmiş lineer robot
500 x 500 mm'lik çalışma alanı için uygun
NEMA adımlı motorlar ile bağlantıya hazır