Düşük Maliyetli Otomasyon yenilikleri

... Uygulama ve karmaşıklığa göre otomasyon

... özel çözümler, yksek esneklik ve modülerlik ...

"Daha azıyla daha fazlasını"yapmak sloganına uygun olarak, otomasyon yelpazemizi çok sayıda yeni çözümle genişletirken, aynı zamanda kullanıcıların otomasyon sistemlerini mümkün olduğunca kolay bir şekilde yapılandırmalarını sağlıyoruz.

Kendi robotunuzu oluşturun veya satın alın...
Drygear modüler dişli kutusu sistemimizdeki uzantılar ve çeşitli robot üreticilerine entegrasyon seçenekleri ile.

LCA Highlight 2021: Kobotlar için ReBeL modüler şanzıman sistemi

Yüksek modüler: drygear şanzıman modüler sistem uzantılarıUygulamanız için

geliştirildi: çok yönlü robotik çözümler
MiR, EPSON ve UR

robot Entegrasyonları: Robotunuz için daha fazla çalışma alanı
RBTX'te

Yeni: AGV robotlar, delta robotlar için video danışmanlık & pivotlama ünitesi
LCA yenilikleri

2021 Düşük Maliyetli Otomasyon ana başlığı: cobots için ReBeL dişli kutusu sistemi

Kendi hizmet robotunuzu oluşturmak ya da tamamlanmış bir ReBeL robot almak

 

    Kendi robotunuzu oluşturmak

    • Modüler ReBeL dişli kutusu sistemiyle hizmet robotunu kendiniz oluşturun
    • igus® yüksek performanslı polimerler sayesinde geleneksel gerilim dalgası dişlilerie kıyasla %25 daha hafif
    • Tamamen entegre edilmiş gerilim dalgası dişlileri sayesinde robot kinematikle doğrudan başlayın
    • Hafif, bakım gerektirmeyen parçalar
       
    ReBeL build hakkında daha fazla bilgi: Cobot'lar için modüler dişli kutusu sistemi
    ReBeL dişli kutusu sistemi

    Robot satın almak

    • 2022'den itibaren mevcut
    • igus® yüksek performanslı polimerler sayesinde geleneksel çok eksenli robotlara kıyasla %25-50 daha hafif
    • Düşük Maliyetli Otomasyon laboratuvarında test edilmiştir
    • Tüm robotlar için tek bir kontrol sistemi olan igus® Robot Kontrolü, ile kontrol edilebilir
       
    ReBeL satın alma hakkında daha fazla bilgi: çok eksenli robotlar Tak ve Çalıştır

    drygear® dişli kutusu çözümleri: artık otomasyon çözümlerini daha da esnek bir şekilde oluşturabilirsiniz

    Modüler bileşenler saysinde sonsuz kombinasyon seçeneği

    drygear® Apiro® iDeas... bireysel ve modüler montajlar

    Apiro fikirleri
    • Dayanıklı, verimli, düşük boşluk, sorunsuz çalışma
    • Sonsuz sayıda olası kombinasyon
    • Bağımsız kinematik uygulanabilir
    • Hızlı dönüşüm mümkün
    • Üstün ürün uyumluluğu
    • Tribolojik olarak optimize edilmiş igus® yüksek performanslı polimerlerden
      yapılmış sonsuz dişliler
    • Kapsamlı testte belirlenen dişli kutusu performans verileri

    drygear® gerilim dalgası dişlisi çıkış şaftı: kaplin bağlantısı

    Gerilim_dalgası_dişli_yenilikleri
    • Tribolojik olarak optimize edilmiş igus® yüksek performanslı polimerlerden yapılmış gerilim dalgası dişlileri
    • Flanş boyutu 17'de standart motor seçeneği
    • Elastomer kaplinler ve metal körük kaplinleri gibi şaft kaplinleri dahil olmak üzere çeşitli kaplinlere olanak sağlar,
    • çok kolay ve tamamen yğlama gerektirmeyen çalışma

     

      Özellikle kompakt: drygear® planet dişli kutusu

      Planet dişli kutusu
      • drylin® E ürün yelpazesinden motorların esnek kullanımı
      • Dişli kutusundaki planet dişlileri için yağlama gerektirmez
      • Yüksek enerji verimliliği için hafif yapı (4:1 aktarımla 149.1g)
      • iglidur polimer dişliler sayesinde bakım gerektirmez
      • Enjeksiyon kalıplı ve 3D baskı parçaları kullanır
      • Yüksek verimlilik, sorunsuz bir şekilde çalışır

       

        drygear® Apiro: tahrik ve kılavuz vida teknolojisi çıkışına direkt bağlantı

        drygear® Apiro: tahrik ve kılavuz vida teknolojisi çıkışına direkt bağlantı
        • Apiro (''sonsuz'' kelimesinin Yunanca karşılığı) sonsuz otomasyon kombinasyonu  seçeneği anlamına gelir
        • drylin® tahrik teknolojisi sistemiyle kombinasyon ve senkronizasyon
        • Montaj talimatları dahil olan parçalar listesi
        • Manuel ve motorlu ayarlamalar için modüler tasarım
        • Hızlı dönüşüm mümkün
        • Herhangi bir özel araç gerekmeksizin saniyeler içinde kolay montaj

         

          Kolay, güvenli temizlik:
          hijyenik tasarımda drygear® Apiro üzerine çalışma

          Apiro hijyenik tasarım
          • Açık tasarımları sayesinde uygun maliyetli iglidur polimer dişli kutularının kolay, güvenli temizliği
          • Manuel ve motorlu çalışma için modüler tasarım
          • modüler konsol ekseni
          • Hızlı dönüşüm mümkün
          • Hiçbir özel alet olmadan montaj
          • Dişli ürün uygunluüu
             

          Düşük Maliyetli Otomasyon - dene, yatırım yap, kâr et

          Su sıçratmadan al & yerleştire: artık daha fazla potansiyel uygulama mevcut

           

            Paletleme uygulamaları için drylin® XXL lineer robot

            XXL lineer robot
            • Bakım gerektirmeyen kuru çalışma
            • Toza ve kire dayanıklıdır
            • Korozyon oluşmaz
            • Modüler sistem
            • igus® Robot Kontrolü (iRC) ile Tak & Çalıştır çözümü
            • Bireysel çalışma alanı
            • Geleneksel enjeksiyon kalıplama takımlarına kıyasla %80'e varan oranda daha uygun maliyetli
            • Basit kurulum sayesinde düşük montaj maliyetleri

             

              2 eksenli kinematik olarak drylin® delta robotu

              2 eksenli Delta robot
              • Basit, hızlı ve otomatik montaj görevleri için
              • Bakım gerektirmeyen kuru çalışma
              • Toza ve kire dayanıklıdır
              • Önceden monte edilmiş ve test edilmiştir
              • Kodlayıcılı motorlar sayesinde hassas konumlandırma
              • Plastik ve alüminyumdan üretilmiş hafif bileşenler sayesinde 100/dk
                alma hızı

               

                Su sıçratmalı uygulamalarla kullanım için robolink® DP

                Su sıçrama RL-DP
                • Koruma Sınıfı IP 44 için tribolojik olarak optimize edilmiş robot bağlantıları sayesinde su sıçramaya karşı direnç
                • Paslanmaz çelikten yapılmış birleştirme bağlantıları
                • Koruma Sınıfı IP 65 taşıyıcılı motorlar
                • 20N'ye kadar taşıma kapasitesi
                • Çevrim süreleri
                • 790 mm'ye  kadar ulaşın

                 

                  drylin® SCARA robot: hızlı al&yerleştir görevleri için

                  SCARA
                  • 2021 yazından itibaren mevcut
                  • Modüler tasarım sayesinde esnek kullanım
                  • Su sıçratan uygulamalar için uygundur
                  • Üç saniyede başlayan işlem hızları için
                  • Adımlı motor teknolojisi sayesinde verimli çalışma
                  • Bütün robotlar için bir kontrol sistemi olan igus® Robot Kontrol ile kontrol edilebilir
                  • Minimum kullanım ömrü: on milyon döngü, igus® test laboratuvarında test edilmiştir

                   

                    igus® Robot Kontrol sistemi: bütün igus® kinematik elemanları için tak ve çalıştır kontrol sistemi

                    iRC
                    igus Robot Kontrolde yeni neler var?
                    • Daha fazla güç ve geliştirilmiş tepki zamanları sayesinde artık hareketler %90 daha hızlı
                    • Modbus TCP/IP gibi PLC arayüzü; CRI arayüzü
                    • ''sorunsuz'' fonksiyon ile optmizize hareket profili
                    • ROS paketleri mevcuttur
                    • Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi (SIL) 3
                    • Tüm igus tek akslar, SCARAar ve AGVler için önceden yapılandırılmış projeler
                    • Lineer robotlarda ve delta robotlarda manuel yönlendirme işlevi sayesinde programlamada %50'ye varan zaman tasarrufu

                     

                      Yatırım yapmadan dene:
                      Müşteri Deneme Alanı otomasyon fikirlerinizi test eder

                      Müşteri Deneme Alanı
                      • Uygulamanız için doğru robotu bulun
                      • Kavrama ya da görüş gibi aksesuarlarla
                      • Doğruden robot hücrelerinde deneyin
                      • Kendiniz oluşturmadan hızlı bir şekilde fizibiliteyi belirleyin
                      • 1000'den fazla müşteri desti
                      • 400m² Müşteri Deneme Alanı
                      • 2021 yılının Nisan ayında mevcut

                      Düşük Maliyetli Otomasyon entegrasyonu

                      MiR, EPSON, Universal Robots

                       

                        MiR ile birlikte robolink® DP sürücüsüz taşıma sistemleri

                        MiR ile AGV
                        • AGVleri robolink® DP ile bağımsız olarak kullanmak
                        • AGV-robolink® DP kombinasyonu için tak ve çalıştır entegrasyonu
                        • Bağımsız çalışan desteği
                        • 12 ayda beklenen amortisman

                         

                          drylin® robotlar için 7. eksen

                          UR robotları için 7. eksen
                          • igus® robotları, Universal Robotlar, Epson, Omron, Franka Emika, Doosan, Yuanda Robotics ve daha pek çok şey için uygun adaptör kitleri.
                          • Çalışma alanında robotların esnek kullanımı için
                          • Robotikte montaja hazır lineer eksen 7
                          • Standart lineer yapı setinden dişli kayış ekseni
                            ZLW-20
                          • Dijital G/Ç lar aracılığıyla hızlı kontrol

                           

                            UR robotlar için daha fazla esneklik:
                            harici robolink® D döner eksen

                            UR için harici döner eksen
                            • Harici döner eksen olarak robotik  içine entegrasyon için son derece kompakttır.
                            • Motor ve  D1 dryve  kontrol sistemi dahil olmak üzere kullanıma hazır
                            • Mekanik kullanım ömrü: min. 1.000.000 döngü
                            • Polimer kullanımı sayesinde uygun maliyetli
                            • Diğer robot üreticilerinin robotik sistemleri ile uyumlu örn. Universal Robots

                            RBTX: Düşük Maliyetli Robotikler için Pazar yeri

                             

                              RBTXpert, sabit fiyatla Düşük Maliyetli Otomasyon için uzaktan entegrasyon

                              RBTXpert
                              • Donanım maliyeti 3-25 bin Euro
                              • maksimum 100 saat entegrasyon girişi ile
                              • Bağımsız çözümler
                              • Yatırım getirisi < 12 ay
                              •  Uygulamanız için özel danışmanlık
                              •  Ücretsiz danışmanlık ve fizibilite kontrolü  sayesinde risk almayın 

                               

                                drylin® lineer robot konfigüratör

                                Lineer robotların ölçülmesi
                                • Uygun lineer robot sisteminde hızlı seçim
                                • Bağlanmaya hazır üniteleri doğrudan çevrimiçi araçta yapılandırın
                                • Farklı kontrol tekniklerinin seçimi
                                • AR ekranı ile yatırım yapmadan önce test 
                                • Doğrudan fiyatlara genel bakış
                                • Tek bir kaynaktan kuruluma hazır bir şekilde teslim edilir
                                • Mevcut 3D CAD modelleri ve boyut çizimleri ile tasarım zamanından tasarruf edin
                                • Çevrim süresini test etmek için çevrimiçi canlı programlama
                                • Uygunluk kontrolü dahil. Seçilen tüm pozisyonlar (lineer robot, kontrol sistemi, vb.) birbirine uyar

                                 

                                  Eksiksiz bir sistem olarak AGV robotu

                                  RBTX AGV
                                  • AGV-robolink® DP kombinasyonu için tak ve çalıştır entegrasyonu
                                  • Bağımsız çalışan desteği
                                  • Yazılım ve donanım için kullanıma hazır entegrasyon sayesinde zaman ve para tasarrufu yapın
                                  • 12 ayda beklenen amortisman
                                  • Düşük Maliyetli Otomasyon bileşenlerinin kullanımı

                                   

                                    Delta robotlar için kaldırma ve döndürme emme ünitesi

                                    RBTX döndürme ünitesi

                                     

                                      2 yıl RBTX - düşük maliyetli robotik için igus pazar yeri

                                      İki yıl RBTX
                                      • RBTX,  robotik sistem ve bileşenlerin kullanıcılarını ve tedarikçilerini hızlı ve kolay bir şekilde bir araya getirir. Kullanıcılar gereksinimlerine ve bütçelerine uygun düşük maliyetli bir robot bilimi çözümünü bir araya getirebiliyor. Robot bilimi bileşeni tedarikçileri de yeni bir pazarda daha geniş bir kitleye ürünlerini tanıtabilirler.
                                      • 6 imalatçı
                                      • 19 iş partneri
                                      • 4 ülkede mevcut
                                      • Çok sayıda yeni robotik hizmetler

                                      Düşük Maliyetli Otomasyon - Uygulama Alanları

                                      LCA Uygulamaları Yılda 8.000'den fazla bireysel çözüm!
                                      Sektörünüzü veya uygulamanızı seçin ve müşterilerimizin başarı öyküleri hakkında daha fazla bilgi edinin.
                                      Uygulama kitaplığına gidin

                                      Mevcut kataloğu indir

                                      Yenilikler HMI 2021 Tüm Düşük Maliyetli Otomasyon yeniliklerini etkileşimli kataloğumuzda bir bakışta bulabilirsiniz. 
                                       

                                      Düşük Maliyetli Otomasyon mağazasına git

                                      alışveriş simgesi Sorunlarınız için çevrimiçi mağazamızdan çeşitli ürünleri ve çözümleri keşfedin.
                                       
                                      Diğer ürünlere git



                                      "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

                                      igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.