Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Üretici parça no. | igus® Parça No. | Kutup sayısı | Kontak türü | Sıkıştırma aralığı | mağazaya git |
---|---|---|---|---|---|
99 3400 100 03 | MAT0174945 | 3pin | Soket | 3.5-5.0mm | Sipariş miktarı |
99 3379 100 03 | MAT01712009 | 3pin | Pim | 3.5-5.0mm | Sipariş miktarı |
99 3376 100 04 | MAT0174989 | 4pin | Soket | 3.5-5.0mm | Sipariş miktarı |
99 3383 100 04 | MAT0173041 | 4pin | Pim | 3.5-5.0mm | Sipariş miktarı |
Üretici parça no. | igus® Parça No. | Kutup sayısı | Kontak türü | Sıkıştırma aralığı | mağazaya git |
---|---|---|---|---|---|
99 3360 100 03 | MAT01747828 | 3pin | Soket | 4.0-5.5 mm | Sipariş miktarı |
99 3361 100 03 | MAT01715998 | 3pin | Pim | 4.0-5.5 mm | Sipariş miktarı |
99 3362 100 04 | MAT01743277 | 4pin | Soket | 4.0-5.5 mm | Sipariş miktarı |
99 3363 100 04 | MAT01717508 | 4pin | Pim | 4.0-5.5 mm | Sipariş miktarı |
99 3360 300 03 | MAT01733873 | 3pin | Soket | 6,0-8.0mm | Sipariş miktarı |
99 3361 300 03 | MAT01733874 | 3pin | Pim | 6,0-8.0mm | Sipariş miktarı |
99 3362 300 03 | MAT01731011 | 4pin | Soket | 6,0-8.0mm | Sipariş miktarı |
99 3363 300 04 | MAT01730059 | 4pin | Pim | 6,0-8.0mm | Sipariş miktarı |
Üretici parça no. | igus® Parça No. | Kutup sayısı | Kontak türü | Sıkıştırma aralığı | mağazaya git |
---|---|---|---|---|---|
99 2442 21 04 | MAT01723423 | 3+PE | Soket | 8.0-10.0mm | Sipariş miktarı |
99 2443 21 04 | MAT01732663 | 3+PE | Pim | 8.0-10.0mm | Sipariş miktarı |
99 2444 21 05 | MAT01718734. | 4+PE | Soket | 8.0-10.0mm | Sipariş miktarı |
99 2445 21 05 | MAT01722513 | 4+PE | Pim | 8.0-10.0mm | Sipariş miktarı |
Üretici parça no. | igus® Parça No. | Kutup sayısı | Kontak türü | Sıkıştırma aralığı | mağazaya git |
---|---|---|---|---|---|
99 0430 07 04 | MAT01717316 | 3pin | Soket | 4.0-6.0mm | Sipariş miktarı |
99 0429 07 04 | MAT0173490 | 3pin | Pim | 4.0-6.0mm | Sipariş miktarı |
99 0430 12 04 | MAT01715145 | 4pin | Soket | 6,0-8.0mm | Sipariş miktarı |
99 0429 12 04 | MAT01710555 | 4pin | Pim | 6,0-8.0mm | Sipariş miktarı |
99 0436 12 05 | MAT0175659 | 5pin | Soket | 6,0-8.0mm | Sipariş miktarı |
99 0437 12 05 | MAT01718305 | 5pin | Pim | 6,0-8.0mm | Sipariş miktarı |
99 0486 12 08 | MAT0178575 | 8pin | Soket | 6,0-8.0mm | Sipariş miktarı |
99 0487 12 08 | MAT01710219 | 8pin | Pim | 6,0-8.0mm | Sipariş miktarı |
Üretici parça no. | igus® Parça No. | Kutup sayısı | Kontak türü | Sıkıştırma aralığı | mağazaya git |
---|---|---|---|---|---|
99 1430 812 04 | MAT0171842 | 4pin | Soket | 4.0-6.0mm | Sipariş miktarı |
99 1429 812 04 | MAT0171841 | 4pin | Pim | 4.0-6.0mm | Sipariş miktarı |
99 1436 812 05 | MAT0173023 | 5pin | Soket | 6,0-8.0mm | Sipariş miktarı |
99 1437 812 05 | MAT0170880 | 5pin | Pim | 6,0-8.0mm | Sipariş miktarı |
99 1436 914 05 | MAT01749490 | 5pin | Soket | 8.0-10.0mm | Sipariş miktarı |
99 1437 914 05 | MAT01749489 | 5pin | Pim | 8.0-10.0mm | Sipariş miktarı |
99 1486 812 08 | MAT0176266 | 8pin | Soket | 6,0-8.0mm | Sipariş miktarı |
99 1487 812 08 | MAT0176267 | 8pin | Pim | 6,0-8.0mm | Sipariş miktarı |
99 1486 914 08 | MAT01724437 | 8pin | Soket | 8.0-10.0mm | Sipariş miktarı |
99 1487 914 08 | MAT01729497 | 8pin | Pim | 8.0-10.0mm | Sipariş miktarı |
Üretici parça no. | igus® Parça No. | Kutup sayısı | Kontak türü | Sıkıştırma aralığı | mağazaya git |
---|---|---|---|---|---|
99 1430 822 04 | MAT0172523 | 4pin | Soket | 6,0-8.0mm | Sipariş miktarı |
99 1429 822 04 | MAT01725700 | 4pin | Pim | 6,0-8.0mm | Sipariş miktarı |
99 1436 822 05 | MAT01717529 | 5pin | Soket | 6,0-8.0mm | Sipariş miktarı |
99 1437 822 05 | MAT01727838 | 5pin | Pim | 6,0-8.0mm | Sipariş miktarı |
Üretici parça no. | igus® Parça No. | Kutup sayısı | Kontak türü | Sıkıştırma aralığı | mağazada |
---|---|---|---|---|---|
99 3728 810 04 | MAT01749274 | 4pin | Soket | 5.0-8.0mm | Sipariş miktarı |
99 3727 810 04 | MAT01738281 | 4pin | Pim | 5.0-8.0mm | Sipariş miktarı |
Üretici parça no. | igus® Parça No. | Kutup sayısı | Kontak türü | Sıkıştırma aralığı | mağazaya git |
---|---|---|---|---|---|
99 3788 810 08 | MAT01746538 | 8pin | Soket | 5.0-8.0mm | Sipariş miktarı |
99 3787 810 08 | MAT01742976 | 8pin | Pim | 5.0-8.0mm | Sipariş miktarı |
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h