Yeni chainflex® ürünleri 2024

Teknolojinizi geliştirin, maliyetinizi azaltın. Bu bizim işimiz.

Bu yılki birçok yeni ürünümüz gibi esnek chainflex kablolarımız genellikle 4 yıla kadar garantilidir. Size tahrik teknolojisi yelpazesine yapılan kapsamlı eklemeleri sunmak isteriz. Ayrıca, üstten tahrik uygulamaları ve çok kuru ortamlardaki uygulamalar için ürün yelpazesinden yenilikler bulabilirsiniz.


CF garantisi

4 yıl garanti - daha önce böyle bir şey görülmedi ...

... Daha fazla güvenlik için 12 ay ek süre

Benzersiz chainflex garantisi 12 ay daha uzatıldı ve artık 4 yıl boyunca geçerli! Böyle bir garantiyi 3.800m²'lik test laboratuvarında yapılan çok sayıda test mümkün kılmaktadır.

UL listesinde yer alan kablolar

chainflex® - UL listesinde yer alan esnek motor ve kontrol besleme kabloları ...

... e-chain® ve kablo tepsisi için

e-chain ve kablo tepsisinde kullanım için UL listesinde yer alan esnek motor ve kontrol tedarik kabloları. Listelenen bu motor ve kontrol kabloları, sürekli hareket ve zincirden platforma kesintisiz geçiş için idealdir.

CFCLEAN-40 milyon

Üst tahrikte güvenli bir şekilde asılı ...

... kara ve açık deniz sektöründe operasyonel güvenlik

CFSPECIAL.572, denizcilik sektöründe kullanım için DNV onayı da dahil olmak üzere asılı üst tahrik uygulamaları için ürün yelpazesine eklenmiştir.

CF-PVC kablolar

Kuru ortamlar için ...

... PVC dış kılıfa sahip esnek kablolar

Yeni PVC kablolarımız yağsız uygulamalar için doğru seçimdir. Tipik sektörler arasında ahşap işleme, ambalaj ve malzeme taşıma yer almaktadır. 

CFCLEAN-40 milyon

chainflex® CFCLEAN 40 milyon çift strok garantisi ile ...

... temiz odalar için daha fazla güvenlik

CFCLEAN kablo bileşenlerinin garantili hizmet ömrünün 40 milyon çift stroka çıkarılması ve aynı zamanda akım taşıma kapasitesinde artış. 

PTFE içermez

chainflex® PTFE/PFAS içermez ...

... operasyonel güvenlik dünya çapında garanti edilmiş ve onaylanmıştır

chainflex PTFE ile dağıtılır! Yeni logosu, igus chainflex kablolarında PTFE'nin ortadan kalktığını doğrulamaktadır. Genel bir yasak ilan edilmesi durumunda, hiçbir chainflex kablonun atılması veya değiştirilmesi gerekmeyecek ve herhangi bir endişe duymadan dünya çapında kullanılmaya devam edecektir.

CFCASE-yeniden doldurma

chainflex® CASE Yeniden Doldurma ...

... kabloların değiştirilmesi artık çok kolay

Yeniden doldurma elemanı sayesinde, chainflex CASE kargo ve depolama çözümü artık daha pratik ve sürdürülebilirdir. Her iki CASE boyutu için mevcut olan bu ürün, kullanıcıların kabloları doğrudan kutudan çözmelerine olanak tanır.

Enine kesit uzantısı

Altı chainflex® kablo serisi için enine kesit uzatmaları ...

... chainflex® laboratuvarında test edilmiş olup garantilidir

chainflex ürün yelpazesine yeni enine kesitlere sahip altı kablo serisi daha eklendi. Kablolarımız benzersiz chainflex garantisi ile birlikte gelmektedir ve kendi test laboratuvarımızda test edilmiştir.

CF38.O.PE

Koruyucu iletkensiz yeni yüksek kaliteli motor kablosu CF38

... TPE dış kılıf sayesinde dayanıklıdır

Üst düzey motor kablosu serisi CF38 ile kurulum alanından tasarruf edilebilir ve aynı zamanda -35°C'ye kadar düşük sıcaklıklara dayanılabilir. Yeni kesitlerle CF38 ailesini genişletiyor ve aynı zamanda CF35.UL'nin üretimi durdurulan modellerinin yerini alıyoruz.

CF340.100.01

Dar kurulum alanları ve uzun seyahatler için çözüm ...

... TPE yüksek kaliteli tek damarlı kablo sayesinde

Yeni CF340.100.01, CF340 tek damarlı ailesine bir ektir ve sağlam TPE dış kılıfı sayesinde hareketli kablo kanalı küçük kurulum alanları ve uzun hareketler için idealdir. 

CF211.030

Ölçüm sistemi kablosu, şimdi SIEMENS SINAMICS V90 için de ...

... kuru ortamlar için özel olarak geliştirilmiştir

CF211 ölçüm sistemi kablo serisi SINAMICS V90 tahrik sistemi için genişletilmiştir. PVC kılıf sayesinde kuru ortamlar için sağlamlık garanti edilir. Yeni chainflex CF211.030, stoklardan metre ile veya bağlantı için hazır demetlenmiş olarak temin edilebilir. 

CFROBOT8.PLUS


+/- 360°/m'ye kadar burulma açısına sahip bir robot kablosu ...

... CAT7'ye kadar kontrol alanı ağı veriyolu ve Ethernet için

CFROBOT8.PLUS'ın hizmet ömrü, 360°/m'ye varan daha büyük burulma açısı ile artırılmış olup, dar montaj alanlarındaki sorunları çözmektedir.

CF98.PLUS ve CF99.PLUS

Benzeri görülmemiş bir hizmet ömrü garantisi...

... CF98.PLUS ve CF99.PLUS, 100.000.000 çift stroka kadar garantilidir

Yeni CF98.PLUS ve CF99.PLUS kontrol kabloları, 100.000.000 çift strok veya 3xd bükülme faktörü ile en uzun dayanıklılığa ulaşır. 

CF280.UL.H401.07.04.D

Yeni hibrit kablo CF280.UL.H401 ...

... Bosch Rexroth'un ctrlX DRIVE sistemi için genişletildi

Bosch Rexroth'un MS2N serisi tahrikleri için uygundur, maliyetleri %50 azaltır ve her zamanki hizmet ömrü garantisini sunar. 

CF220.UL.H304

PVC dış kılıflı yeni hibrit kablo ...

... SINAMICS 210 tahrikleri için ...

Yeni PVC hibrit kablo ile CF220.UL.H kablo serisine yenilerini ekleyerek daha da fazla çeşitlilik sunuyoruz. Yüksek kaliteli PVC dış kılıf sayesinde maliyetlerden %15,3 oranında tasarruf edebilirsiniz.

DNV'li CFSPECIAL.5XX

Özel önde gelen tahrik kablosu çözümleri...

... şimdi DNV onaylı

Yeni DNV onayı ile CFSPECIAL.5XX serisi, açık deniz sondaj kulesi uygulamaları için mükemmel çözümdür.




"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.