Düşük Maliyetli Otomasyon – 2022 yenilikleri

 

    DRL_PROD_REBEL_position_banners_1180x_IA_1
     

    ReBeL® tamamen entegre gerilim dalgalı dişli

    LCA_PROD_rebel-print-white_background_IA_1
    ReBeL'in çekirdeği: hareketli plastiklerden yapılmış gerilim dalgalı dişlisi

    ReBeL® plastik gerilim dalgalı dişlisine dayalı olarak, ek elektronik bileşenler sayesinde bağlantı elemanlarının yardımıyla bağımsız bir robot aynı zamanda bir cobot olarak da tasarlanabilir.

    ReBeL® robot kolu artık akıllı

    igus rebel smart
    "ReBeL®", "Robotik gömülü-BLDC ve elektronik Bağlantı" anlamına gelir. Akıllı robot kolu artık entegre sensörler içeriyor ve bu da harici donanım için ek maliyetleri ortadan kaldırıyor. Yeni bulut hizmetleri, robotunuzu canlı olarak izlemenize de olanak tanır.

    Dört ila altı serbestlik derecesine sahip ReBeL® robot kolu

    rebel 6 DOFs
    ReBel®'i ihtiyacınıza göre yapılandırın: Bundan sonra eksen sayısını – dört veya altı serbestlik derecesini – kendiniz belirleyebilirsiniz. Uygulamaya bağlı olarak bu, yerden tasarruf sağlar ve maliyetleri ve gereksiz karmaşıklığı azaltır.

    Robocube

    Robocube
    Alüminyum profillerden yapılan robot hücresi, delta, SCARA veya lineer robotlar gibi çeşitli robot türleri için tasarlanmıştır. Teslimat kapsamı; acil durdurma, başlatma ve durdurma ekranı ve CE belgeleri gibi gerekli elektronikleri içerir. 

     

      Tüm robotlar için yedinci eksen

      anyrobot yedinci eksen
      Yedinci eksen kiti ile yaygın olarak kullanılan hafif robotların çalışma alanı, dijital girişler ve çıkışlar aracılığıyla hızla genişletilebilir. Dijital G/Ç lar aracılığıyla hızlı kontrol Tüm güvenlik kriterleri karşılanmaktadır.

       

        2 eksenli kinematik olarak delta robotu

        2 eksenli Delta robot
        İki eksenli delta, özellikle ekstra hızlı toplama ve yerleştirme görevleri için geliştirildi. Toplama ve yerleştirme görevleri, konveyör bant toplama, sıralama görevleri veya istifleme görevleri için kullanılabilir.

         

          Çalışma: FDA uyumlu bileşenlere sahip Delta robot

          FDA uyumlu bileşenlere sahip delta robot
          igus® üç eksenli delta robotlar, özellikle ekstra hızlı alma ve yerleştirme görevleri için geliştirilmiştir. Bu şekilde, diğer amaçların yanı sıra, konveyör bant toplama, ayırma görevleri ve istifleme görevleri için kullanılabilirler. Sizinle birlikte gıda uygulamaları için standart delta robotları geliştirmeye devam edebiliriz. 

          XXL oda lineer robotu

          LCA_PROD_XXL_gantry_side
          Özellikle paletleme uygulamaları için yeni standart lineer robot sistemi, paletlerin güvenilir ve esnek bir şekilde yüklenmesi ve boşaltılmasını sağlar. drylin® oda lineer robotu 10 kg'a kadar bir ağırlığı kaldırabilir. Drylin® lineer robotların diğer tipik uygulamaları arasında seçim ve yerleştirme, konveyör bant toplama, sıralama görevleri, istifleme görevleri ve daha fazlası vardır. 

           

            Ölçmek için lineer robotları yapılandırın

            Bireysel lineer robotlar
            Hemen başlayarak, direkt
            fiyatlandırma bilgileriyle bağımsız bir
            lineer robotu daha hızlı ve kolay yapılandırabilir ve programlayabilirsiniz. Lineer robotunuz için gerekli strok uzunluğunu ve çalışma alanı boyutlarını girmeniz yeterlidir. CAD'ler ve teknik çizim dahil olmak üzere sabit bir fiyat alacaksınız. 

            Minimum sipariş miktarı olmayan bireysel lineer robotlar

            Özel lineer robotlar için lineer robot konfigüratörü
            Online mağazadaki iki standart boyuta ek olarak, özel lineer robotlar bireysel müşteri gereksinimlerine göre uyarlanabilir. Malzeme, boyut, özel gereksinimler – yapabileceğimiz çok şey var. Lütfen bize ulaşın! 

            Lineer robotlar için döner motor üniteleri

            Lineer robotlar için döner motor üniteleri
            Lineer robotlar için döner motor üniteleri - ek bir serbestlik oranının gerekli olduğu tüm uygulamalar için bir seçenek.

            Paslanmaz çelik portal

            Paslanmaz çelik portal
            Korozyona uğramayan bileşenlerden oluşan paslanmaz çelik lineer robot, sağlamdır ve yüksek neme karşı dayanıklıdır. 8 kg'a kadar taşıma yükü olan uygulamalar için uygundur. igus robot kontrolü ile birlikte, hızlı devreye almanın önünde hiçbir şey duramaz.

             

              SCARA robot: hızlı al ve yerleştir görevleri için

              SCARA
              Hızlı, esnek kullanım için SCARA robot iyidir. Tipik uygulama alanları, örneğin elektronik endüstrisindeki taşıma ve konumlandırma görevlerini içerir. Çoğu zaman 2kg'ye kadar yükler için kullanılır. 

               

                igus® Robot Kontrol sistemi: bütün igus® kinematik elemanları için tak ve çalıştır kontrol sistemi

                iRC
                Satın almadan önce robotunuzun dijital ikizini programlamak üzere ücretsiz robot yazılımını kullanın. Entegre G/Ç modülleri ve güçlü iletişim arayüzleri, hem basit hem de karmaşık makine konseptlerine olanak tanır.

                 

                  Serbest örnek programlar

                  Örnek programlar
                  Basit ve karmaşık kontrol teknolojisinin igus® robot kontrolü ile kombinasyonu sayesinde makineleriniz için igus® robot kontrolünün daha hızlı entegrasyonu.

                   

                    igus eğitim programı

                    robot akademisi
                    Düşük Maliyetli Otomasyon'un robotik eğitim programı, yarının uzmanlarını ve yöneticilerini gelecekteki zorluklara hazırlar. Uzaktan ve yerinde eğitim kurslarında, öğretim görevlileri, sektör için geliştirilmiş ve üretilmiş igus robotlarını kullanır. Bu, endüstriyel robotike sorunsuz bir erişim sağlar.

                    Format ayarı için Apiro

                    Format ayarı için Apiro
                    El çarklı, konum göstergeli ve manuel kelepçeli Apiro® dişli kutusu, senkronize dişli kutuları veya konsol eksenleri için bir tahrik noktası olarak kullanılır. Esnek şaft, Apiro® konsol eksenlerinin değişken kavisli kılavuzları boyunca senkronize edilmesini sağlar.

                    Döner tablalı Apiro® sonsuz dişli

                    Apiro döner tabla
                    Döner tablalı sonsuz dişliler genellikle döner tabla uygulamaları için kullanılır. Her iki taraftaki döner tabla, otomasyon ve robotikte döner eksen olarak kullanıldığında önemli bir rol oynayan simetrik kuvvet aktarımını sağlar.

                    Apiro® kaldırma/itme tahriki

                    Apiro kaldırma/itme tahriki
                    Apiro® kaldırma/itme tahriki, yükseklik ayarlamaları veya itici uygulamalar için kullanılır. Apiro® konsol ekseninden önemli ölçüde daha büyük kuvvetleri iletebilir (250N'ye kadar). Bir çok dişli kutusu kolayca senkronize edilebilir.

                     

                      Apiro® konik dişli

                      Apiro® konik dişli
                      Konik dişliler, hareketlerin ve kuvvetlerin dik açılarda iletilmesi gereken her yerde kullanılır. 1:1 oranı, tork aktarımını neredeyse kayıpsız sağlar.

                       

                        Çift eksenli Apiro® konsol ekseni

                        Çift eksenli Apiro® konsol ekseni
                        Apiro® modüler dişli kutusu sisteminden konsol ekseni, artık çift konsol ekseni ile mevcuttur. Motor tahriki veya manuel tahrik ile çalışır. Modüller, 60-1.050 mm'lik stroklarla seri veya paralel olarak kullanılabilir.

                         

                          Apiro® robotik kiti

                          Apiro® robotik kiti
                          Apiro® (Yunanca "sonsuz" anlamında) robot modüler dişli kutusu sistemi, şimdi başlangıç kiti olarak mevcuttur. Talimatlar da dahil olmak üzere kendi robotunuzu oluşturun.

                          RBTX - düşük maliyetli robotik pazarı

                          rbtx_marketplace
                          Düşük Maliyetli Robotik pazarı RBTX, robotik ve bileşenlerin kullanıcılarını ve tedarikçilerini hızlı ve kolay bir şekilde bir araya getiriyor. Sabit fiyat ve uyumluluk garantisi ile.

                          Bu yıl, otomasyonla ilgilenenler için pazar, ürün yelpazesini büyük ölçüde genişletti.


                          "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

                          igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.