Demiryolu teknolojisi numune kutusunu keşfedin

Raya bağlı trafik ve taşıma sistemlerinde kullanılmak üzere motion plastics ürünleri

Numune kutusunda neler var?

Numune kutusu, geniş ürün yelpazemizden demiryolu teknolojisinin gerekliliklerine ideal şekilde uyan, özel olarak seçilmiş bir dizi yüksek performanslı polimer ve kablo içermektedir. Dahil olanlar:
  • 1.dryspin kılavuz vida tahrikleri▼
  • 2.iglidur ve igutex kaymalı yataklar▼
  • 3.drylin lineer kılavuz▼
  • 4.igubal küresel yataklar▼
  • 5.iguform ve igutek dişlileri ▼
  • 6.E2.1 mikro e-chain▼
  • 7.chainflex kablolar▼
igus ürünleri demiryolu numune kutusu

1. dryspin kılavuz vida tahrikleri

dryspin dişli sistemleri kendinden yağlamalı yüksek performanslı polimerler ile üretilen kılavuz vida somunları sayesinde ek yağlama ihtiyacını ortadan kaldırmakta, böylece bakım ve temizlik maliyetlerini azaltmaktadır. Sistemler biniş alanında (disk basamağında ve kapıda) ve demiryolu altyapısındaki çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır. 
dryspin® yüksek helis kılavuz vida

iglidur J350 mil somunları

DIN EN 45545 yangından korunma standardına uygunluk özellikle iç mekandaki iplik sistemleri için önemlidir. Kılavuz vida teknolojisi için geniş malzeme portföyümüz, tren iç mekan gereksinimlerini karşılayan iglidur J350 kılavuz vida somunlarını içermektedir.
  • Trapez ve yüksek helis dişli, silindirik tasarım veya flanşlı tip
  • Sessiz, titreşimsiz çalışma
Farklı igus bileşenlerine sahip tren kapısı

Uzun kullanım ömrüne sahip arıza emniyetli giriş sistemleri

chainflex kablolar, dryspin kılavuz vida teknolojisi ve enerji tedarik sistemleri, giriş sistemlerini bakım gerektirmeyen ve daha da önemlisi dayanıklı hale getirmek için kullanılmaktadır. Kusurlu kapılar acil durumlarda yolcular için tehlike arz edebilir ve gündelik hayatta hızlı yolcu iniş-binişine engel olur.
dryspin kılavuz vida teknolojisi ile demiryolu teknolojisi için köprüleme

Trenlerde köprülemede kullanılan kılavuz vida tahrikleri

igus'un yağlama istemeyen ve dolayısıyla bakım gerektirmeyen dryspin yüksek helis kılavuz vidaları ve somunları, Knorr-Bremse GmbH, Division IFE'nin sunduğu bir inovasyonun temel bileşenleri olarak kullanılmaktadır. Aşınmaya ve her türlü ortama dayanıklı olup, oldukça azaltılmış maliyetlerle uzun bir hizmet ömrü sağlarlar.

2. iglidur ve igutex kaymalı yataklar

Kaymalı yataklar çok çeşitli uygulamalarda bulunabilir. iglidur Q2E ve  igutex TX1 yataklar özellikle ağır yük uygulamaları için uygun olup, ağır yük taşıma kapasitesini garanti etmektedir. İç mekanlarda kullanım için iglidur RW370 kaymalı yataklar sadece rahat ve sessiz ayar seçenekleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda DIN EN 45545 HL3, R22/R23 yangın koruma standartlarını da karşılar. 
demiryolu için yataklar

iglidur RW370, TX1, Q2E

Kaymalı yatak ürünlerimiz kendinden yağlamalı olup bakım gerektirmemekte, böylece bakım maliyetlerini minimum seviyeye indirmektedir. Uygun maliyetli, sağlam ve ağır yükler için idealdir. Hizmet ömrünü hesaplamak için online aracımızı kullanabilirsiniz. Stok durumu Dünyanın her yerine, 24 saat içinde! Aynı zamanda kimyasallara karşı da dayanıklıdırlar. 
iglidur kaymalı yataklara, drylin lineer kılavuzlara ve bir PRT döndürme halkası yatağına sahip koltuk

Yolcu kompartımanında yüksek konfor

iglidur kaymalı yataklar ile konforu deneyimleyin! Yolcu bölmesindeki kolçakların, katlanır masaların ve koltukların sessiz ve temiz bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Sağlam olup bakım gerektirmez ve temizlemesi kolaydır. 
iglidur kaymalı yataklara sahip koşum takımı

Güvenilir ve yağlama gerektirmeyen bağlantı elemanı

Demiryolu kaplinleri, iglidur kaymalı yatakların ve baskı pullarının yüksek güvenilirliğinden faydalanmaktadır. Örneğin Scharfenberg kaplinlerinde, kancalı plakanın kaplinleme sırasında dönebilmesi için ana pimde kullanılmaktadırlar. Kaymalı yataklar herhangi bir ek yağlayıcı, dolayısıyla da bakım gerektirmez.

3. drylin W lineer kılavuz

drylin W profil ray kılavuzları ister bir kurulum sistemi ister modüler bir yapı kiti olarak çok amaçlı bir üründür. 50'den fazla farklı profil ve oldukça çeşitli lineer kaymalı yataklar ve lineer taşıyıcılar ile bireysel gereksinimlere uyacak şekilde birleştirilebilmektedir. Tüm uygulamalarda kullanılabilir. Raylar da dahil olmak üzere tüm parçalar istenilen uzunlukta online olarak sipariş edilebilmektedir. Ayrıca her türlü lineer hareket veya tahrik gereksinimi için başka lineer sistemler de sunmaktayız.
drylin WW lineer kılavuz

Her uygulama için lineer sistemler

Lineer ray sistemlerimiz, devridaim bilyalı rulman kılavuzları veya makaralı kılavuzlarınkine benzer hassasiyet ve sürtünme katsayıları elde etmekte olup, ayrıca bakım gerektirmemesi, yağlama gerektirmemesi, sorunsuz çalışması ve montajının kolay olmasıyla karakterize edilir. Bu avantajlar, drylin laynerleri ve kayar yüzeyler için özel olarak geliştirilen iglidur plastiklerinden kaynaklanmaktadır.
iglidur kaymalı yataklara, drylin lineer kılavuzlara ve bir PRT döndürme halkası yatağına sahip koltuk

Bakım gerektirmez ve yolcu kompartımanının temiz kalmasını sağlar

iglidur kaymalı yataklar ve drylin lineer teknolojisi herhangi bir ek yağlama gerektirmeden düzgün ayarlama, düşük sürtünme katsayısı ve sessiz hareket sağlamaktadır. Bunun nedeni, igus malzemelerinin içinde bulunan kuru yağlayıcılardır. Bileşenlerin DIN 45545'e uygunluğunun gerekli olması hâlinde iglidur RW370 kullanılabilir. 
drylin bileşene sahip ray mesafesi ölçüm cihazı

Raylar için mesafe ölçer

drylin lineer kılavuzlar yükseklik ve aralık ölçümleri için mesafe ölçerlerde kullanılmaktadır. Tercih edilen alet en küçük seri 4 drylin N ve drylin T lineer kılavuzdur Bunlar özellikle yerden ve ağırlıktan tasarruf sağlar. drylin lineer kılavuzlar, ek yağlama gerektirmedikleri için kire ve yağmura karşı dayanıklıdır. Bu nedenle açık alanlarda kullanım için idealdir.

igubal® sabit flanşlı yataklar

 igubal 2 ve 4 delikli sabit flanşlı yataklar korozyona ve kimyasallara karşı dayanıklı olup, yağlama gerektirmez ve metal olanlarından daha hafiftir. Metal alternatiflere kıyasla daha az bakım gerektirmesi, yağlayıcı maliyeti olmaması ve düşük satın alma maliyetleri sayesinde maliyet açısından önemli ölçüde tasarruf sağlarlar.
iglidur kaymalı yataklara sahip koşum takımı

Kendinden hiza ayarlı yataklar

igubal® küresel yataklar, tamamen plastikten yapılmış, kendinden hizalamalı, bakım gerektirmeyen yatak elemanlarıdır. Malzeme seçimine bağlı olarak +200°C'ye kadar kullanılabilmektedirler. Tüm igubal bağlantı sistemi toza ve kire karşı duyarsızdır ve korozyona uğramaz.
Demiryolu teknolojisi pantograf

Pantograflarda yalıtıcı yüksek performanslı polimerler

iglidur kaymalı yataklar iletken olmayan yüksek performanslı polimerlerden üretildiğinden, kolektörlerdeki yataklarda yalıtım bileşenleri olarak kullanılabilirler. Bünyelerinde bulunan katı yağlayıcı sayesinde kaymalı yataklar, ek yağlama ve dolayısıyla da bakım gerektirmemektedir. Pantograflarda sıklıkla iglidur  G, H370, J, W300, X ve Z malzemeleri kullanılmaktadır.
Ray profilleri ölçüm makinesi

Ray profilleri ölçüm makinesi

Ray profilleri için ölçüm makinelerinde kendinden hizalamalı igubal yataklar kullanılmaktadır. Açısal telafi özellikleri sayesinde manuel ayarlama için idealdir. Ayrıca, drylin SLW lineer kılavuzlar uygun maliyetli oldukları ve ağırlıktan tasarruf sağladıkları için genişlik ve yükseklik ayarları için kullanılmaktadır. drylin R plastik muhafazalı yataklar ile drylin R karbon fiber şaftlar, ağırlıktan tasarruf sağlamak amacıyla makinelerde kullanılmaktadır.

5. iguform ve igutek dişlileri

iguform ve igutek dişliler

iglidur yüksek performanslı polimerler ile üretilmiş aşınmaya dayanıklı plastik dişliler

iglidur dişli ürünlerimiz yağlama ve bakım gerektirmemekte olup, yüksek aşınma direnci ile karakterize edilir. Çeşitli uygulamalarda kendilerini kanıtlamış ve test laboratuvarımızda test edilmişlerdir. Özelleştirilmiş dişliler için doğru malzeme ve üretim teknolojisini seçmenizde size destek olmaktayız.
Ray değiştirmede dişliler

Ray değiştirmede dişliler

Demiryolu yolculuklarındaki kesintileri azaltmak için ray anahtarları kullanılmaktadır. Raylı araçların bir hattan diğerine sorunsuz geçişini sağlarlar. 
Aşınmaya dayanıklı iglidur® i3 dişli ürünlerimizin kullanılması, uygulamanın uzun ömürlü olmasına katkıda bulunmaktadır.

6. E2.1 mikro e-chain

E2 mikro e-chain, dinamik uygulamalar ve dar alanlar için ideal olan hafif, güçlü bir hareketli kablo kanalıdır. Bu da onları özellikle demiryolunda kullanılan kapılarda güvenli kablo yönlendirmesi için uygun hale getirir.   E2.1 jenerasyonu sağlam bir stop-dog sistemi, daha fazla serbest boy ve daha ağır ek yük kapasitesi sunmaktadır. Kolayca açılabilir ve iç bölme, montaj braketi gibi geniş bir aksesuar yelpazesine sahiptir.
E2 mikro enerji besleme sistemi

Güvenli ve dayanıklı kablo yönlendirmesi için hareketli kablo kanalları

Hareketli kablo kanalı ürünlerimiz uzun çalışma süreleri ve uzun hizmet ömrü için optimize edilmiş malzemelerden üretilmiştir. Kablo dostu, hafif, güçlü, sessiz, kolayca açılabilir ve az bakım gerektirirler. Enerji, veri, fiber optik, yağ ve havayı tek bir sistemde taşıyabilir ve online olarak yapılandırılabilirler. smart plastics ürünleri ile akıllı, kendi kendini izleyen bir sistem olarak genişletilebilirler.
Farklı igus bileşenlerine sahip tren kapısı

Uzun kullanım ömrüne sahip arıza emniyetli giriş sistemleri

chainflex kablolar, dryspin kılavuz vida teknolojisi ve enerji tedarik sistemleri, giriş sistemlerini bakım gerektirmeyen ve daha da önemlisi dayanıklı hale getirmek için kullanılmaktadır. Kusurlu kapılar acil durumlarda yolcular için tehlike arz edebilir ve gündelik hayatta hızlı yolcu iniş-binişine engel olur.
Karayolu taşıtı-raylı taşıt

Aktarma arabası için güvenli hareket

Felixstowe limanındaki aşırı hava koşulları ve tuzlu havada bile kabloları kontrol ünitesinden aktarma arabasına uzun vadede güvenli bir şekilde yönlendirmek ve bakım sürelerini minimumda tutmak için operatörler, E4 serisi bir e-chain ve chainflex kabloların kullanıldığı paslanmaz çelikten yapılmış bir flizz sistemini tercih etti.

7. chainflex kablolar

CF9 contalı kontrol kablosu

Hareketli uygulamalar için kablolar

chainflex kablolar güvenilirlikleri ve kaliteleri ile bilinir. 30 yıllık deneyimimizle, çeşitli uygulamalar için geniş bir kablo yelpazesi sunmaktayız. Bu kablolar bakım gerektirmeyip, en olumsuz koşullar altında bile yüksek performans sergilerler. Hızlı teslimat süreleri minimum arıza süresini garanti eder.

igus ürünleri ile hafif raylı kapı

Yer tasarrufu sağlayan chainflex kablolu hafif raylı kapılar

Bir İspanyol firması olan Masats, Barselona'da Metro del Valles hattında yeni hafif raylı araçlar kompakt yolcu kapıları geliştirmektedir. Mühendisler, kapı açma mekanizmalarında igus chainflex kontrol kabloları ve e-chains kullanmıştır.
Kuruluma hazır hareketli kablo kanalı sistemleri

chainflex kablolar ile demetlenmiş hareketli kablo kanalları

igus'un readychain sistemi, hareketli kablo kanalları, esnek kablolar, konnektörler, metal levhalar ve montaj çerçevelerinden oluşan kuruluma hazır bir hareketli kablo kanalı sistemidir. Dört standartlaştırılmış çeşit sunmaktadır: Basic, Standard, Standard Plus ve Premium. Her sistem son testlerden geçirilmekte olup, garantiye sahiptir.



"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.