Aşınmaya dayanıklı plastik dişliler

Tek bir parçadan birkaç milyona varan yüksek hacimli üretime


Konik dişliler

İletim: 1:1 - 1:5
Modül: 1 - 3.5

Düz dişliler

Diş sayısı: 12 - 150
Modül: 0,5 - 3

Kremayerler

Modül: 0.5  - 4
Uzunluk: 250  - 1.000 mm

Açılı dişli kutusu

İletim: 1:1 - 1:5
Modül: 1

Çeşitli plastik dişlilerin diyagramı

Seçtiğiniz bireysel donanım

Mağazada istediğim ölçüleri bulamıyorum veya uygulamam için spesifik bir dişliye ihtiyacım var.
Dişli CAD veritabanına sahip dizüstü bilgisayar

CAD veri indirme

Dişli/çubuk CAD verilerini CAD veritabanında görüntülemek veya doğrudan ücretsiz olarak indirmek istiyorum.
CAD veritabanına
Dişli broşürü diyagramı ve dişli örnekleri

Ücretsiz broşür ve numuneler

Şimdi ücretsiz dişli numunelerinizi sipariş edin veya dişli broşürünü indirin.

Çevrimiçi seminerin kaydedilmesi

Dört tekerlek üzerinde aşınmaya dayanıklılık - otomotiv alanındaki uygulamalarda kullanılan iglidur plastik dişliler

Bu çevrimiçi seminer size aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi verecektir:
  • Bir otomotiv tedarikçisi olarak igus
  • iglidur plastik dişlilerin kullanımıyla elde edeceğiniz avantajlar 
  • Üretim yeteneklerimiz - prototiplerden seri üretime
  • Pratik uygulama örnekleri
Şimdi görüntüleyin


iglidur® yüksek performanslı polimerlerden üretilen dişliler, yağlama ve bakım gerektirmeyen kullanım sağlamaktadır.
Baz polimerler, lifler, katkı maddeleri ve katı yağlayıcılardan oluşan özel birleşim sayesinde aşınmaya son derece dirençlidirler. Dişlilerimiz farklı uygulamalarda kendilerini başarıyla kanıtlamıştır. iglidur malzemeleri kendi Testlab'imizde test edilmektedir.
Uygulamanızdaki parametrelere uygun olarak, isteğe göre üretilen dişlinizi (dişli bileşen) güvenilir bir süreçle üretebilmek için gereken doğru malzeme, üretim ve takım teknolojisi konusunda hiçbir yükümlülük olmaksızın size ücretsiz tavsiyelerde bulunuyoruz. igus'tan herhangi bir minimum sipariş miktarı olmadan sipariş verebilirsiniz.

Dişli testi: dişli kopana kadar döngü


 
xirodur® B180 ve POM'dan grafik test dişlisi X ekseni: malzemeler Y ekseni: testteki döngüler, xirodur B180 ve POM'dan yapılan dişliler test edildi. 200rpm ve 2Nm'de diş kökü kırılmasına kadar olan ortalama döngü sayısı.
Plastik dişliler için test düzeneği iglidur® yüksek performanslı polimerlerden yapılan tüm dişliler igus laboratuvarında kapsamlı şekilde test edilir

Üretim prosedürümüz

Tek bir parçadan birkaç milyona kadar yüksek hacimli miktarlara

Enjeksiyon kalıplama dişlileri

Plastik dişli ile granül yığını
  • Mümkün olan en geniş iglidur malzeme yelpazemizden
  • Standart boyutlar mevcuttur
  • Farklı mil-göbek kombinasyonları mevcuttur
  • Özel parçaların bireysel yüksek hacimli üretimi
  • Ekonomik yüksek hacimli üretim
Daha fazlasını öğrenin

3D baskı ile üretilmiş dişliler

Dişli ile lazer sinterleme malzemesinin 3D baskısı
 
Daha fazlasını öğrenin

Mekanik olarak üretilmiş dişliler

Plastik dişli ile bar stok yuvarlak çubuk
  • iglidur bar stoktan
  • Küçük ve orta ölçekli miktarlarda ekonomik olarak verimli
  • Yüksek hacimli dişliler için


 
Daha fazlasını öğrenin

Polimer dişlilerle uygulama örnekleri


 

Üzeri çizilmiş yağ tenekesi ile konuşma balonu

Dişlilerimizin sürdürülebilirliği

Plastik dişlilerimiz için tek damla yağa ihtiyacınız yoktur. Bu durum yalnızca kullanıcılarımıza değil, çevreye de fayda sağlamaktadır. Buna ek olarak, tribolojik olarak optimize edilmiş malzemelerimiz daha az aşınmaya neden olur ve bunun sonucunda daha az enerji gerekir.
Zıt yönleri gösteren iki yeşil oklu konuşma balonu

İşte bu nedenle dişlilerimizi geliştirdik:

iglidur® dişlileri, farklı dişli kutularında değerlerini kanıtlamış ve ayrıca igus test laboratuvarında gerçekçi kullanım koşulları altında test edilmiştir. Örneğin iglidur® dişliler ile dişli kutularının tork dalgalanmaları, verimlilik ve geri tepme açılarından elektriksel olarak ölçülür ve değerlendirilirler. Toplanan ampirik değerler, dişlilerimizin sürekli optimizasyonuna ve aşınmanın yoğun olduğu sürekli uygulamalarda kullanılmasına izin verir.
 
iglidur®  dişliler, kullanımdaki özel aşınma dirençleriyle karakterizedirler. Baz polimerler, lifler, dolgu maddelerinin yanı sıra katı yağlayıcılardan oluşan özel malzeme bileşimleri nedeniyle, çok düşük aşınma özelliklerine sahiptirler ve ek yağlayıcılar gerektirmezler. Bu da bakım aralıklarını uzatır ve pahalı arıza sürelerini de azaltır.
Test laboratuvarı

Sorularınız ve cevaplarımız (SSS)


Dişli nedir?
Dişli, çevresinde eşit olarak dağılmış dişlere sahip yuvarlak bir bileşendir. Gücü, iki dönen dişli arasında veya bir dişli ile dişli çubuğu arasında aktarır. Uygulamaya bağlı olarak başka tipler de kullanılır. 

Ne tür dişliler mevcuttur?

Dişli veya dişli bileşenlerin en yaygın türleri şunlardır:  Belirli hareket dizilerini uygulamak için, farklı türden dişli ve dişliler genellikle birbirleriyle kombine edilirler.  

Dişliler ne zaman birleşir?
Dişlilerin rahat hareket edebilmeleri için dişlerin birbirine geçmeli olması önemlidir. Bunun için dişlilerin dişlerinin aynı boyutta ve dolayısıyla aynı modülde olması gerekir. Bu, tüm dişli bileşenleri için geçerlidir, Örneğin.dişli çubukları, konik dişliler vb. için.

Bir dişlinin modülü nedir?
Modül, bir dişlinin boyutunu gösterir. Modül, hatve dairesi çapının diş sayısına bölünmesiyle hesaplanır (m= d/z).
Sadece aynı modüle sahip dişlilerin kombine edilebileceğine dikkat edilmelidir.

Bir dişlinin ömrü ne kadardır?
Bir dişlinin hizmet ömrü çeşitli faktörlere bağlıdır. Bunlar arasında teknik özellikler (örn. dişlinin modülü veya diş sayısı) ve dişlinin nasıl kullanıldığı (örn. uygulama sıcaklığı, tork veya hız) vardır. Başvurunuzda bir dişlinin ömrünün ne kadar olacağını önceden bilmek isterseniz, ücretsiz hizmet ömrü hesaplaması için formumuzu doldurabilirsiniz.
Şimdi deneyin

Dişliler iglidur® yüksek performanslı polimerlerden nasıl üretilirler?
igus'ta dişliler üç üretim süreci kullanılarak üretilirler:
  • iglidur® granül malzemelerle enjeksiyon kalıplama 
  • iglidur® çubuk stokundan mekanik işleme  
  • iglidur® lazer sinterleme veya FDM malzemeleriyle 3D baskı 
Talebinize bağlı olarak, sizinle birlikte en uygun maliyetli çözümü bulabilmeniz için üretimle ilgili ücretsiz ve sizi yükümlülük altına sokmaksızın tavsiyelerde bulunacağız.    

iglidur® dişlileri nasıl test edilirler?
 Testlab ortamımızda, çok çeşitli iglidur® malzemelerinden yapılmış dişlilerimizi çeşitli senaryolarda test etmek için test donanımlarımız bulunmaktadır. Ayrıca, uygulama ile ilgili testleriniz için size numune vermekten memnuniyet duyarız.   

Minimum sipariş miktarı nedir?
Dişlilerimiz için minimum sipariş miktarı yoktur. Herhangi bir minimum sipariş miktarı olmadan igus'tan sipariş verebilirsiniz. 

iglidur® dişlileri yağlanabilir mi?
Dişlilerin harici yağlanması gerekli değildir. Kullandığımız tüm malzemeler tribolojik olarak optimize edilmiş ve kuru çalışma için tasarlanmıştır. Ancak yağlamak istiyorsanız, bunu silikon içermeyen bir yağlayıcıyla yapabilirsiniz. 

Özel bir tipe ihtiyacım var, bu mümkün mü?
Evet, geniş üretim süreç yelpazemiz sayesinde tüm miktarlardaki senaryolara özel geometrilerin üretimi mümkün ve uygulanabilirdir. Özel geometriniz ve uygun malzeme konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyarız. Kişisel donanımınız için buradan istek gönderebilirsiniz.

iglidur® dişlilerin avantajları nelerdir? 
iglidur® dişlileri herhangi bir harici yağlama gerektirmez ve bu nedenle bakım gerektirmez. Ayrıca, iglidur® malzemelerinin formülasyonları ile elde ettiğimiz aşınmaya dayanıklı malzemeler sayesinde dişlilerimizin uzun hizmet ömründen faydalanırsınız. Metal dişlilerle karşılaştırıldığında, plastik dişliler sessizdir ve optimum acil durum çalıştırma özellikleri sunar. Malzemelerin tribolojik optimizasyonu ayrıca düşük bir sürtünme katsayısı sağlar.  

Bir dişli ne zaman değiştirilmelidir?  
Dişlilerdeki aşınma nedeniyle güç aktarımı artık mümkün olmadığında, değiştirilmeleri gerekir. Örneğin, modül, diş sayısı gibi geometrik ayarlamalarla veya doğru malzeme seçimi ile dişlilerin kullanım ömürleri arttırılabilir.   

Mevcut uygulama alanları nelerdir?
iglidur® dişlileri tüm endüstrilerde kullanılmaktadır. Uygulama alanına bağlı olarak, örneğin FDA uyumluluğuna veya belirli yangın standartlarına (otomotiv sektörü gibi) veya benzerlerine sahip özel malzemeler sunuyoruz.  

Metal dişli yerine plastik dişli

Teknolojiyi arttırın ve maliyetleri azaltın-şimdi

Plastik dişliler uygun maliyetlidir, harici yağlama gerektirmez ve bakım gerektirmez.
Metal dişlilerin aksine, polimer dişlilerimiz sürtünmeyi azaltan katı yağlayıcılar içerirler.
Dahası, bazı dolgu maddeleri mekanik özelliklerin ek olarak iyileştirilmesini sağlar.
 
Avantajlara genel bakış
  • Yağlama gerektirmez
  • Bakım gerektirmez
  • Hafif
  • Gürültüyü azaltır
  • Korozyon oluşmaz
Plastik dişlinin yanında yıpranmış metal dişli

Malzemelerimiz hakkında daha fazla bilgi

Farklı plastik granüller içeren test tüpleri

Ayrıcalıklı özelliklere sahip malzemeler

Tribolojik olarak optimize edilmiş malzemelerimiz ve özellikleri hakkında her şeyi öğrenin.
 
 
igus test laboratuvarı

Sektördeki en büyük test laboratuvarı

Deney yapmanıza gerek kalmaması için testler yapıyoruz. iglidur® polimer kaymalı yataklarımızın sektördeki en büyük test laboratuvarında nasıl test edildiğini öğrenin. Ayrıca burada bireysel müşteri testleri de yapıyoruz.
Büyüteçli kaymalı yatak

iglidur® nedir?

iglidur malzemeleri nelerden yapılmıştır? Kendi kendini yağlama etkisinin arkasında ne vardır? iglidur®'un işlevselliği hakkında daha fazla bilgi edinin.
 
 


"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.