Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Parça No. | Kablo tipi | Bağlantı seçeneği | Eksen tipi | Damar sayısı ve iletken nominal çapraz kesidi | Dış çap | |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | |||||
MAT904152118 | AIDA Profinet - RJ-45 | Soket/Pin | Uzatma kablosu 7. eksen | (4x0.38)C | 7.0 | MAT904152118 Siparişi ver |
MAT904151684 | AIDA Profinet - RJ-45 | Soket/Soket | Uzatma kablosu 7. eksen | (4x0.38)C | 7.0 | MAT904151684 Siparişi ver |
MAT904152121 | AIDA Profinet - RJ-45 | Soket/Pin | Uzatma kablosu 1-6. Eksen | (2x(2x0.34))C | 8.5 | MAT904152121 Siparişi ver |
MAT904151687 | AIDA Profinet - RJ-45 | Soket/Soket | Uzatma kablosu 1-6. Eksen | (2x(2x0.34))C | 8.5 | MAT904151687 Siparişi ver |
MAT904152119 | AIDA Güç | Soket/Pin | Uzatma kablosu 7. eksen | 5G2.5 | 10 | MAT904152119 Siparişi ver |
MAT904151685 | AIDA Güç | Soket/Soket | Uzatma kablosu 7. eksen | 5G2.5 | 10 | MAT904151685 Siparişi ver |
MAT904152122 | AIDA Güç | Soket/Pin | Uzatma kablosu 1-6. Eksen | 5G2.5 | 10 | MAT904152122 Siparişi ver |
MAT904151688 | AIDA Güç | Soket/Soket | Uzatma kablosu 1-6. Eksen | 5G2.5 | 10 | MAT904151688 Siparişi ver |
MAT904152120 | AIDA Sinyal | Soket/Pin | Uzatma kablosu 7. eksen | 5x(2x0.5))C | 11 | MAT904152120 Siparişi ver |
MAT904151686 | AIDA Sinyal | Soket/Soket | Uzatma kablosu 7. eksen | 5x(2x0.5))C | 11 | MAT904151686 Siparişi ver |
MAT904152123 | AIDA Sinyal | Soket/Pin | Uzatma kablosu 1-6. Eksen | 5x(2x0.5))C | 11 | MAT904152123 Siparişi ver |
MAT904151689 | AIDA Sinyal | Soket/Soket | Uzatma kablosu 1-6. Eksen | 5x(2x0.5))C | 11 | MAT904151689 Siparişi ver |
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h