Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Yeni materyal iglidur RW250, Demiryolu teknolojisi için DIN EN 45545 ile yangından korunma şartlarını karşılar. Ek olarak , malzeme formülasyonu; tam aşınma direnci için optimize edilmiştir ve birçok uygulamada çok iyi çalışma özellikleri sunar.
En yüksek güvenlik gereklilikleri yerel ve uzun mesafeli trafikteki toplu taşıma araçları için geçerlidir. Bunlardan biri demiryolu araçları için DIN EN 45545 yangın koruma standardıdır.
Koltuklar, kollar, kanatlar ve kapılar için çok sayıda mekanizmada kullanılan kaymalı yataklar, fırsat ortaya çıkarsa yolcuları tehlikeye atmamak için bu gereksinimleri karşılamalıdır.
Bunlar - oldukça meşru - katı özellikler rulman teknolojisinde malzeme gelişimi için büyük zorluklar yaratmaktadır. Endüstride halihazırda kurulmuş olan düz rulman malzemesi iglidur RW370'e ek olarak, iglidur RW250 adı verilen orta yük aralığında daha da uygun maliyetli ve aşınmaya dayanıklı bir malzeme geliştirdik.
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h