igus® web sitesine hoş geldiniz PRT döner halkalı yataklar - 2024'ün heyecan verici yeni ürünleri için rehberiniz!

Burada bireysel uygulamanız için yenilikçi çözümler bulabilirsiniz. Yeni ürünlerimiz arasında %50 yenilenebilir ahşap ham maddesinden oluşan bir malzeme birleşimine sahip yeni PRT döner halkalı yatak bulunmaktadır. Ayrıca, PRT-04 serimize kıyasla maliyetten %85'e varan oranda tasarruf sağlayan paslanmaz çelik veya alüminyum sacdan yapılmış bir döner halkalı yatak da sunmaktayız. 

Teknolojik ilerleme ve sürdürülebilirlikten yanayız - "Teknolojiyi yükselt, maliyeti düşür" sloganımız, yol gösterici ilkemizdir. Yukarıda belirtilen yeni ürünlere ek olarak, bireysel gereksinimlerinizi karşılamak için döner bilyalı rulmanlar için manuel kelepçe ve dijital ölçüm sistemleri gibi çok çeşitli boyutlar ve eklentiler de sunmaktayız.

En yeni iglidur® PRT döner bilezikli rulmanlar hakkında daha fazla bilgi edinin ve yenilikçi çözümlerimizin çevreyi korumaya yardımcı olurken süreçlerinizi nasıl optimize ettiğini keşfedin. 

Teknoloji yükselt, maliyeti düşür - igus® döner halkalı yataklar ile her ikisini de elde edebilirsiniz.

Ahşap esaslı PRT döner halkalı yataklar

PRT-02 serisi hafifliği ve düşük maliyeti ile öne çıkmaktadır

PRT-02-30-WPC ürün yelpazesi, %50 ahşap ve %50 plastik içeren bir ahşap-plastik birleşiminden oluşmaktadır. İlk kez %50 yenilenebilir ham maddeden oluşan ve yağlayıcı gerektirmeyen bir malzeme kombinasyonu sunmaktayız. 
Daha fazla bilgi edinin

iglidur® J kayar elemanlar ve alüminyum ya da paslanmaz çelik saclardan oluşan düşük maliyetli rulman çözümleri için ürün çalışması

PRT-06-100: PRT-04'e kıyasla %85'e kadar daha uygun maliyetli

Yeni PRT döner halkalı yatak, PRT serimizin geri kalanına kıyasla özellikle hafif, düz ve uygun maliyetlidir. Sadece 8 mm yükseklik ile PRT-04 serisinin döner halkalı yatağının yalnızca yarısı kadar yüksekliğe sahiptir.
Daha fazla bilgi edinin

İsteğe göre belirlenebilen aralıklarla kolayca özelleştirilebilir

PRT-04 standart olarak her 90 derecede bir kilitlemeye sahip olup - YENİ: isteğe göre belirlenebilir

Kilitleme mekanizmalı PRT-04, ağır yükler altında bile döner halkalı yatağın hassas bir şekilde ayarlanmasını sağlar. 
  • Kilitleme cıvatasının maksimum tutma kuvveti 350N
  • Kompakt ve sağlam tasarım
  • PRT-04 serisinin modüler sisteminin bir parçası
Daha fazla bilgi edinin

A181 kayar elemanlı paslanmaz çelik döner halkalar

FDA ve EU10/2011 ile uyumlu PRT-04

Paslanmaz çelik halkalı PRT-04, yüksek sertliği nedeniyle ağır yükler için uygundur. iglidur® A181'den yapılmış kayar elemanlar bu PRT döner halkaya FDA uyumluluğu kazandırır, böylece gıda ve paketleme gibi sektörlerde kullanılabilir.
Daha fazla bilgi edinin

Ayarlanabilir torklu PRT-01

PRT-01-30-ED ile 5Nm'ye kadar daha yüksek tork

Ayarlanabilir torklu yeni PRT ile torku 5Nm'ye kadar artırarak sorunsuz bir çalışma ve belirli oranda bir kendiliğinden kilitlenme derecesi sağlayabilirsiniz. Döner halka, kendini kanıtlamış olan PRT-01-30'a dayanmaktadır. Bu durum, modüler sistemimizin 01 serisini de içerecek şekilde genişletildiği anlamına gelmektedir.
Daha fazla bilgi edinin

PRT-04CR

Kuru oda / temiz oda PRT

iglidur® PRT-04-100-CR - kuru oda sertifikalı döner halkalı yatak

iglidur® PRT-04-100-CR ürünümüz özellikle temiz odalar için geliştirildi. PRT-04-100 ile aynı teknik özellikleri sunmakta olup ayrıca dış halkaların kapatılması sayesinde daha düşük partikül emisyonuna sahiptir. 10kg yük ve 0,5m/s hız parametreleri ile Sınıf 3'e göre sonuç elde edilmiş olup, Sınıf 4'te 180° ve 0,1 m/s'lik dönme hareketi. Yakın zamanda, artık kuru oda için ek sertifikasyon da mevcut. Hava Saflığı Sınıfı 3'e yönelik kuru oda ve temiz odada, (ISO 14644-1'e göre), 22°C oda sıcaklığında, <%1 nemde (çiy noktası -40°C) test edilmiştir. Genel sonuç ISO Sınıf  7.

PRT-01-700

Özelleştirilmiş PRT-04 boyutlarıyla düşük profil

Tip 04 için evrensel çaplar

PRT-04 modüler sistemimiz ile yalnızca geniş standart ürün yelpazesinden faydalanmakla kalmaz, aynı zamanda gereksinimlerinize göre çapı 2.000 mm'ye kadar genişletebilirsiniz. Uygulamanız için doğru çapı seçin ve PRT-04 serimizin kompakt ve yerden tasarruf sağlayan tasarımından yararlanın.

700 mm iç çaplı döner halka

700mm iç çapa sahip PRT-01-700 döner halka

Yeni PRT-01-700'ümüz 32t'a kadar statik yükleri ve 10.000 Nm'ye kadar eğilme momentlerini karşılayabilir. Bu nedenle standart ürün yelpazemize mükemmel bir ektir. Döner halka yatağı, kuruluma hazır bir çözüm olarak gelir ve doğrudan uygulamanıza entegre edilebilir. PRT her yerde kullanılabilir ve yağlama gerektirmeyen kayar elemanları, toza ve kire karşı duyarsız olmasını sağlar. Gövde hafif eloksallı alüminyumdan yapılmıştır. Yüksek sertlik oranı, ağır hizmet uygulamalarına mükemmel şekilde uyum sağlar. 
Daha fazla bilgi edinin

En az %97 yeniden granül içeriğine sahip PRT döner halkalı yatak

iglidur® PRT-02-30-ECO – Sürdürülebilir performans

iglidur® PRT-02-30-ECO'muzda regranülatlar kullanıyoruz. Halihazırda işlenmiş hammaddelerden yapıldıkları için özellikle sürdürülebilirler. Seçilen iglidur® P4 ve iglidur® M260 malzemeleri birlikte çok iyi çalışır ve uzun bir hizmet ömrü sağlar.  
Daha fazla bilgi edinin

ISO14644-1 Sınıf 3 / 4'e göre temiz oda PRT'si

Temiz odalar için iglidur® PRT-04-100-CR – döner halkalı yataklar

iglidur® PRT-04-100-CR ürünümüz özellikle temiz odalar için geliştirilmiştir. PRT-04-100 ile aynı teknik özelliklere sahiptir ve ayrıca dış halka üzerindeki kaplamalar sayesinde daha düşük partikül emisyonuna sahiptir. 10kg yük ve 0,5m/s hız bize Class 3 sonucunu, 180° dönme hareketi ve 0,1m/s olan bir yapı Class 4 sonucunu verir. 
Daha fazla bilgi edinin

Yeni bir tasarıma sahip optimize edilmiş döner halka yatağı

iglidur® PRT-05-15-PC – Hafif ve dayanıklı

iglidur® PRT-05-15-PC döner halkalı yatağımız, üretimi ucuz ve montajı kolay enjeksiyonla kalıplanmış bileşenlerden oluşur. Basit tasarım, hafif ve güçlü bir yapı sağlar. Kullanılan malzemeler, iglidur® M260 ve P4, en az %97 regranüle içeriğine sahiptir ve dayanıklı bir malzeme kombinasyonu sunar. 
Daha fazla bilgi edinin

Üniversal kayar elemanlar

Özel yapım döner halkalar için kayar elemanlar

Evrensel kayar elemanlarımız, yüksek yüklerde bile mükemmel sürtünme ve aşınma katsayılarına ulaşır. Esnek Z tasarımı, bireysel kurulum boyutları için kullanımlarına izin verir. Çapraz çubuk bağlantıları, farklı çaplara göre ayarlanmalarına izin verir. Yükseklikleri de ayarlanabilir, böylece farklı toleransları karşılayabilirler. Kayar elemanların simetrik yapısı, tüm yük yönlerinin tek bir bileşenle karşılanabileceği anlamına gelir. Kaydırma elemanları yağlama veya bakım gerektirmez ve bu nedenle kuru çalışma için son derece uygundur. 
Daha fazla bilgi edinin

Ücretsiz tanıtım belgesi

Tanıtım belgesi

Ücretsiz bilgilendirme broşürü, tornalama ve döndürme uygulamaları için ideal çözüm olan iglidur® PRT döner halkalı yatağı tanıtmaktadır.

Şimdi isteyin

PRT Uzmanı - yapılandırıcı

Dizüstü bilgisayar ile igus web sitesi

Yalnızca birkaç tıklamayla uygulamanıza uygun döner halkalı yatakları gösterecek ve beklenen hizmet ömrünü hesaplayacak iglidur® PRT uzmanına ulaşabilirsiniz.

Yapılandırıcıya ulaşabilirsiniz

SSS

PRT FAQ Burada iglidur® PRT döner halkalı yataklarımız hakkında en sık sorulan soruları sizin için derledik.
PRT SSS'ye gidin


"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.