Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Bu torna makinesi, 20 m'ye kadar bir harekette bir kılavuz e-chain kullanır. Talaş alanlarında uzun desteksiz hareketler için mükemmeldir.
Agresif çevre koşulları genellikle metaller abresif halde işlendiğinde ortaya çıkar. Metalik talaş ve yağlama yağı toplama, kablo kılavuzlama ve lineer kılavuz sistemleri gibi unsurları etkiler. Makineleri mümkün olduğunca az kesinti ve mümkün olduğunca az aksaklık ile çalıştırmak amacıyla, içlerindeki kabloları korumak için genellikle kapalı enerji zincirleri veya enerji tüpleri kullanılır.
Büyük işleme merkez kızakları, Tayvan'daki makine takımı üreticisi Kao Ming'in uzmanlık alanıdır. Uzunluğu 13 metreye varan hareket mesafeleri, enerji ve ortam tedariki açısından zorlu gereksinimleri doğurur. Guidelok'u seçerek Kao Ming, güvenilir, sağlam ve desteksiz çalışan bir sistem lehine karar verdi.
Makine takımlarının rafine edilmesinde tasarım mühendisleri her zaman daha güçlü sistemleri yerden tasarruf sağlayan çözümlerle birleştirmenin yollarını ararlar. Bu, yalnızca genel sistem boyutlarının azaltılmasına izin vermekle kalmaz, aynı zamanda devam eden operasyonda ortaya çıkan enerji maliyetlerinde önemli tasarruf potansiyeli sağlar. Örneğin, bu tür bağlamlardaki enerji zincirleri, yüksek hareket hızlarında ve ivmelerde dar bükülme yarıçaplarına izin vermelidir.
Ünlü iş mili üreticisi FRANZ KESSLER'in "sistem teknolojisi" birimi, metalin ve aynı zamanda kompozit iş parçalarının çok hassas bir şekilde işlenmesini sağlayan döner iş mili kafaları ve döner tablalar geliştirmekte ve üretmektedir. Kessler, kullanım ömrü ve güvenilirlikle ilgili çok yüksek talepleri karşıladıkları için enerji ve sinyal beslemesi konusunda chainflex çözümlerini kullanıyor.
Bu uygulamada, bir dişli taşlama makinesinin taşlama kafasında, sınırlı bir kurulum alanında 1 m'nin üzerinde bir dikey kaldırma ve 270°'lik bir dönme aralığı gerçekleştirilmesi mümkün olmuştur.
Bu uygulama, son derece sessiz ve düşük titreşimli enerji besleme sistemleriyle donatılmış iki milli bir yatay işleme merkezini içerir.
Bu pres otomasyon sistemi, yüksek hızda son derece yerden tasarruf sağlayan enerji beslemesini gerektirir.
Burada yerden tasarruf etmek için basit bir hile kullanıldı: geleneksel bir e-chain çözümü için aslında çok düşük olan sadece 20 cm'lik kurulum yüksekliği vardı.
Bir makine üreticisi olan Yamazaki Mazak Corp. tarafından işletilen bir makine takımında, çok dar bir kurulum alanında, enerji sağlayan iki e-chain yan yana çalışır.
Bu kurulum alanındaki eksiklik, CNC eğimli yataklı torna tezgahında enerji borusunun zorla yönlendirilmesini gerektirdi. Burada enerji tüpleri üç boyutlu ortam beslemesini sağlar.
Bu uygulama, bir freze merkezi için döner bir kafadır. Çok dar bir kurulum alanında, enerji zincirleri freze kafasına çok sayıda ortam sağlar.
Makine takımı geliştirilirken odak noktası yüksek kullanılabilirlikti. Kesinti süresi azaltılarak, müşteri operasyonunun mümkün olduğu kadar ekonomik olması sağlanmak isteniyordu. Yüksek kaliteli sistemler, haftada yedi gün, üç vardiyalı operasyonlarda sıklıkla kullanılacak ve bu talepleri sorunsuz bir şekilde yerine getirmek zorunda olacaklardı. Aşağıdaki uygulama örnekleri için müşterinin odak noktası, yüksek, sabit hareket yükleri altında güvenilir kalan enerji zincirleri, lineer kılavuzlar ve kaymalı yataklardı.
Güvenilirliğin otomotiv endüstrisi kadar önemli olduğu başka bir endüstri yok denecek kadar azdır. Üretim aksaklıkları çok pahalı olduğundan, arıza emniyetli bileşenler araç üreticileri ve tedarikçileri için önemlidir. Avusturyalı bir motor üreticisi igus'un "akıllı plastik ürünlerine" güveniyor. Sensörler çalışma sırasında aşınma durumunu ölçüyor ve kullanıcıyı bir onarım veya değişim planı yapmasına yetecek kadar önceden bilgilendiriyor.
Dokuz yıl sonra bile mükemmel durum – bu hassas makinelerde agresif çevre koşullarında önceden monte edilmiş enerji besleme sistemleri kullanılmaktadır.
Kapalı bir R4 enerji tüpü, Grenzebach Maschinenbau GmbH sürtünmeli karıştırma kaynak makinesinde haftanın yedi günü, günde 24 saat kullanılmaktadır.
Bu konumlandırma ünitesi, sürücü, ölçüm sistemi ve basınçlı hava hatlarını güvenilir bir şekilde yönlendirmek için bir hazır zincir sistemi kullanır - haftanın yedi günü, günde 24 saat.
Bu freze makinesi, kompozit malzemelerden alüminyum talaşı, odun talaşları ve ince tozları çıkarır. Güvenilir bir şekilde çalışması gereken enerji zincirlerini ve rulman teknolojisini kullanır.
Bu mikro montaj makineleri, her yıl milyonlarca çalışma döngüsünü yönetirler. Enerji zincirleri ve chainflex kabloları, bu sabit yük altında güvenilir sistem bileşenleri olduklarını göstermişlerdir.
Modern makine takımları, montajdan devreye almaya kadar birkaç ay süre gerektirirler. Normal çalışmaya daha hızlı geçmek için, son derece karmaşık sistemler ideal şekilde birkaç hafta içinde kullanıma hazır olacaklardır. İyi düşünülmüş modüler ürünler, yetkin danışmanlık ve tedarikçi tabanının azaltılması, aşağıdaki uygulamalar için bu amaca katkıda bulunmuşlardır.
Tayvanlı takım üreticisi Hartford, robotik işleme merkezlerinde tam donanımlı enerji zinciri sistemlerini kullanıyor. Bu, üretici için birçok işlem adımını keserek montaj süresini birkaç haftadan sadece yarım güne indirir. Aynı zamanda, müşteriler readychains sipariş ederken her zaman tek bir kaynaktan güvenli ve güvenilir bir çözüm alacaklarına emin olabilirler.
Son derece düzgün çalışan bir zincir, bu CNC makinesinin hassas bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Basit bir tasarım, kurulum ve bakım maliyetlerini en aza indirir.
Şirket, her şeyi tek bir kaynaktan ve önceden monte edilmiş readychain enerji tedarik sistemleriyle doğrudan üreticiden alır. Bu, kurulum süresini ve maliyetlerini azaltır.
E4/4 hafif enerji zinciri, kompakt dış boyutlar sunar ve çok sağlam bir tasarıma sahiptir. Readychain sistemi kurulumu büyük ölçüde kolaylaştırarak müşterinin zaman ve paradan tasarruf etmesini sağlar.
Bu işleme merkezinin enerji beslemesi, arayüz sayısını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Önceden monte edilmiş eksiksiz çözüm, kurulumun çok az zaman ve para gerektirmesini sağlar.
Bu taşlama makinesinde kullanılan lineer kılavuzlar ve polimer kaymalı yataklar bakım veya yağlama gerektirmez ve özellikle uzun bir makine kullanım ömrü sağlarlar.
Metalik yatakların yerine iglidur polimer yataklarının kullanılması, Deckel Maho Gildemeister'in makine takımlarının maliyetlerini %50'den fazla düşürmesini sağladı.
Parker EME, "LCB" lineer aktüatöründe drylin kılavuz sistemleri kullanır. Son derece sağlamdırlar, optimum aşınma ve sürtünme katsayısı özelliklerine sahiptirler ve yağlama gerektirmezler.
SPEEDMAX bükme makinesi serisi, son derece yüksek döngüsel performansını minimum vuruşlarla birleştirir. Yük çok büyük olduğundan, müşteri dayanıklı iglidur kaymalı yataklar kullanır.
Günümüzün makine takımlarında ve işleme merkezlerinde hafif, sağlam, yağlama gerektirmeyen polimer yataklar çok çeşitli yerlere kurulmaktadırlar. Birçok makine hareket döngüsüne rağmen güvenilir şekilde çalışır.
Bu lazer kesim makinesi, yüksek hareket hızları ve ivmeler gibi özellikleriyle dikkat çekicidir. Bu uygulamadaki hareketli kablo kanalları, işlevleri açısından dinamik ve sağlamlardır.
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h